USB IC
카테고리별로 찾아보기
USB 인터페이스 연결을 구현할 때 주요 데이터 및 전원 요구 사항을 해결하는 데 필요한 높은 신호 무결성 및 광범위한 상호 운용성을 제공합니다. TI의 광범위한 USB 리드라이버, 멀티플렉서, 허브, 컨트롤러 및 전원 스위치 포트폴리오를 통해 설계를 간소화하십시오.
Technical Resources
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
Design & development resources
TUSB1046 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈
TUSB1046 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈(TUSB1046EVM)은 USB Type-C 다운스트림 방향 포트(호스트) 인터페이스를 통해 10Gbps USB 데이터 및 8.1Gbps DisplayPort™ 비디오를 지원하는 USB Type-C 대체 모드 리드라이버 스위치를 제공합니다. 이 EVM은 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 선형 리드라이버 스위치와 TPS65982 USB Type-C PD 컨트롤러를 사용하여 USB 및 비디오에 더 나은 신호 무결성을 제공하며 전원 공급 (...)
USB 2.0 및 USB 3.0 리드라이버 평가 모듈
이 USB 2.0, USB 3.0 리드라이버 동글 설계는 호스트 USB에 직접 연결하고, 고속 또는 SuperSpeed 신호를 다운스트림 포트로 재구동하여 SuperSpeed 또는 고속 장치에 긴 케이블 연결을 지원합니다. 동글은 호스트가 제공하는 VBUS 핀에서 전원을 공급하며 VBUS를 다운스트림 포트로 전달하여 연결된 장치에 전원을 공급합니다.
USB Type-C DFP 포트 컨트롤러 평가 모듈
TUSB319EVM은 Type-C USB 충전기에 이상적인 DFP 컨트롤러인 완전한 레퍼런스 설계를 제공하며 최대 3A@5V VBUS 전원 신호 및 VBUS 감지를 지원합니다.
신제품
240W EPR 및 DisplayPort<sup>TM</sup> 대체 모드를 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C<sup>®</sup> PD 컨트롤러
대략적인 가격 (USD)1ku |1.631