RS-232 트랜시버

시스템 보호 및 데이터 속도를 높이면서 전력 소비 감소
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 트랜시버 포트폴리오는 RS-232 신호 안정성을 개선하는 높은 정전 방전 보호 기능을 제공합니다. TI의 통합 디바이스는 1.8V의 낮은 전압 범위와 혹독한 환경에서 안정적인 통신을 위한 다양한 채널 구성 및 데이터 속도를 제공합니다.

유형 선택


높은 ESD 트랜시버

IEC-ESD 61000-4-2 통합 RS-232 트랜시버를 사용하여 혹독한 환경을 위해 설계하고 보드 공간을 절약합니다. 최대 ±15kV의 에어갭 방전, ±8kV CDM 및 ±15kV HBM을 지원합니다.

높은 데이터 전송률의 트랜시버

광범위한 채널 구성이 가능한 RS-232 트랜시버를 사용하여 최대 1Mbps의 데이터 속도가 필요한 애플리케이션을 최적화합니다.

저전압 트랜시버

16mm2의 소형 QFN 패키지에 RS-232 트랜시버를 탑재하고 1.8V 프로세서 인터페이스와 호환되는 소형 배터리 전원 애플리케이션을 위한 설계입니다.

RS-232 포트폴리오를 선택하는 이유

신호 신뢰성 향상
간편한 구현
비용 효율적인 솔루션 제공

Technical Resources

Application note

RS-232 Glossary and Selection Guide

이 문서는 RS-232 표준에 대한 개요를 제공하며, 주요 전기 및 타이밍 사양에 대한 설명을 제공하며, 특정 애플리케이션에 맞는 RS-232를 선택하는 데 도움이 되는 선택 가이드를 포함하고 있습니다.
Technical article

How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings

RS-232, RS-485 및 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 애플리케이션을 위한 전압 매개 변수와 적절한 유형의 TVS 다이오드에 대해 알아보십시오.
Technical article

Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?

대부분의 새로운 RS-232 장치에 최소 하나의 활성 전류 또는 전원 사양이 포함되어 있지만, 없는 것도 많습니다.


Design & development resources

평가 보드

TRS3122E: RS-232 트랜시버 BoosterPack™ 플러그인 모듈

BOOSTXL-RS232는 TI LaunchPad™ 개발 키트를 위한 BoosterPack™ 플러그인 모듈입니다. BOOSTXL-R232는 업계 최초의 1.8V 인덕터리스 저전력 RS-232 트랜시버인 TRS3122E로 빠른 RS-232 프로토타이핑을 지원합니다. 이 보드에는 DB-9 커넥터 및 LaunchPad 개발 키트용 표준 40핀 헤더가 장착되어 있습니다. 이러한 제품을 함께 사용하면LaunchPad 개발 키트 및 외부 RS-232 직렬 포트에 간편하게 연결할 수 있습니다. BoosterPack 플러그인 모듈에는 (...)

평가 보드

ESD 보호를 지원하는 TRS3232EIRGT 멀티 채널 RS-232 라인 드라이버/리시버 평가 모듈

이 평가 모듈(EVM)은 RGT 패키지를 지원하는 TRS3232E를 평가하는 데 사용됩니다. 모든 신호는 헤더 또는 테스트 포인트를 통해 사용 가능합니다. 충전 펌프 출력 V+ 및 V- 도 액세스할 수 있습니다. 이 보드는 데이터와 상호작용하고 터미널 블록의 CMOS 로직 레벨을 DB9 커넥터의 데이터 채널 및 흐름 제어 채널을 지원하는 RS-232 레벨로 제어합니다.
평가 보드

TRS3122E: 1.8V RS-232 트랜시버 평가 모듈

TRS3122EEVM은 1.8V의 고속 RS-232 트랜시버인 TRS3122E를 위한 평가 모듈(EVM)입니다. 이 모듈을 사용하면 설치된 DB-9 커넥터 및 터미널 블록을 사용하여 장치 평가를 수행할 수 있습니다. 이 보드는 매우 간단한 평가를 위해 루프백 상태로 설정하거나, 보다 자세한 이해를 위해 진단 소프트웨어와 함께 작동할 수 있습니다.