I2C, I3C 및 SPI IC

I2C 신호 최적화, 시스템 안정성 향상, 시스템 기능 확장
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 견고한 I2C/I3C 버퍼 트랜슬레이터, I/O 확장기 및 스위치 포트폴리오를 통해 설계 비용을 줄이고 I2C/I3C 버스를 간소화하세요. 이러한 디바이스는 광범위한 전압 범위와 소형 업계 표준 패키지로 제공되므로 다양한 애플리케이션에서 손쉽게 구현할 수 있습니다.

견고한 통신을 위한 양방향 I2C 아이솔레이터

관련 카테고리


I2C 아이솔레이터

I2C IC를 선택해야 하는 이유

설계 향상
장치 간 보안 통신 달성
설계 비용 절감

Technical Resources

TI 정밀 랩 교육 비디오

I2C 시리즈를 시작하여 I2C 표준, 데이터 프로토콜의 기본 사항, 사용되는 물리적 신호, 그리고 트랜슬레이터 및 버퍼 디바이스가 애플리케이션 레벨 문제를 해결하는 데 어떻게 사용되는지에 대해 알아보세요.

I3C 기술 교육

I2C는 수년 동안 임베디드 장치를 위한 기본 인터페이스 선택이었습니다. 차세대 직렬 통신에 대해 알아보기: I3C, I2C와 I3C의 주요 차이점 및 I3C의 주요 장점.
Application note

Understanding the I2C Bus (Rev. A)

I2C 버스는 여러 주변 기기 간 통신에 사용되는 매우 인기있는 강력한 버스입니다. I2C 버스가 실제로 어떻게 작동하는지 알아보십시오.


Design & development resources

설계 툴

I2C 디자이너 툴

I2C 설계자 툴을 사용하여 I2C 기반 설계의 주소 지정, 전압 레벨 및 주파수의 충돌을 신속하게 해결합니다. 마스터 및 슬레이브 입력을 입력하여 I2C 트리를 자동으로 생성하거나 사용자 지정 솔루션을 쉽게 구축합니다. 이 툴을 사용하면 설계자가 누락 승인을 디버깅하고, 풀업 저항을 선택하고, I2C 버스의 최대 커패시턴스 부하를 충족하는 방법에 대한 지침을 통해 시간을 절약하고 I2C 표준을 준수할 수 있습니다. 
평가 보드

IO-확장기-EVM: I2C 및 SMBus IO 확장기 평가 모듈

IO 확장기 평가 모듈(EVM)을 사용하면 TI의 SMBus 및 I2C IO 확장기 라인 디바이스 포트폴리오를 평가할 수 있습니다. TCA6424A 및 TCA9539는 보드에 설치됩니다. 24핀 TSSOP 풋프린트는TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A, TCA9535, TCA9538, TCA9554, TCA9554A 및 TCA9555를 지원합니다.

시뮬레이션 툴

TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)

TXE8124-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |0.558

TCA9846

대략적인 가격 (USD)1ku |0.636

PCA9306H

대략적인 가격 (USD)1ku |0.258

TCA9849

대략적인 가격 (USD)1ku |0.704

TXE8148

대략적인 가격 (USD)1ku |0.909

TCA9847

대략적인 가격 (USD)1ku |0.717