I2C 및 I3C 스위치 및 멀티플렉서
주소 버스 충돌을 제거하고 시스템 전원을 절약
TI의 I2C 스위치 및 멀티플렉서는 오류 없는 통신을 위한 호환 데이터 전송을 유지하여 I2C 버스 간에 전환하여 제어 시스템의 기능을 확장합니다. 이러한 제품은 주소 버스 충돌을 제거하고 시스템 전원을 절약합니다.
Featured I2C switches & multiplexers
TI의 I2C 스위치 및 멀티플렉서를 선택해야 하는 이유
다양한 포트폴리오
TI의 I2C 스위치 및 멀티플렉서 포트폴리오는 여러 I2C 장치와의 통신을 제공하는 다중 채널(2~8), 주소 및 공급 전압(1.65V ~ 5.5V)을 제공합니다.
장치 간에 안전한 통신
레벨 전환 및 핫 삽입과 같은 스위치 및 멀티플렉서 기능을 통해 서로 다른 장치 간의 안전한 통신을 지원합니다.
설계 지원
I2C 스위치 및 멀티플렉서를 사용하고 평가 모듈, 소프트웨어 및 E2E 커뮤니티 지원을 통해 탁월한 설계 지원을 받을 수 있습니다.
Technical Resources
Technical article
How to simplify I2C tree when connecting multiple slaves to an I2C master
복잡한 I2C 트리로 인해 장치와 MCU 사이에 통신 오류가 발생할 수 있습니다. TI의 I2C 스위치 및 리피터는 오토모티브, 산업용, 통신 시장의 복잡한 트리에 대한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
Application note
Choosing the Correct I2C Device for New Designs
I2C 버퍼 및 리피터, 스위치 및 I/O 확장기의 사용 사례는 무엇입니까? 내 장치 애플리케이션에 가장 적합한 장치는 무엇입니까? 이 문서를 읽고 이러한 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Application note
I2C Dynamic Addressing
I2C 스위치를 사용하면 하나의 I2C 컨트롤러가 더 많은 수의 I2C와 통신할 수 있습니다. 동적 주소 지정을 사용하여 I2C 주소 충돌을 피하기 위해 시스템 설계자가 제공하는 다양한 옵션을 살펴보세요.
설계 툴
I2C 디자이너 툴
I2C 설계자 툴을 사용하여 I2C 기반 설계의 주소 지정, 전압 레벨 및 주파수의 충돌을 신속하게 해결합니다. 마스터 및 슬레이브 입력을 입력하여 I2C 트리를 자동으로 생성하거나 사용자 지정 솔루션을 쉽게 구축합니다. 이 툴을 사용하면 설계자가 누락 승인을 디버깅하고, 풀업 저항을 선택하고, I2C 버스의 최대 커패시턴스 부하를 충족하는 방법에 대한 지침을 통해 시간을 절약하고 I2C 표준을 준수할 수 있습니다.
평가 보드
TCA9548A I2C 1-8 양방향 변환 스위치 평가 모듈
TCA9548AEVM은 TI의 I2C 스위치 TCA954xA 제품군의 기능을 평가하고 시연할 수 있도록 설계되었습니다. TCA9548AEVM은 기존 시스템과 상호 작용하거나 TCA9548AEVM을 위한 I2C 마스터 및 전원 공급 장치 역할을 하는 MSP430 Lauchpad와 페어링되는 독립형 평가 모듈로 사용할 수 있습니다. TCA9548AEVM에는 다양한 수의 채널로 다음과 같은텍사스 인스트루먼트 I2C 스위치 5개를 수용하도록 조정할 수 있는 여러 점퍼도 있습니다. TCA9543A, TCA9544A, TCA9545A, (...)
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)