I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

소형 폼 팩터 패키지로 더 많은 시스템 I/O를 확보하세요. 
모든 제품 보기

TI의 I2C 범용 I/O(GPIO) 확장기 포트폴리오는 확장된 마이크로컨트롤러 I/O 기능을 제공하고 I2C 기반 키패드 스캐너 및 LED 드라이버 설계를 지원하는 사용 가능한 시스템 I/O의 수를 늘릴 수 있도록 도와줍니다.

    Featured I2C GPIOs

    TI의 I2C GPIO 장치를 선택해야 하는 이유

    경쟁력 있는 기능
    안전한 작동 및 보호
    전력 및 비용 최적화

    Technical Resources

    Application note

    I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A)

    라이브 백플레인에 대한 I2C 핫 삽입/핫 스왑, 사용자가 직면할 수 있는 잠재적 문제점, 그리고 핫 삽입 시 안전 계층을 추가할 수 있는 장치들에 대해 알아보세요.
    Application note

    I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation (Rev. A)

    I2C 설계에서는 통신을 위해 풀업 저항을 공급 장치에 연결해야 합니다. 이 문서를 읽고 원하는 설계에서 사용할 수 있는 단순한 풀업 저항 계산에 대해 알아보세요.
    Application note

    Features of TCAL Agile I/O Expanders

    TCAL Agile I/O Expander의 다양한 기능과 이전 TCA 버전에 비해 TCAL 버전을 사용할 때의 이점에 대해 알아보십시오.
    설계 툴

    I2C 디자이너 툴

    I2C 설계자 툴을 사용하여 I2C 기반 설계의 주소 지정, 전압 레벨 및 주파수의 충돌을 신속하게 해결합니다. 마스터 및 슬레이브 입력을 입력하여 I2C 트리를 자동으로 생성하거나 사용자 지정 솔루션을 쉽게 구축합니다. 이 툴을 사용하면 설계자가 누락 승인을 디버깅하고, 풀업 저항을 선택하고, I2C 버스의 최대 커패시턴스 부하를 충족하는 방법에 대한 지침을 통해 시간을 절약하고 I2C 표준을 준수할 수 있습니다. 
    평가 보드

    IO-확장기-EVM: I2C 및 SMBus IO 확장기 평가 모듈

    IO 확장기 평가 모듈(EVM)을 사용하면 TI의 SMBus 및 I2C IO 확장기 라인 디바이스 포트폴리오를 평가할 수 있습니다. TCA6424A 및 TCA9539는 보드에 설치됩니다. 24핀 TSSOP 풋프린트는TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A, TCA9535, TCA9538, TCA9554, TCA9554A 및 TCA9555를 지원합니다.

    시뮬레이션 툴

    TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

    TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

    TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
    TXE8124-Q1

    대략적인 가격 (USD)1ku |0.558

    TXE8148

    대략적인 가격 (USD)1ku |0.909

    TXE8124

    대략적인 가격 (USD)1ku |0.473

    TCA9536-Q1

    대략적인 가격 (USD)1ku |0.94