이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼
10GbE~400GbE 신호를 유연하게 분배하여 신호 품질 개선
카테고리별로 찾아보기
10Gbps 및 25Gbps의 속도를 지원하는 TI의 이더넷 리드라이버, 리타이머 및 멀티플레서 버퍼 포트폴리오는 네트워킹, 스토리지 및 컴퓨팅 시스템, 무선 인프라를 포함한 광범위한 애플리케이션에서 고성능 상호 연결의 범위를 확장하면서 신호 무결성을 최적화하고, 시스템 크기를 줄이고, 채널 손실을 보상하는 데 도움이 됩니다.
유형 선택
이더넷 리타이머
30인치 이상의 FR-4 또는 8미터 이상의 동 케이블을 지원하여 리치를 확장하고 지터 및 크로스토크를 제거합니다. 통합 기능에는 단일 공급 전압, 레퍼런스리스 CDR 및 내장형 눈 모니터링 기능이 포함되어 있습니다.
이더넷 리드라이버
30인치 이상의 FR-4 또는 8미터 이상의 동 케이블을 지원하는 입력 및 출력 이퀄라이제이션으로 신호 리치를 확장하세요. 이러한 장치는 소비 전력은 절반이고 솔루션 속도는 두 배입니다.
Technical Resources
Application note
Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B)
TI의 25G/28G 제품군에는 2채널, 4채널, 8채널 신호 조절 장치가 포함되어 있어 시스템 보드 공간과 레이아웃을 최적화하는 장치를 선택할 수 있습니다.
Application note
Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A)
리드라이버 및 리타이머는 적절한 선택과 활용을 통해 편리하고 비용 효율적인 방법으로 언제나 우수한 고속 연결을 보장합니다.
10GbE 이상을 위한 리드라이버 및 리타이머<br />
이더넷 데이터 속도는 시간이 지남에 따라 크게 개발되고 향상되었습니다. 10GbE, 25GbE 등을 위해서는 애플리케이션에서 신호 품질을 개선하고 견고한 통신을 수행할 수 있도록 리드라이버 및 리타이머 신호 조절기가 필요합니다.