NIR(>700nm) DMD
TI의 근적외선 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)는 분광, 광 스위칭 및 레이저 소결을 위한 고속의 프로그래밍 가능한 광 변조 기능을 제공합니다. NIR 스펙트럼 전반에서 정밀한 파장 선택과 뛰어난 성능을 제공하도록 설계된 이들 장치는 다양한 산업용 애플리케이션을 위한 소형의 신뢰성 높은 장비에서 엔지니어가 감도, 처리량 및 정확도를 향상할 수 있도록 지원합니다.
TI 근적외선 DMD를 선택해야 하는 이유는?
DLP 기술 기반 분광학의 기초
DLP 기술 기반 분광학의 기초
광 스펙트럼의 개요, 광도체, NIR 측정, DLP 기술의 장점 및 화학 측정을 포함하여 NIR 분광학 애플리케이션을 위한 TI DLP 기술 기본 사항.
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
Technical Resources
DLP Labs: 조명 제어
Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
DLP 기술을 사용하여 빠르고 정확한 소형 스펙트럼 스캐너 및 분광계를 설계하십시오.
모든 분자는 빛의 다른 파장에 대해 고유하게 반응합니다. 분광학은 이러한 고유 반응을 사용하여 물질을 식별하고 특성을 분석합니다.
물질이 스캔되면 회절 격자 또는 프리즘을 사용하여 광의 스펙트럼이 DMD로 분산됩니다. 그런 다음 특정 파장을 단일 요소 검출기로 보낼 수 있습니다. 이를 통해 더 낮은 비용으로 더 높은 성능과 더 작은 폼 팩터로 화학 분석이 가능합니다.
- 저비용, 강력한 신호 단일 지점 InGaAs 검출기 사용
- 확장된 파장 지원(최대 2,500nm)
- 유연한 스캔을 위한 완벽한 프로그래밍 기능
주요 리소스
- TIDA-00554 – Bluetooth 연결을 이용한 휴대용 화학 물질 분석용 DLP 울트라 모바일 NIR 분광계
- TIDA-00155 – 액체 및 고체의 광학 분석을 위한 DLP 근적외선 분광계 레퍼런스 디자인
- DLP2010NIR – 0.2인치, WVGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
- DLP4500NIR – 0.45인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
- DLPNIRNANOEVM – DLP® NIRscan™ Nano 평가 모듈
DLP 기술은 물질의 모니터링 및 테스트를 위한 고속 핸드헬드 스펙트럼 스캐너를 지원합니다.
모든 분자는 빛의 다른 파장에 대해 고유하게 반응합니다. 분광학은 이러한 고유 반응을 사용하여 물질을 식별하고 특성을 분석합니다.
프로그래머블 DLP 칩은 단일 요소 감지기를 사용하여 특정 파장을 빠르게 스캔 및 모니터링할 수 있습니다. 스캐너는 오염, 숙성, 변형 등의 변화를 지능적으로 모니터링할 수 있습니다. 따라서 더 낮은 비용으로 더 높은 성능과 더 작은 폼 팩터를 통해 물질 분석이 가능합니다.
- 저비용, 강력한 신호 단일 지점 InGaAs 검출기 사용
- 확장된 파장 지원(최대 2,500nm)
- 유연한 스캔을 위한 완벽한 프로그래밍 기능
주요 리소스
- TIDA-00554 – Bluetooth 연결을 이용한 휴대용 화학 물질 분석용 DLP 울트라 모바일 NIR 분광계
- DLP2010NIR – 0.2인치, WVGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
- DLPNIRNANOEVM – DLP® NIRscan™ Nano 평가 모듈
DLP 기술을 사용한 정밀한 고속 광학 스위칭을 통해 고급 광 네트워킹 솔루션을 설계하십시오.
DLP 제품은 또한 파장 스위칭, 모니터링, 조절 및 재구성 가능한 광학 애드온 멀티플렉서(ROADMM)와 같은 광 네트워킹 애플리케이션을 지원합니다.
- 355~2,500nm의 확장된 파장 지원
- 높은 절연 수준
- 온도 및 수명에 걸쳐 신뢰할 수 있는 성능
- 파장 선택, 신호 감쇠 등을 위해 완벽하게 프로그래밍 가능
- 빠른 스위칭 속도(>4.8kHz)
주요 리소스
- DLP2010NIR – 0.2인치, WVGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
- DLP650LNIR – 0.65인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
NIR(>700nm) DMD 설계 및 개발
애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계의 프로토타입을 신속하게 제작하고, 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조사 선택, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 설계 및 개발 에코시스템 서드파티를 사용하여 솔루션을 시장에 신속하게 배포할 수 있습니다.
기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다.
DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다.
DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오
엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오
다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다.