NIR(>700nm) DMD

프로그래밍 가능한 NIR(근적외선) 광으로 분광, 광 네트워킹 및 레이저 소결을 구현
모든 제품 보기

TI의 근적외선 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)는 분광, 광 스위칭 및 레이저 소결을 위한 고속의 프로그래밍 가능한 광 변조 기능을 제공합니다. NIR 스펙트럼 전반에서 정밀한 파장 선택과 뛰어난 성능을 제공하도록 설계된 이들 장치는 다양한 산업용 애플리케이션을 위한 소형의 신뢰성 높은 장비에서 엔지니어가 감도, 처리량 및 정확도를 향상할 수 있도록 지원합니다.

    TI 근적외선 DMD를 선택해야 하는 이유는?

    프로그래머블 MEMS 어레이
    고속 스위칭
    확장된 파장 지원

    DLP 기술 기반 분광학의 기초

    DLP 기술 기반 분광학의 기초

    광 스펙트럼의 개요, 광도체, NIR 측정, DLP 기술의 장점 및 화학 측정을 포함하여 NIR 분광학 애플리케이션을 위한 TI DLP 기술 기본 사항.


    Application note

    Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)

    이 보고서는 파장 스펙트럼의 여러 영역에 걸쳐 DMD 윈도우의 투과율 정보를 제공합니다. DMD 시스템의 전반적인 광학 효율성을 파악하려면 투과율을 이해하는 것이 중요합니다.
    Application note

    DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations

    NIR 분광계의 주요 광학 매개 변수와 시스템 크기 및 성능에 대한 상호 의존적 영향을 알아보십시오. DLP NIRscan Nano EVM을 위한 설계 선택에도 대해 알아보십시오.

    Technical Resources

    DLP Labs: 조명 제어

    이 교육은 DLP® 기술의 기본 사항 및 기계적 고려 사항으로 시작됩니다. 여기에서 설계 프로세스를 빠르고 쉽게 진행할 수 있도록 특별히 작성된 응용 프로그램별 주제를 다룹니다.
    Application note

    Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain

    이 애플리케이션 보고서는 DLP 기술 기반 분광계 신호 체인의 구성 요소 및 이러한 상호 작용이 시스템의 전체 성능에 미치는 영향에 대한 설계 고려 사항을 설명합니다.
    Application note

    DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations

    이 애플리케이션 보고서는 주요 광학 매개 변수를 파악하고, 분광계 설계에 대한 시스템 크기와 성능에 상호 의존적인 영향을 설명합니다.

    NIR(>700nm) DMD 설계 및 개발

    시작하기

    애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계의 프로토타입을 신속하게 제작하고, 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조사 선택, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 설계 및 개발 에코시스템 서드파티를 사용하여 솔루션을 시장에 신속하게 배포할 수 있습니다.

    기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다.

    자세히 보기

    DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다.

    자세히 보기

    DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오

    자세히 보기

    엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오

    자세히 보기

    다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다.

    자세히 보기