산업용 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
카테고리별로 찾아보기
Ti의 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)는 광범위한 산업용 애플리케이션에 적합한 빠르고 정밀한 프로그래머블 광선 변조를 제공합니다. 신뢰성과 높은 광학 처리량을 위해 제작된 DLP 기술은 UV, 가시광선 및 NIR 스펙트럼 전반에 걸쳐 강력한 성능을 지원합니다. 3D 프린팅, 머신 비전, 리소그래피 또는 분광학을 위한 시스템을 설계할 때 TI의 DMD는 까다로운 광학 요구 사항을 충족하는 데 필요한 속도, 안정성 및 유연성을 제공합니다.
설계에 TI의 산업용 광선 변조 DMD를 선택해야 하는 이유는?
TI의 DMD가 미치는 영향 살펴보기
DLP 기술을 사용하여 안정적인 마스크리스 리소그래피 지원
DLP 기술을 사용한 디지털 이미징은 마스크 기반 접근 방식의 대안입니다. 프로그래머블 포토마스크 역할을 하는 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)는 빠르고, 고해상도, 확장 가능하며, 정밀한 인쇄를 제공하여 광 패턴이 감광성 물질을 노출하도록 유도합니다. 마스크를 제거하면 자재 비용을 줄이고 마스크 제작 시간을 단축하며 마스크 재고 관리를 제거하고 개발을 가속화할 수 있습니다.
고해상도와 빠른 속도로 신속한 패턴 변경 및 즉각적인 교정을 지원합니다. 이러한 이점은 효과적으로 확장되어 수율을 높이고 패널 수준의 생산을 가능하게 합니다. DLP 다이렉트 이미징은 PCB 제조, 평면 패널 디스플레이 수리, 레이저 마킹, 고급 패키징 및 기타 광 노출 애플리케이션을 지원합니다.
How DLP Technology Enables Panel-level Advanced Packaging
Printing up the future of innovation with direct imaging lithography
프로그래밍 가능한 고속 구조광 및 패턴 프로젝션에 최적화
DLP 기술은 3D 스캐닝 및 머신 비전 애플리케이션을 위한 완전 프로그래밍 가능한 고속 패턴 프로젝션을 제공합니다. 확장 가능한 아키텍처, 정밀한 픽셀 제어 및 빠른 데이터 속도를 갖춘 DLP 기술은 자세한 깊이 및 차원 데이터를 실시간으로 캡처하는 구조광 설계를 지원합니다.
포괄적인 타사 광학 모듈, 알고리즘 소프트웨어 및 설계 툴은 로봇, 산업 자동화, 계측 및 품질 검사 분야의 애플리케이션을 지원하여 개발을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision (Rev. A)
DLP 기술 레퍼런스 설계를 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션
DLP 기술로 산업용 및 데스크톱용 수지 3D 프린팅 가속화
DLP 기술은 UV 광선을 투사하여 포토폴리머 물질을 레이어별로 보존 처리함으로써 빠르고 안정적이며 정밀한 수지 기반 적층 제조를 가능하게 합니다. 포인트 단위 방식과 달리 DLP 프린터는 한 번에 전체 레이어를 노출하여 더 빠른 프린트 속도, 미세 기능 해상도 및 탁월한 반복성을 제공합니다.
343nm에서 2,500nm에 이르는 파장 지원을 갖춘 DLP 기술은 산업, 치과, 보석 및 맞춤형 제조 애플리케이션에 대한 광범위한 수지를 수용합니다.
TI DLP Technology For 3D Printing (Rev. F)
TIDA-00570: 3D 프린팅 및 디지털 리소그래피 레퍼런스 설계
TIDA-080003: 데스크톱 3D 프린터용 소형 폼 팩터 광원 엔진 레퍼런스 설계
정밀한 고속 광학 스위칭 및 신호 제어 달성
DLP 기술은 ROADMM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)를 포함해 스위칭, 감쇠기, 모니터 및 파장 컨디셔너와 같은 빠르고 정확하며 안정적인 광학 네트워킹 부품을 지원합니다. DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)는 높은 절연, 빠른 스위칭 속도, 355nm에서 2,500nm의 넓은 파장 지원을 통해 정밀한 광선 조작을 지원합니다.
이러한 이점은 광학 신호 라우팅을 개선하고 확장 가능하고 에너지 효율적인 네트워크 설계를 가능하게 합니다.
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR
DLP 기술로 초소형 고성능 분광계 구축
모든 물질은 빛과 고유하게 상호 작용합니다. DLP 기술은 이러한 광학 시그니처를 분석하여 물질을 식별하고 특성화하는 빠르고 정확한 소형 분광계를 구현합니다. 프리즘 또는 회절 격자에 의해 분산된 빛이 DMD에 투사되며, 이는 정확한 측정을 위해 선택한 파장을 단일 요소 검출기로 유도합니다.
이 접근 방식은 실험실, 현장 및 산업용 분광학 애플리케이션을 위한 민감도, 속도 및 다기능성을 개선하면서 시스템 크기와 비용을 줄입니다.
산업용 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 설계 및 개발
애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계의 프로토타입을 신속하게 제작하고, 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조사 선택, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 설계 및 개발 에코시스템 서드파티를 사용하여 솔루션을 시장에 신속하게 배포할 수 있습니다.
기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다.
DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다.
DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오
엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오
다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다.