휴대용 및 소비자용 DMD
TI의 휴대용 및 소비자 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)는 소형 설계에 선명한 시각 효과와 생생한 색상을 제공합니다. 이러한 DMD는 확장 가능한 밝기 옵션으로 nHD에서 4K UHD까지의 유연한 해상도를 지원하여 휴대용 저전력 프로젝션 시스템을 만들 수 있도록 지원합니다. 다기능성을 위해 설계된 TI의 DMD는 거의 모든 표면에서 배터리 작동 및 프로젝션을 지원하며 개인용, 모바일 및 소형 소비자 애플리케이션에 이상적입니다.
TI DLP 디스플레이 기술을 선택해야 하는 이유는?
DLP 기술의 가능성 확인하기
실제로 DLP 프로젝션 경험하기
DLP 프로젝션이 다양한 애플리케이션에서 뛰어난 색 정확도, 진정한 4K UHD(초고해상도) 및 높은 재생률을 어떻게 구현하는지 확인해 보세요.
DLP 기술이 모든 프로젝션 경험에 정밀함, 선명함, 그리고 생생한 시각적 효과를 어떻게 구현하는지 보여주는 실제 사례를 살펴보세요.
어디서나 큰 화면으로 즐기는 게임: 휴대용 4K UHD, 240Hz 게이밍 프로젝터 실현
8.3 Million Reasons to Choose TI DLP™ True 4K Ultra-High Definition (UHD) Projection
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
HD-4K UHD DLP Pico 칩셋을 사용하면 솔리드 스테이트 조광 기능을 갖춘 초소형 고성능 스마트 프로젝터를 구현할 수 있습니다.
모바일 스마트 TV는 콘텐츠를 무선으로 스트리밍하여 거의 모든 표면에 프로젝션할 수 있는 초소형 장치입니다. 가정에서 TV의 역할을 하거나 휴대용 디스플레이의 역할을 할 수 있습니다. 두 애플리케이션 모두 초단초점 광학 설계를 활용하여 장치에서 몇 인치밖에 떨어지지 않은 표면에 프로젝션할 수 있습니다.
- 최대 4K UHD 해상도
- 높은 광학 효율로 소형 제품에서 큰 화면 구현 가능
- 꺼지면 주문형 디스플레이가 사라짐
- 솔리드 스테이트 조광(레이저 또는 LED)과 호환
주요 리소스
저전력 초소형 DLP Pico 칩셋을 사용하면 고명도 고대비 증강 현실 디스플레이를 구현할 수 있습니다.
AR(증강 현실) 안경 및 헤드셋은 디지털 및 물리적 세계를 결합한 디스플레이 모듈을 사용합니다. 이러한 디스플레이 모듈은 성능, 크기 및 전력에 대한 요구 사항을 가지고 있습니다. TI DLP Pico 기술을 사용하면 작고 성능이 높은 저전력 AR 디스플레이 모듈을 구현할 수 있습니다.
- 높은 광학 효율/낮은 조광 전력으로 제한된 전력 예산으로 더 밝은 디스플레이 가능
- >1000:1의 명암비로 매우 투명한 배경 가능
- 마이크로초로 스위칭되는 빠른 디지털 마이크로미러는 최대 240Hz의 프레임 속도, 높은 색상에서 순차적인 주사율, 낮은 디스플레이 지연 시간을 지원합니다
주요 리소스
작고, 밝기가 높은 DLP Pico 디스플레이 최대 1080p 해상도를 통해 가정의 거의 모든 표면에 주문형 스마트 디스플레이를 구현할 수 있습니다.
스마트 홈 솔루션은 소비자가 스마트 홈 솔루션을 지속적으로 채택함에 따라 스마트 디스플레이는 가정에 널리 보급되고 있습니다. 기본 스마트 스피커가 피드백을 위해 오디오를 사용하는 반면, 스마트 디스플레이는 사용 방법 비디오, 레시피, 사진과 같은 시각적 콘텐츠로 사용자 경험을 더 풍부하게 합니다. DLP Pico 기술을 사용한 스마트 디스플레이는 거의 모든 곳에서 프로젝션 이미지를 생성할 수 있습니다.
- 고명도 디스플레이로 주변 조명을 극복
- 꺼지면 사라지는 주문형 디스플레이
- 모든 제품에 적합한 초소형 광학 솔루션
- 집 안의 거의 모든 표면에 어떤 모양이든 표시
주요 리소스
0.16인치 대각 크기의 저전력, 고휘도 DLP Pico DMD를 사용하면 가전 제품의 혁신적인 디스플레이 솔루션을 구현할 수 있습니다.
제품을 차별화하는 가전제품 제조업체는 거의 모든 표면에 이미지를 생성할 수 있는 프로젝션 디스플레이를 고려해야 합니다. 소형 저전력 DLP Pico 기술은 식기 세척기, 후드, 조리 레인지 디스플레이, 세탁기/건조기 등 다양한 제품에서 정보 또는 스마트 홈 콘텐츠를 디스플레이할 수 있으며 조명 또는 온도 조절기까지 가능합니다.
- 모든 표면에 화면 표시
- 고대비 자유로운 형태의 디스플레이
- 꺼지면 사라지는 주문형 디스플레이
- 높은 광학 효율/저전력
주요 리소스
고효율, 초소형 WVGA 및 qHD DLP Pico 칩셋은 얇은 저전력 스마트폰 컴패니언 프로젝터를 지원합니다.
스마트폰 컴패니언 프로젝터는 스마트폰에 연결하여 대형 화면을 프로젝션할 수 있는 포켓형 장치입니다. 무선 또는 USB-C 연결을 통해 가족 및 친구들과 쉽고 빠르게 시청 환경을 공유할 수 있습니다.
- DLP Pico 기술로 주머니에 넣을 수 있는 대형 스크린 경험을 실현
- DLP Intellivight™ 알고리즘을 사용하면 다양한 주변 조명에 최적화된 이미지를 구현 가능
- 광학 모듈 제조업체 및 시스템 통합업체의 발달된 에코시스템 덕분에 시장 진입이 용이
주요 리소스
작고, 고휘도 DLP Pico 디스플레이는 최대 1080p의 풀 HD 해상도를 통해 배터리로 구동되는 프로젝터가 큰 화면 환경을 표현할 수 있습니다.
모바일 프로젝터는 노트북, 스마트폰 또는 게임 콘솔과 같은 비디오 출력이 있는 모든 디바이스에서 휴대용 대형 화면 디스플레이로 사용될 수 있는 소형 배터리 구동 제품입니다. 배낭이나 주머니에 들어갈 수 있을 정도로 작지만, 다양한 표면에 70" 이상의 디스플레이를 만들 수 있을 만큼 충분히 강력합니다.
- DLP Pico 기술의 높은 광학 효율로 최대 1500루멘 밝기 출력을 가진 저전력 프로젝터를 구현 가능
- 초소형 배터리 구동 폼 팩터로 최대 1080p의 해상도 구현
- 광학 모듈 제조업체 및 시스템 통합업체의 발달된 에코시스템 덕분에 시장 진입이 용이
주요 리소스
휴대용 및 소비자 DMD 설계 및 개발
애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계의 프로토타입을 신속하게 제작하고, 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조사 선택, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 설계 및 개발 에코시스템 서드파티를 사용하여 솔루션을 시장에 신속하게 배포할 수 있습니다.
기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다.
DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다.
DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오
엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오
다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다.