홈 시네마, 비즈니스 및 교육 DMD

가정, 비즈니스, 교육을 위한 밝은 고대비 프로젝션 지원
모든 제품 보기

홈 시네마, 비즈니스 및 교육을 위한 TI의 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)는 SVGA에서 4K+까지 해상도에 걸쳐 이미지 선명도, 색상 정확도 및 밝기를 제공합니다. 통합 칩셋 솔루션은 개발을 일련화하면서 교실, 회의실 및 홈 시어터에 대한 신뢰할 수 있는 고품질 프로젝션을 보장하는 데 도움을 줍니다. 이러한 DMD는 높은 광학 효율을 지원하며 RGB 직접 레이저를 포함한 최신 솔리드 스테이트 조명을 지원하여 넓은 색 영역과 생생한 이미지 품질을 제공합니다.

    DLP 디스플레이 및 프로젝션 기술을 선택해야 하는 이유는?

    생생한 색상과 밝은 디스플레이
    솔리드 스테이트 조명으로 고효율 달성
    오래 지속되고 쉬운 설치

    DLP 기술의 가능성 확인하기

    실제로 DLP 프로젝션 경험하기

    DLP 프로젝션이 다양한 애플리케이션에서 뛰어난 색 정확도, 진정한 4K UHD(초고해상도) 및 높은 재생률을 어떻게 구현하는지 확인해 보세요.

    DLP 기술이 모든 프로젝션 경험에 정밀함, 선명함, 그리고 생생한 시각적 효과를 어떻게 구현하는지 보여주는 실제 사례를 살펴보세요.


    Technical article

    어디서나 큰 화면으로 즐기는 게임: 휴대용 4K UHD, 240Hz 게이밍 프로젝터 실현

    이 문서에서는 차세대 프로젝션 게임 디스플레이를 위한 높은 프레임 속도, 낮은 디스플레이 지연 시간, 가변 주사율의 중요성에 대해 설명합니다.
    Application brief

    8.3 Million Reasons to Choose TI DLP™ True 4K Ultra-High Definition (UHD) Projection

    RGB 레이저 조명을 사용하는 TI DLP 기술은 더 넓은 색 영역, 높은 색상 정확도 및 탁월한 기본 대비를 통해 탁월한 이미지 품질을 제공하여 3LCD가 아닌 색광 출력에 초점을 둡니다.
    Application brief

    Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality

    이 애플리케이션 개요에서는 830만 픽셀을 제공하는 텍사스 인스트루먼트 DLP 기술을 사용한 진정한 4K UHD 프로젝션을 비교합니다.

    Technical Resources

    디스플레이 광학 모듈 선택 도구

    디스플레이 설계 요구 사항을 가장 잘 충족하고 출시 기간을 단축하기 위해 TI는 다양한 파트너사와 협력하여 광학 모듈 및 하드웨어 설계에서 특수 소프트웨어에 이르기까지 모든 작업을 지원합니다.
    Application note

    DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)

    이러한 광학 설계 가이드라인에서는 광학 시스템 설계를 위한 DMD 광학 속성, 프로젝션 아키텍처 및 설계, 광원 조명기 시스템 설계 등에 대해 자세히 설명합니다.
    Application brief

    Laser TVs VS. Flat Panels: A Bright Future for Big Screen Entertainment

    이 애플리케이션 개요에서는 평면 패널이 한계에 직면하는 영역인 화질, 유연성, 사용 편의성 측면을 레이저 TV가 어떻게 해결하는지 그 방법을 설명합니다.

    홈 시네마, 비즈니스 및 교육 DMD 설계 및 개발

    시작하기

    애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계의 프로토타입을 신속하게 제작하고, 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조사 선택, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 설계 및 개발 에코시스템 서드파티를 사용하여 솔루션을 시장에 신속하게 배포할 수 있습니다.

    기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다.

    자세히 보기

    DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다.

    자세히 보기

    DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오

    자세히 보기

    엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오

    자세히 보기

    다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다.

    자세히 보기