홈 시네마, 비즈니스 및 교육 DMD
홈 시네마, 비즈니스 및 교육을 위한 TI의 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)는 SVGA에서 4K+까지 해상도에 걸쳐 이미지 선명도, 색상 정확도 및 밝기를 제공합니다. 통합 칩셋 솔루션은 개발을 일련화하면서 교실, 회의실 및 홈 시어터에 대한 신뢰할 수 있는 고품질 프로젝션을 보장하는 데 도움을 줍니다. 이러한 DMD는 높은 광학 효율을 지원하며 RGB 직접 레이저를 포함한 최신 솔리드 스테이트 조명을 지원하여 넓은 색 영역과 생생한 이미지 품질을 제공합니다.
DLP 디스플레이 및 프로젝션 기술을 선택해야 하는 이유는?
DLP 기술의 가능성 확인하기
실제로 DLP 프로젝션 경험하기
DLP 프로젝션이 다양한 애플리케이션에서 뛰어난 색 정확도, 진정한 4K UHD(초고해상도) 및 높은 재생률을 어떻게 구현하는지 확인해 보세요.
DLP 기술이 모든 프로젝션 경험에 정밀함, 선명함, 그리고 생생한 시각적 효과를 어떻게 구현하는지 보여주는 실제 사례를 살펴보세요.
어디서나 큰 화면으로 즐기는 게임: 휴대용 4K UHD, 240Hz 게이밍 프로젝터 실현
8.3 Million Reasons to Choose TI DLP™ True 4K Ultra-High Definition (UHD) Projection
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
Technical Resources
디스플레이 광학 모듈 선택 도구
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
Laser TVs VS. Flat Panels: A Bright Future for Big Screen Entertainment
DLP 기술은 고가의 화면 추가 비용 없이 TV를 개발할 수 있는 밝은 이미지를 개발하도록 최적화되어 있습니다.
레이저 TV는 레이저 기술이 탑재된 휴대용 단초점 프로젝션 TV입니다. DLP 기술은 레이저 기술에 최적화되어 있어 고명도 수준을 구현할 수 있어 소비자가 번들 화면을 구매할 필요가 없습니다. DLP 레이저 TV 제품은 최대 4K UHD 해상도의 높은 밝기와 선명한 색상을 제공합니다. 평면 패널이 커질수록 비용이 더 많이 듭니다. 레이저 TV는 저렴한 가격으로 100'' 이상에 도달할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
- 최대 4K UHD 해상도
- 높은 광학 효율로 소형 제품에서 큰 화면 구현 가능
- 솔리드 스테이트 조광(레이저 또는 LED)과 호환
주요 리소스
- DLP650TEEVM – 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP650TE 평가 모듈
- DLP472TEEVM – DLP472TE 4K, UHD, DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈
최적의 밝기, 색상 및 대비를 위해 솔리드 스테이트 조명을 사용하는 저렴한 휴대용 프로젝터를 사용하여 비즈니스, 교육 또는 가정에서 디스플레이할 수 있습니다.
프로젝터는 평면 패널이 너무 크고, 번거롭고, 비용이 많이 드는 환경에서 통신을 제공합니다. DLP 칩셋을 사용한 프로젝터는 램프가 켜져 있고 집, 회의실 또는 강의실에 창이 열려 있을 때 작동합니다. DLP 기술은 지난 30년 동안 이 공간에서 더 밝은 디스플레이, 더 높은 대비 및 최적의 색상을 지속적으로 제공해 왔습니다.
- 빛, 열 및 먼지를 제거하는 반사식 아키텍처
- 모든 레이저 또는 LED 광원 지원
- 모든 표면에서 자유로운 형태의 디스플레이
주요 리소스
- DLP650TEEVM – 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP650TE 평가 모듈
- DLP472NEEVM – DLP472NE 1080p, DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈
- DLP650LEEVM – WXGA 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP650LEEVM 평가 모듈
거의 모든 표면에 크고, 밝으며 형태가 자유로운 디스플레이를 프로젝션할 수 있습니다.
디지털 사이니지는 디지털 프로그래밍 가능 형식으로 메시지를 전달합니다. 프로젝션을 활용하면 매장의 작은 자유형 디스플레이에서 경기장의 대형 투사에 프로젝션까지 다양하게 활용할 수 있습니다. DLP 기술은 다양한 디스플레이 크기, 모양 및 최대 4K UHD 해상도를 지원하는 동시에 거의 모든 표면에서 실외 사용 사례에 가장 내구성이 뛰어난 기술을 제공하기 때문에 이상적인 솔루션입니다.
- 모든 표면에서 자유로운 형태의 디스플레이
- 높은 광학 효율로 소형 제품에서 큰 화면 구현 가능
- 솔리드 스테이트 조광(레이저 또는 LED)과 호환
주요 리소스
- DLP650TEEVM – 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP650TE 평가 모듈
- DLP472TEEVM – DLP472TE 4K, UHD, DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈
홈 시네마, 비즈니스 및 교육 DMD 설계 및 개발
애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계의 프로토타입을 신속하게 제작하고, 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조사 선택, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 설계 및 개발 에코시스템 서드파티를 사용하여 솔루션을 시장에 신속하게 배포할 수 있습니다.
기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다.
DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다.
DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오
엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오
다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다.