디스플레이 및 프로젝션 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
DLP® 디스플레이 및 프로젝션 DMD는 휴대용 프로젝터부터 대형 공간 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션에서 밝고 선명하며 안정적인 이미징을 지원합니다. TI의 DLP 기술은 유연한 해상도, 밝기 및 전원 옵션을 제공하여 정밀도와 확장성을 갖춘 설계를 지원합니다. 소비자용, 상용 또는 전문 환경을 위해 구축하든, 당사의 칩셋 기반 접근 방식은 빠른 개발과 뛰어난 시각적 성능을 지원합니다.
DLP 기술을 선택해야 하는 이유는?
DLP 디스플레이 기술 시작하기
DLP 기술의 핵심은 빛을 반사하고 정확한 이미지를 만들기 위해 기울어지는 수백만 개의 미세 미러로 뒤덮인 칩인 디지털 마이크로미러 디바이스입니다.
DMD는 완전한 DLP 칩셋의 일부로, 미러를 구동하는 컨트롤러와 전력 요구 사항에 따라 효율적이고 안정적인 작동을 보장하는 하나 이상의 전원 관리 집적 회로(PMIC)가 포함됩니다. 이러한 부품은 조명 시스템의 빛을 변조하고 광학 장치를 통해 투사하여 다양한 애플리케이션에서 고성능으로 생생하고 선명하고 안정적인 시각 효과를 제공합니다.
TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H)
Precision labs 시리즈: DLP Labs - 디스플레이
프로젝트에 적합한 DLP 칩셋 선택
적절한 DLP 칩셋을 선택하는 것은 프로젝트의 해상도, 밝기 및 폼 팩터 요구 사항에 따라 달라집니다. 휴대용 시스템, 전문가용 디스플레이 또는 대형 공간 설치를 제작하는 경우 DLP 기술은 성능, 전력 및 크기의 균형을 맞추도록 설계된 다양한 칩셋을 제공합니다.
개발 시작하기
칩셋을 선택한 후 다음 단계에 따라 시스템을 조립하세요.
- 디스플레이 프로젝션을 설계할 때 밝기 요구 사항과 절충점을 고려하세요.
- EVM(평가 모듈)을 구매하여 설계 평가 및 테스트를 시작하세요.
- EVM을 TI 펌웨어와 페어링하여 칩셋을 진단하거나 문제를 해결하세요.
- TI의 검색 툴을 사용하여 광학 모듈 사양에 가장 적합한 광학 모듈 제조사 및 시스템 통합업체를 선택하세요.
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® System Design: Optical Module Specifications (Rev. C)
DLP 제품 타사 검색 툴
신뢰할 수 있는 지원으로 더 스마트한 설계
텍사스 인스트루먼트는 평가 키트, 레퍼런스 설계, 소프트웨어 툴을 포함하여 DLP 기술 개발을 가속화하는 다양한 리소스를 제공합니다.
이러한 리소스는 엔지니어가 시스템을 보다 효율적으로 테스트, 프로토타입 제작 및 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 자세한 문서 및 기술 지원을 사용하여 설계자에게 개념에서 최종 제품까지 안내할 수 있습니다.
Technical Resources
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. B)
상표 및 브랜드 지침
DLP 상표 및 로고 표준 액세스
DLP 이름 및 로고는 텍사스 인스트루먼트의 등록 상표입니다. 브랜드를 올바르게 사용하고 보호하기 위해 마케팅 자료, 제품 문서 및 프레젠테이션 등 자료에서 DLP를 올바르게 참조하세요.
DLP 등록 상표, 로고, 아이콘 또는 이미지를 홍보 광고, 지침 또는 참조 자료 또는 웹사이트 제품 레이블 또는 패키징에 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 공식 TI DLP® 등록 상표 요구 사항 및 지침을 참조하십시오.