차량용 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)

차량용 등급 DLP® 기술로 더욱 안전하고 스마트하며 몰입감 있는 주행을 위한 차량 내 환경을 재구상하세요
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

텍사스 인스트루먼트 DLP® 기술은 차량용 디자이너에게 내부 및 외부 차량용 디스플레이 및 조명 애플리케이션을 위한 우수한 색상, 밝기, 효율 및 대비를 제공하는 검증된 차량용 애플리케이션입니다. 확장 가능한 플랫폼과 -40°C~105°C의 일관된 작동을 통해 DLP 차량용 제품 포트폴리오는 차량 전반의 다양한 애플리케이션에서 요구되는 다양한 밝기 및 해상도 요구 사항을 충족할 수 있도록 솔루션을 제공합니다. TI의 광범위한 프로젝터 설계 및 제조 에코시스템을 활용하여 설계 프로세스를 간소화하고 시장 출시 시간을 단축하세요. 

TI DLP® 오토모티브 제품을 선택하는 이유

모든 애플리케이션을 위한 프로젝션 솔루션
프로젝션 기술 단순화
자동차 산업의 신뢰할 수 있는 기술

차량용 애플리케이션에 적합한 DLP 기술

자동차 응용 제품을 위한 DLP 기술

자동차 응용 제품에 적합한 DLP 기술은 -40°C~105°C의 전체 작동 온도 범위에서 일관된 성능을 제공합니다.

오토모티브 인증을 받은 시스템 설계자는 AR-HUD, 홀로그래픽 투명 윈도우 디스플레이, 고해상도 프론트 조명 및 동적 접지 프로젝션에 최적화된 DLP 오토모티브 칩셋을 사용하여 Academy Award® 수상 기술을 운전자의 일일 출퇴근에 적용할 수 있습니다. DLP 기술의 반사형 마이크로미러는 초당 수천 번을 켜고 끌 수 있어 좋아하는 시네마와 동일한 기술을 기반으로 생생한 고해상도 오토모티브 디스플레이를 구현할 수 있습니다.

아래 링크를 통해 특정 요구에 최적화된 제품에 대해 알아보십시오. 

DLP 오토모티브 기술을 사용한 개발

밝기, 해상도 및 기능 안전 요구 사항과 같은 기준에 따라 적절한 DLP 자동차 칩셋을 선택한 후 설계 프로세스의 다음 단계는 프로젝터 설계 작업을 시작하는 것입니다. 전자 기기 작업 외에도 대상 애플리케이션에 따라 광학, 열, 기계 요구 사항이 모두 고려되어야 합니다.

TI는 광학 및 기계 설계 검토, 회로도 검토, 프로젝터 레퍼런스 설계 및 고객이 설계를 생산 단계로 넘어가는 데 도움을 주는 견고한 에코시스템을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다.  

에코시스템 파트너 살펴보기

TI는 고객이 DLP 오토모티브 기반 애플리케이션을 평가 및 개발할 수 있도록 지원하기 위해 광학 설계 하우스와 긴밀하게 협력하여 견고한 개발 에코시스템을 구축하고 있습니다. 아래에서 TI의 생태계에 대해 자세히 알아보세요. 

차량용 DMD 설계 및 개발

시작하기

애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계의 프로토타입을 신속하게 제작하고, 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조사 선택, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 설계 및 개발 에코시스템 서드파티를 사용하여 솔루션을 시장에 신속하게 배포할 수 있습니다.

기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다.

자세히 보기

DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다.

자세히 보기

DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오

자세히 보기

엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오

자세히 보기

다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다.

자세히 보기

차량용 광학 모듈 선택 도구

설계 요구 사항을 가장 잘 충족하고 출시 기간을 단축하기 위해 DLP 제품은 다양한 파트너사와 협력하여 광학 모듈 및 하드웨어 설계에서 특수 소프트웨어 및 기타 프로덕션 서비스에 이르기까지 모든 작업을 지원합니다.
레퍼런스 디자인

증강 현실 헤드업 디스플레이용 전자 제품 및 LED 드라이버 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 차량용 AR(증강 현실) 헤드업 디스플레이(HUD)를 구동하도록 설계된 전자 서브시스템을 제공합니다. DLP® 기술을 사용하면 밝고 선명하며 채도가 높은 헤드업 디스플레이를 통해 중요한 주행 정보를 차량의 앞 유리에 투사하여 운전자의 주의 분산을 줄이고 상황 인식 능력을 높일 수 있습니다. 이 설계되는 DLP3030-Q1 칩셋을 사용하며, 여기에는 DLP3030-Q1 0.3인치 DMD, DLPC120-Q1 차량용 DMD 컨트롤러, LED 드라이버 및 조명 컨트롤러로 작동하는 Piccolo™ (...)
레퍼런스 디자인

DLP® 차량용 헤드라이트 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계에서는 DLP5531-Q1 DMD용 제어 보드 설계를 자세히 설명합니다. DLP5531-Q1 DMD는 130만 개 이상 픽셀을 갖춘 공간광 모듈레이터로, 조명을 조향하여 디지털 방식으로 제어되는 조명 분배를 만들 수 있습니다. 이 설계는 구성 요소 수가 줄어들어 공간을 절약하고 비용을 절감하는 단순화된 전력 아키텍처를 보여줍니다. 광학 장치, 입력 비디오 소스 및 컴퓨터 또는 기타 제어 수단과 결합할 경우, 이 설계를 사용하여 어댑티브 드라이빙 빔, 눈부심 방지 빔 조향, 반사 교통 표지 조광, 보행자 조광, (...)