내부 디스플레이 DMD

생생한 고해상도 DLP® 기술 기반 프로젝션 디스플레이로 차량 내 환경을 혁신하세요
모든 제품 보기

TI의 차량용 등급 DLP 기술을 사용하여 밝고, 생생한, 다채로운 색상의 프로젝션 디스플레이를 설계하십시오. TI의 차량용 DMD는 증강 현실 헤드업 디스플레이, 홀로그램 윈드스크린 클러스터, 파노라마 루프 디스플레이 및 기타 다양한 내부 디스플레이를 포함한 광범위한 내부 응용 제품을 지원합니다. 광범위한 프로젝터 설계 및 제조 에코시스템을 활용하여 설계 프로세스를 간소화하고 시장 출시 시간을 단축하십시오.

주요 차량용 DMD

TI DLP® 차량용 인테리어 디스플레이 제품을 선택해야 하는 이유

확장 가능한 솔루션
밝고 다채롭고 전력 효율적인 디스플레이
오토모티브 등급

Technical Resources

DLP Labs: 디스플레이

DLP Labs 비디오는 제품 선택, AR HUD 설계 원칙 및 투명 디스플레이에서의 DLP 기술 사용과 같은 주제를 다루는 DLP 차량용 기술을 소개합니다.
White paper

DLP® Technology: Solar Loading in Augmented Reality Head-up Display Systems

태양광 부하는 AR HUD 설계의 중요한 성능 사양입니다. AR HUD의 더 넓은 시야각과 더 긴 가상 이미지 거리를 사용하려면 모든 잠재적 조건에서 견고한 태양광 부하 성능 및 검증이 필요합니다.
Application note

DLP® Technology: Enabling the Next Generation of Automotive Head-Up Display Syst (Rev. A)

DLP 기술의 고유한 특징은 환경 극점과 햇빛 열 부하를 관리하고, 높은 밝기와 높은 해상도를 제공하는 등 헤드업 디스플레이 시스템의 일반적인 설계 과제를 해결하는 데 사용할 수 있다는 것입니다.

Design & development resources

차량용 광학 모듈 선택 도구

차량용 설계 요구 사항을 가장 잘 충족하고 출시 기간을 단축하기 위해 DLP 제품은 다양한 파트너사와 협력하여 광학 모듈 및 하드웨어 설계에서 특수 소프트웨어 및 기타 프로덕션 서비스에 이르기까지 모든 작업을 지원합니다.
계산 툴

AR HUD 볼륨 예측 계산기

이 Excel 계산기는 증강 현실 헤드업 디스플레이의 전체 볼륨을 예측할 수 있는 시작점을 제공합니다. 이 계산기는 시야, 가상 이미지 거리, 아이박스 크기 같은 표준 HUD 매개 변수를 입력으로 사용합니다. 계산기는 이러한 입력을 사용하여 AR HUD 시스템의 표준 1미러 설계의 예측 총 볼륨을 생성합니다.
평가 보드

DLP5530-Q1 전자 제품 평가 모듈

DLP5530Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP5530-Q1 오토모티브 칩셋을 구동하도록 설계된 완전한 전자 서브시스템입니다. DLP5530-Q1 칩셋은 0.55" DMD(1152 x 576), DLPC230-Q1 DMD 컨트롤러 및 TPS99000-Q1 PMIC로 구성됩니다. 광학, RGB LED 및 포토다이오드와 함께 결합된 이 EVM은 헤드업 디스플레이, 투명 창 디스플레이 또는 기타 차량용 디스플레이 애플리케이션과 같은 애플리케이션을 위한 차량용 등급의 DLP 프로젝터 또는 이미지 생성 유닛을 개발하는 데 사용할 수 (...)