외부 조명 및 프로젝션 DMD
텍사스 인스트루먼트 DLP 기술은 광범위한 외부 조명 애플리케이션에서 우수한 색상, 밝기 및 대비를 제공하는 것으로 차량용 인증을 받았습니다. 확장 가능한 플랫폼과 -40°C~105°C 범위의 안정적인 성능을 갖춘 DLP 차량용 포트폴리오는 차량 주변의 조명 제어와 정보 디스플레이 모두에 필요한 다양한 밝기와 해상도 요구 사항을 지원합니다. 자동차가 더욱 연결되고 지능화됨에 따라 DLP 기술로 고급 V2X(차량-사물) 통신을 구현하면 차량이 주변 환경과 중요한 정보를 교환할 수 있습니다. TI의 숙련된 에코시스템 파트너는 동적인 지상 프로젝션과 고해상도 헤드라이트를 위한 기성 프로토타입을 사용하여 설계를 가속화할 수 있어, 도로에서의 안전, 편의성, 통신을 향상시키는 혁신적인 외부 조명 시스템을 만들 수 있습니다.
Find automotive exterior lighting & projection products that best fit your design needs
외부 조명에 TI DLP® 오토모티브 제품을 선택해야 하는 이유
Technical Resources
DLP Labs 비디오 시리즈: 동적 접지 프로젝션
Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting
DLP 기술을 사용하면 차량 내 어디에나 동적 콘텐츠를 표시 가능
이제 차량은 이전에는 불가능했던 방식으로 도로 사용자와 통신할 수 있습니다. DLP® 기술로 설계된 소형 외부 조명은 차량 정보와 의도, 보행자 알림 및 차량 주변 360°의 스타일링 기능을 풀 컬러 비디오 및 이미지로 표시할 수 있습니다.
DLP 기술을 사용한 DGP의 장점:
- 스타일링 및 통신을 포함한 단일 소형 저비용 모듈의 여러 기능을 사용 가능
- 프로그래밍 가능한 콘텐츠는 시간이 지남에 따라 적응하여 새로운 사용 사례를 사용 가능
- 효율적인 광학 설계는 전력을 절약하여 몰입형 경험을 위한 더 큰 프로젝션 영역을 사용 가능
주요 리소스
- DLP2021-Q1 – 오토모티브 0.2인치 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLP3021-Q1 – DLP® 오토모티브 0.3인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLPC120-Q1 – DLP3030-Q1 칩셋용 오토모티브 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스 컨트롤러
- DLP2021LEQ1EVM – DLP2021-Q1 동적 접지 프로젝터용 평가 모듈
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 동적 접지 프로젝터 평가 모듈
최대 1.3백만 픽셀을 지원하는 DLP 기술은 헤드라이트로 도로에서 조명을 극대화하고 선명한 심볼을 표시할 수 있습니다.
자동차 헤드라이트는 이제 자동차 앞에 패턴을 투사하여 다른 운전자의 눈부심을 최소화하는 동시에 조명 출력을 극대화할 수 있습니다. DLP® 기술을 사용하면 백만 개 이상의 주소 지정 가능 픽셀을 지원하는 헤드라이트로 도로에서 조명을 극대화하고, 생생한 심볼을 구현하여 운전자와 통신할 수 있습니다.
DLP 기술을 사용한 고해상도 하이라이트의 장점은 다음과 같습니다.
- 운전자 통신을 위한 어댑티브 주행 빔 및 심볼 프로젝션 지원
- 정교한 환영 시나리오, 차량의 브랜딩 및 개인화 가능
- 눈부심을 줄이는 동시에 도로에 투사되는 빛을 최대화
주요 리소스
- DLP5533A-Q1 – DLP® 오토모티브 0.55인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLPC230-Q1 – DLP553x-Q1 칩셋용 DLP® 오토모티브 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러
- TPS99001-Q1 – 차량용 외부 조명을 위한 DLP® 시스템 관리 및 조명 컨트롤러
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 조명 엔진 평가 모듈
- DLP5531Q1EVM – DLP® 차량용 고해상도 헤드라이트 전자 제품 평가 모듈(EVM)
DLP 기술은 차량의 특정 장착 위치에 구속되지 않고 심볼 프로젝터를 차량에 장착하는 데 사용할 수 있습니다.
DLP® 기술은 전용 전면 심볼 프로젝션 모듈을 지원하여 차량이 적응형 주행 빔 패턴을 생성하기 위한 ADAS 인프라 없이도 선명한 심볼, 차선 표시 및 환영 패턴을 표시할 수 있도록 합니다.
DLP 기술을 사용한 심볼 프로젝션의 장점은 다음과 같습니다.
- 운전자 통신을 위해 도로에 선명한 심볼 프로젝션
- 정교한 환영 시나리오, 차량의 브랜딩 및 개인화 가능
- 최신 스타일링 트렌드를 지원하는 통합 유연성
주요 리소스
- DLP5533A-Q1 – DLP® 오토모티브 0.55인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLPC230-Q1 – DLP553x-Q1 칩셋용 DLP® 오토모티브 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러
- TPS99001-Q1 – 차량용 외부 조명을 위한 DLP® 시스템 관리 및 조명 컨트롤러
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 조명 엔진 평가 모듈
- DLP5531Q1EVM – DLP® 차량용 고해상도 헤드라이트 전자 제품 평가 모듈(EVM)
Design & development resources
차량용 광학 모듈 선택 도구
동적 접지 프로젝션 밝기 예측 계산기
이 Excel 계산기는 DLP3021-Q1 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 사용하여 동적 접지 프로젝션 애니메이션, 로고 또는 심벌의 밝기를 추정하기 위한 시작점을 제공합니다. 이 계산기는 도로 조명, 도로 표면 유형 및 이미지 크기와 같은 일반적인 주변 조건을 사용합니다. 계산기는 이 값을 사용하여 차량 주변에 형성된 결과 이미지의 예상 밝기를 계산합니다.
DLP2021-Q1 동적 접지 프로젝터용 평가 모듈
DLP® 제품 DLP2021LEQ1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP2021-Q1 칩셋의 빠른 평가를 지원하는 완전한 전자 및 광학 시스템입니다. DLP2021-Q1 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)는 FPGA(현장 프로그래밍 가능 게이트 어레이) 기반 DMD 컨트롤러와 인터페이스하여 GPU(그래픽 처리 유닛) 무료 시스템 아키텍처를 구현합니다.
이 EVM은 RGB LED(발광 다이오드)와 단일 백색 LED 등 두 가지 조명원 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. DLP2021LEQ1EVM은 완전한 컬러 콘텐츠를 투사하는 RGB (...)