차량용 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
카테고리별로 찾아보기
텍사스 인스트루먼트 DLP® 기술은 차량용 디자이너에게 내부 및 외부 차량용 디스플레이 및 조명 애플리케이션을 위한 우수한 색상, 밝기, 효율 및 대비를 제공하는 검증된 차량용 애플리케이션입니다. 확장 가능한 플랫폼과 -40°C~105°C의 일관된 작동을 통해 DLP 차량용 제품 포트폴리오는 차량 전반의 다양한 애플리케이션에서 요구되는 다양한 밝기 및 해상도 요구 사항을 충족할 수 있도록 솔루션을 제공합니다. TI의 광범위한 프로젝터 설계 및 제조 에코시스템을 활용하여 설계 프로세스를 간소화하고 시장 출시 시간을 단축하세요.
TI DLP® 오토모티브 제품을 선택하는 이유
차량용 애플리케이션에 적합한 DLP 기술
자동차 응용 제품을 위한 DLP 기술
자동차 응용 제품에 적합한 DLP 기술은 -40°C~105°C의 전체 작동 온도 범위에서 일관된 성능을 제공합니다.
오토모티브 인증을 받은 시스템 설계자는 AR-HUD, 홀로그래픽 투명 윈도우 디스플레이, 고해상도 프론트 조명 및 동적 접지 프로젝션에 최적화된 DLP 오토모티브 칩셋을 사용하여 Academy Award® 수상 기술을 운전자의 일일 출퇴근에 적용할 수 있습니다. DLP 기술의 반사형 마이크로미러는 초당 수천 번을 켜고 끌 수 있어 좋아하는 시네마와 동일한 기술을 기반으로 생생한 고해상도 오토모티브 디스플레이를 구현할 수 있습니다.
아래 링크를 통해 특정 요구에 최적화된 제품에 대해 알아보십시오.
DLP 오토모티브 기술을 사용한 개발
밝기, 해상도 및 기능 안전 요구 사항과 같은 기준에 따라 적절한 DLP 자동차 칩셋을 선택한 후 설계 프로세스의 다음 단계는 프로젝터 설계 작업을 시작하는 것입니다. 전자 기기 작업 외에도 대상 애플리케이션에 따라 광학, 열, 기계 요구 사항이 모두 고려되어야 합니다.
TI는 광학 및 기계 설계 검토, 회로도 검토, 프로젝터 레퍼런스 설계 및 고객이 설계를 생산 단계로 넘어가는 데 도움을 주는 견고한 에코시스템을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다.
에코시스템 파트너 살펴보기
TI는 고객이 DLP 오토모티브 기반 애플리케이션을 평가 및 개발할 수 있도록 지원하기 위해 광학 설계 하우스와 긴밀하게 협력하여 견고한 개발 에코시스템을 구축하고 있습니다. 아래에서 TI의 생태계에 대해 자세히 알아보세요.
DLP 기술을 사용하면 차량 내 어디에나 동적 콘텐츠를 표시 가능
이제 차량은 이전에는 불가능했던 방식으로 도로 사용자와 통신할 수 있습니다. DLP® 기술로 설계된 소형 외부 조명은 차량 정보와 의도, 보행자 알림 및 차량 주변 360°의 스타일링 기능을 풀 컬러 비디오 및 이미지로 표시할 수 있습니다.
DLP 기술을 사용한 DGP의 장점:
- 스타일링 및 통신을 포함한 단일 소형 저비용 모듈의 여러 기능을 사용 가능
- 프로그래밍 가능한 콘텐츠는 시간이 지남에 따라 적응하여 새로운 사용 사례를 사용 가능
- 효율적인 광학 설계는 전력을 절약하여 몰입형 경험을 위한 더 큰 프로젝션 영역을 사용 가능
주요 리소스
- DLP2021-Q1 – 오토모티브 0.2인치 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLP3021-Q1 – DLP® 오토모티브 0.3인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLPC120-Q1 – DLP3030-Q1 칩셋용 오토모티브 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스 컨트롤러
- DLP2021LEQ1EVM – DLP2021-Q1 동적 접지 프로젝터용 평가 모듈
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 동적 접지 프로젝터 평가 모듈
운전자의 시야에서 직접 실제 물체에 라벨을 붙여서 운전자의 상황 인식을 높입니다.
헤드업 디스플레이는 운전자의 시야에 직접 핵심 운전 정보를 투사하여 운전자의 반응 시간 및 상황 인식 능력을 개선합니다. 속도, 속도 제한, 탐색 신호 및 차선 이탈 및 충돌 경고와 같은 고급 안전 기능과 같은 차량 정보를 표시할 수 있습니다. AR HUD는 더 긴 프로젝션 거리를 지원하므로 실제 물체의 레이블을 부착하여 더 빠른 반응 시간과 더 간편한 탐색을 지원합니다.
- 탁월한 이미지 품질
- 밝고 전력 효율적인 디스플레이
- 탁월한 태양광 부하 성능
- 편광 선글라스 지원
- 홀로그램 필름 및 도파관 지원
주요 리소스
- DLP3030-Q1 – DLP® 오토모티브 0.3인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLP5530S-Q1 – DLP® 오토모티브 기능 안전 0.55인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 PGU(Picture Generation Unit) 평가 모듈
- DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530-Q1 PGU(Picture Generation Unit) 프로젝터 평가 모듈
- DLP-HUD-LUMEN-CALC – AR HUD 루멘 예산 예측 계산기
- DLP-HUD-VOLUME-CALC – AR HUD 볼륨 예측 계산기
최대 1.3백만 픽셀을 지원하는 DLP 기술은 헤드라이트로 도로에서 조명을 극대화하고 선명한 심볼을 표시할 수 있습니다.
자동차 헤드라이트는 이제 자동차 앞에 패턴을 투사하여 다른 운전자의 눈부심을 최소화하는 동시에 조명 출력을 극대화할 수 있습니다. DLP® 기술을 사용하면 백만 개 이상의 주소 지정 가능 픽셀을 지원하는 헤드라이트로 도로에서 조명을 극대화하고, 생생한 심볼을 구현하여 운전자와 통신할 수 있습니다.
DLP 기술을 사용한 고해상도 하이라이트의 장점은 다음과 같습니다.
- 운전자 통신을 위한 어댑티브 주행 빔 및 심볼 프로젝션 지원
- 정교한 환영 시나리오, 차량의 브랜딩 및 개인화 가능
- 눈부심을 줄이는 동시에 도로에 투사되는 빛을 최대화
주요 리소스
- DLP5533A-Q1 – DLP® 오토모티브 0.55인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLPC230-Q1 – DLP553x-Q1 칩셋용 DLP® 오토모티브 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러
- TPS99001-Q1 – 차량용 외부 조명을 위한 DLP® 시스템 관리 및 조명 컨트롤러
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 조명 엔진 평가 모듈
- DLP5531Q1EVM – DLP® 차량용 고해상도 헤드라이트 전자 제품 평가 모듈(EVM)
프로젝트 정보를 앞 유리창으로 클러스터링하여 운전자가 도로에서 눈을 뗄 필요가 없습니다.
홀로그래피와 윈드스크린 필름 통합 기술의 최근 발전을 활용하여 자동차 제조업체들은 이제 차량의 대시보드에 위치한 작은 DLP 프로젝터를 통해 클러스터 정보를 윈드스크린에 직접 투사할 수 있는 옵션을 갖게 되었습니다. 대형 디스플레이의 경우, 홀로그램 윈드스크린 클러스터는 전통적인 헤드업 디스플레이의 1/10 미만의 공간을 차지합니다.
- 작은 포장 부피(<1L 프로젝터)
- 레이저 색 영역 성능을 갖춘 LED 조명
- 프로젝터 배치 유연성
- 이중 이미지를 제거하기 위해 윈드스크린 웨지가 필요하지 않음
- 밝은(>15k cd/m2), 풀 컬러 디스플레이
주요 리소스
- DLP5530S-Q1 – DLP® 오토모티브 기능 안전 0.55인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)
- DLP5530PROJTGQ1EVM – 녹색 LED가 있는 DLP5530-Q1 내부 프로젝터 평가 모듈
차량용 DMD 설계 및 개발
애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계의 프로토타입을 신속하게 제작하고, 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조사 선택, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 설계 및 개발 에코시스템 서드파티를 사용하여 솔루션을 시장에 신속하게 배포할 수 있습니다.
기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다.
DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다.
DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오
엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오
다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다.