정밀 ADC
카테고리별로 찾아보기
TI의 아날로그-디지털 컨버터(ADC)는 최대 32비트 해상도를 제공하여 작은 풋프린트로 탁월한 정확도, 빠른 처 리량 및 낮은 전력 소비를 제공합니다. 다양한 SAR(연속 근사 레지스터) 및 델타 시그마 아키텍처로 제공되는 TI의 ADC는 가장 까다로운 애플리케이션에 필요한 유연성과 안정성을 갖추고 있습니다.
매개 변수 사양으로 선택
주요 정밀 ADC
모든 설계 요구 사항을 충족하는 정밀 ADC
Technical Resources
A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A)
Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Data Converters (Rev. B)
A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A)
전기 계량의 에너지 계산을 위한 고해상도, 동시 샘플링 ADC.
TI의 고정밀 동시 샘플링 ADC는 저전력이며 매우 작은 패키지로 제공됩니다. 정밀 ADC를 사용하여 정확한 에너지 소비 계산을 유지하면서 MCU를 선택할 수 있는 유연성을 확보합니다.
- 안정적인 계산: 높은 동적 범위(100dB)로 동급 최고의 정확도 제공
- 효율적인 에너지 측정 가능: 낮은 전력 소모(3.3mW)
- 보드 공간을 최대화: 소형(3mm x 3mm) QFN 패키지 사용 가능
주요 리소스
의료용 애플리케이션의 유량, 온도 및 압력을 측정하는 저잡음, 고정밀 ADC.
아날로그 프론트 엔드 및 저잡음 PGA가 통합된 정밀 ADC를 사용하여 온도 및 압력 감지 애플리케이션에서 RTD, 열전대, 서미스터 및 브리지 센서를 측정하면서 신호 체인 복잡성과 크기를 줄입니다.
- 통합 아날로그 프론트 엔드: 정밀도를 유지하면서 신호 체인과 크기의 복잡성 감소
- 신뢰할 수 있는 환자 진단 정보 제공: 저잡음(게인 = 128에서 19nVRMS) 및 고정밀(24비트)
주요 리소스
일반적인 프로세스 변수에 대한 센서 애플리케이션에서 강력한 DC 성능을 제공하도록 설계된 정밀 ADC.
필드 트랜스미터는 공장 자동화 및 증폭기 제어에 일반적으로 사용되는 온도, 압력, 무게 등을 포함한 프로세스 변수를 모니터링합니다. TI의 필드 트랜스미터 ADC는 실온 상태에서 강력한 DC 성능을 갖추고, 넓은 작동 온도 범위에서의 성능과 낮은 정동작 전류를 갖추고 있습니다.
- 소비 전력 및 데이터 속도 수를 확장할 수 있는 유연성: ADC 전력 소비량은 센서의 데이터 속도 요구 사항에 따라 선형적으로 증가합니다.
- 고성능 제공: 고해상도(24비트) 및 저전력(280μA) 및 초소형 패키지.
주요 리소스
- TIDA-00168 – RTD 또는 집적 온도 센서 솔루션을 사용하여 냉접점 보상(CJC)을 제공하는 열전대 아날로그 프론트 엔드(AFE)
- TIDA-00095 – 2와이어, 4 ~ 20mA 전류 루프 시스템용 RTD 온도 트랜스미터
- TIDA-00189 – 절연 루프 전원 공급 열전대 트랜스미터 레퍼런스 디자인
- ADS124S08EVM – ADS124S08 평가 모듈
- ADS1220EVM – ADS1220 평가 모듈
- ADS122C04EVM – ADS122C04 평가 모듈
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
- ADC-RTD-CONFIG-CALC – 정밀 ADC용 RTD(저항 온도 감지기) 구성 계산기
- ADC-TEMP-SENSOR-FW – 정밀 ADC를 위한 온도 센서(RTD, 열전대, 서미스터) 펌웨어
정밀 ADC 설계 및 개발
TI의 강력한 툴과 리소스로 설계 프로세스를 가속화하세요. TI는 개념에서 생산에 이르기까지 아날로그 신호 체인 성능을 쉽게 최적화할 수 있도록 지원합니다.
정밀 ADC 매개 변수 표를 검색하여 애플리케이션 요구 사항에 가장 잘 맞는 장치를 찾아보세요.
TI용 PSpice®설계 및 시뮬레이션 환경을 사용하여 아날로그 회로의 기능을 평가하세요.
제품을 제어, 구성, 읽기 및 상호 작용하기 위한 펌웨어 예제의 저장소를 검색하세요.
다음 교육 비디오에서 ADC의 기능과 성능을 최대한 활용하는 방법을 알아보세요.
아날로그 회로 계산기를 사용하여 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 반복 계산을 가속화하세요.
설계 프로세스의 모든 단계에서 도움을 받으려면 TI E2E™ 설계 지원 포럼을 확인하세요.
Design & development resources
아날로그 엔지니어의 계산기
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
정밀 ADC GitHub
정밀 ADC를 위한 온도 센서(RTD, 열전대, 서미스터) 펌웨어
이 온도 센서 선형화 펌웨어는 저항 온도 감지기(RTD), 열전대, 서미스터(NTC, PTC 등) 및 아날로그 온도 센서를 포함한 가장 일반적인 온도 센서를 측정하고 선형화하는 소프트웨어 루틴을 제공합니다.
이 소프트웨어에는 ADC와 마이크로프로세서(MCU) 간의 통신을 가능하게 하는 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 하드웨어 추상화 계층, 센서 데이터를 온도 값으로 변환하고 선형화하는 센서 API, 소스 코드를 사용하여 센서, 정밀 ADC 및 MCU를 사용하여 온도를 판독하는 방법을 보여주는 예제가 포함되어 있습니다.