배터리 보호기
고정밀 및 통합 기능 기반의 안정적인 배터리 보호
카테고리별로 찾아보기
TI는 리튬 기반(리튬 이온 및 리튬 폴리머) 화학 성분을 사용한 배터리 팩의 성능과 안전이 가장 중요한 관심 사항이라는 것을 알고 있습니다. 이런 이유로 TI는 단일 셀 및 다중 셀 배터리의 과전압, 부족 전압, 방전 과전류 및 단락 등과 같은 다양한 고장 조건을 감지하기 위해 배터리 보호 IC를 설계하므로 배터리 팩의 안전성을 높일 수 있습니다.
Technical Resources
산업용 애플리케이션의 전지 수가 많은 배터리 팩에 대한 설계 고려 사항
이 비디오를 시청하여 게이지, 모니터 및 기본 또는 보조 프로텍터를 포함한 기본 시스템 구성의 장단점과 다양한 배터리 유형에 대한 예제에 대해 알아보십시오.
배터리 보호기, 모니터 또는 게이지를 찾으십니까?
배터리 보호기, 모니터 또는 게이지를 선택하는 데 도움이 되는 시스템 요구 사항에 대한 간단한 개요를 확인하십시오.
Design & development resources
레퍼런스 디자인
정확한 셀 측정 및 고압측 MOSFET 제어를 지원하는 10s-16s 배터리 팩 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 대기 전류와 절전 모드 전류 소비가 낮고 셀 전압 정확도가 높은 10s–16s 리튬 이온(Li-ion) LiFePO4 배터리 팩 설계입니다. 이 설계는 높은 정확도로 각 셀 전압, 팩 전류, 셀 및 MOSFET 온도를 모니터링하고 셀 과전압, 셀 저전압, 과열, 충전 및 방전 과전류 및 방전 단락 상황으로부터 리튬-이온 및 LiFePO4 배터리 팩을 보호합니다. 고압측 N채널 MOSFET 아키텍처를 채택하고 있으며, 강력한 구동 ON/OFF 기능을 갖추고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 효율적인 보조 전원 공급 (...)
레퍼런스 디자인
적층형 과전압 배터리 보호기 레퍼런스 디자인
48V~60V 배터리 시스템용 보조 레벨 보호기는 산업용 애플리케이션에 필수적입니다. TIDA-00108 레퍼런스 설계에서는 10S~15S 시리즈 재충전식 셀에 대한 고정밀 전압 감지 시스템의 성능 저하 없이 견고한 적층형 아키텍처를 구현하는 방법을 소개합니다. bq7718xy 제품군에서는 인라인 퓨즈의 잘못된 트립을 방지하기 위해 각 셀이 임베디드 지연 타이머로 독립적으로 모니터링됩니다.
레퍼런스 디자인
단일 셀 리튬 이온/리튬 폴리머 배터리 보호 IC 레퍼런스 디자인
The bq297xy device provides the protection functions for Li-Ion/Li-Polymer cells, and monitors across the external power FETs for protection due to high charge or discharge currents. In addition, there is overcharge and depleted battery monitoring and protection. These features are implemented with (...)