배터리 연료 게이지

모든 배터리 시스템에 대한 정확한 게이지
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI는 스마트폰, 노트북 및 전동 공구부터 ESS(에너지 저장 시스템)까지 다양한 애플리케이션을 위한 고정밀 게이지를 제공합니다. 게이지에는 보호 기능이 통합되어 있거나 최대 15개의 셀 직렬 전압을 위한 고급 응용 분야에 적합한 게이지도 있습니다. TI의 특허받은 게이징 알고리즘이 리튬 이온, LiFePO4 및 NiMH와 같은 다양한 화학 전지의 상태와 충전 상태를 정확하게 측정하도록 도와줍니다.

배터리 게이징용 Impedance Track™ 기술 시작하기

배터리 게이징이란 무엇이며 왜 필요한지에 대해 알아보세요

휴대폰부터 진공 청소기, 전기 자동차에 이르기까지 배터리 구동 장치의 남은 용량을 알아야 합니다. TI의 배터리 게이지는 시스템에 정확한 충전 상태 및 구동 상태 정보를 제공하여 배터리 작동 시간을 늘리고 배터리 불안을 줄일 수 있습니다.


Application note

Battery Gauging Algorithm Comparison

이 애플리케이션 노트에서는 전압 상관, 전압 및 내부 저항 보정, 쿨롬 카운팅, 보정된 최종 방전 전압(CEDV) 및Impedance Track 기술을 포함한 알고리즘을 비교합니다.
Application note

Choosing Between Battery Gas Gauges & Monitors to Track Charge Availabilility

이 애플리케이션 보고서의 목적은 배터리 가스 게이지 솔루션을 선택할 때 TI의 제품군에 대한 정보를 제공하는 것입니다.
Application brief

Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications

산업 분야가 빠르게 변화하고 있으며, 의료 부문에서의 정확한 배터리 관리 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

BQ27Z746활성

통합 프로텍터를 지원하는 팩 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 연료 게이지

BQ40Z50-R2활성

터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자

BQ34Z100-R2활성

멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지

Impedance Track 기술에 대해 자세히 알아보기

Impedance Track 배터리 게이지 알고리즘 및 작동 방법에 대해 자세히 알아보세요. Impedance Track 기술은 방전 깊이(DOD), 총 화학 용량(Qmax), DOD에 대한 내부 배터리 저항 의존성, 전류 부하 및 온도 등 다양한 요소를 사용하여 충전 상태를 계산합니다.


TI의 Impedance Track 기술에 대해 자세히 알아보기

이 비디오에서는 시스템 동작 및 셀 모델링이 정확도에 미치는 영향과 특정 애플리케이션에 대한 게이지를 미세 조정하여 합리적인 정확도로 셀 용량을 예측하는 방법을 설명합니다.

Impedance Track 질문과 대답(FAQ) 홈페이지

이것은 일반적인 Impedance Track 질문에 대한 홈 페이지입니다.
Application note

Evaluation 3: Theory/Implementation Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algo (Rev. B)

이 애플리케이션 노트는 bq20z8x 제품군에서 Impedance Track 알고리즘 구현을 검토하고 연료 게이지 알고리즘과 관련된 데이터 플래시 상수를 설정합니다.

BQ27Z746활성

통합 프로텍터를 지원하는 팩 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 연료 게이지

BQ40Z50-R2활성

터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자

BQ34Z100-R2활성

멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지

더 뛰어난 고급 배터리 모니터링 지원

업계의 최신 배터리 게이징 알고리즘인 TI의 Dynamic Z-Track™ 기술에 대한 비하인드 스토리를 확인해 보세요. Dynamic Z-Track은 TI의 기존 Impedance Track™ 기술을 바탕으로 특히 예측할 수 없고 극도로 역동적인 배터리 부하와 관련하여 더 높은 성능을 제공합니다.


Application note

Dynamic Z-Track™ Technology: An Advanced Battery Gauging Algorithm for Dynamic Load Applications (Rev. A)

TI 게이지가 특별한 이유 특허받은 게이징 Dynamic Z-Track™ 기술은 예측할 수 없는 부하에서도 더 높은 정확도를 제공합니다. 이 기술에 대해 자세히 알아보려면 이 애플리케이션 노트를 다운로드하세요.
Technical article

배터리 정확도 재정의: Dynamic Z-Track™ 알고리즘이 추정하기 어려운 배터리 부하를 추정하는 방법

Dynamic Z-Track™ 알고리즘이 예측하기 어려운 배터리 부하 환경에서도 업계 최고 수준의 충전 상태 정확도를 제공하고 TI의 정확한 Impedance Track™ 기술을 향상시키는 방법을 알아보세요.

BQ41Z50활성

2-4 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지 및 보호기

BQ41Z90미리 보기

3-16 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지, 모니터 및 보호기

BQStudio 시작하기

BQStudio는 TI 배터리 관리 제품의 평가, 설계, 구성, 테스트 또는 사용 프로세스를 지원하는 견고한 종합 툴을 제공합니다. 여기에서 BQStudio 사용 방법을 자세히 알아보세요.


게이지 평가를 위한 BQStudio 및 TI 툴 체인 소개

이 문서에서는 Impedance Track 기술을 사용하는 게이지 문제를 해결하는 데 권장되는 단계를 설명합니다.
Application note

Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges

이 문서에서는 Impedance Track 게이지 문제를 해결하기 위한 권장 단계를 설명합니다.

배터리 게이지 성능을 최적화하는 방법 알아보기

Impedance Track 기술 기반 배터리 게이지에서 최고의 성능을 구현할 수 있는 올바른 구성을 통해서만 제공됩니다. 게이지를 구성하는 두 가지 주요 단계는 올바른 화학 ID(ChemID)를 프로그래밍하고 학습 주기를 수행하는 것입니다.


User guide

Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B)

게이징 매개 변수 계산기(GPC)는 특정 배터리 프로필에 대한 일치하는 보정 방전 전압(CEDV) 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다.
User guide

Golden GG Maker and Resistance Temperature Compensation Optimizer (Rev. A)

이 사용 설명서는 GPC GG(골든 게이지 구성) 제조사 툴을 위한 간단한 가이드로 설계되었습니다. 이 문서에는 툴, 요구 사항, 데이터 전송 방법 및 예시에 대한 요약 정보가 포함되어 있습니다.
Application note

Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS)

이 애플리케이션 노트에서는 동적 부하에 대한 알고리즘을 튜닝하는 다양한 옵션에 대해 설명합니다. 이 제품은 엔지니어가 Impedance Track 기술 기반 게이지를 구성하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다.

유용한 리소스

이제 학습 사이클을 수행하고 Impedance Track 기술 기반의 배터리 게이지를 구성했으므로 이제 생산을 시작하세요.


Application note

Gauge Communication

이 애플리케이션 노트에서는 배터리 게이지 매개변수를 프로그래밍하는 데 데이터 메모리에 액세스하는 방법과 게이지 결과를 읽는 방법을 예시와 함께 설명합니다.
Application note

Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges

이 문서에서는 Impedance Track 기술을 사용하는 게이지 문제를 해결하는 데 권장되는 단계를 설명합니다.
Application note

SMBus Made Simple

SMBus(시스템 관리 버스)는 TI의 고급 연료 게이지에서 가장 일반적인 통신 형태입니다. 많은 고객들이 고급 연료 게이지와 통신하기 위한 SMBus 엔진을 설계하기를 원합니다.

Technical Resources

Application note

Dynamic Z-Track™ Technology: An Advanced Battery Gauging Algorithm for Dynamic Load Applications (Rev. A)

TI 게이지가 특별한 이유 특허받은 게이징 Dynamic Z-Track™ 기술은 예측할 수 없는 부하에서도 더 높은 정확도를 제공합니다. 이 기술에 대해 자세히 알아보려면 이 애플리케이션 노트를 다운로드하세요.
Application note

Gauge Communication

배터리 게이지에는 광범위한 배터리 유형 및 애플리케이션과 호환성을 제공하기 위한 다양한 매개 변수 집합이 있습니다. 이러한 매개 변수를 프로그래밍하고 게이지 결과를 읽는 방법을 배워보십시오.

배터리 보호기, 모니터 또는 게이지를 찾으십니까?

이 짧은 개요는 배터리 보호기, 모니터 또는 게이지를 선택하는 데 도움이 되는 시스템 요구 사항에 대한 간단한 요약을 제공합니다.

Design & development resources

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어

bqStudio(Battery Management Studio)는 TI 배터리 관리 제품의 평가, 설계, 구성, 테스트 또는 기타 활용 프로세스를 지원하는 견고한 종합 툴을 제공합니다. 여기에는 실시간 감시, 그래프 및 로깅 지원, 명령 전송을 위한 간편한 인터페이스, 직접 저수준 통신 및 I/O, 구성, 보정, 학습 주기 수행, 장치를 생산 단계로 가져가기 위한 유용한 파일 생성 등 레지스터 및 데이터 메모리에 대한 전체 액세스를 제공하는 기능은 물론, 자동화된 가이드 지원도 포함됩니다.

bq20xxx 및 bq30xxx와 같은 (...)

계산 툴

게이징 매개 변수 계산기

게이징 매개 변수 계산기(GPC)는 배터리 설계자가 특정 배터리 프로필에 대한 일치하는 보정 방전 끝 전압(CEDV) 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다. 이 툴을 사용하면 사용자가 연료 게이지 IC의 정확도를 초과 온도로 높일 수 있습니다.
지원 소프트웨어

MathCAD로 보정된 최종 방전 전압(CEDV) 툴

배터리 설계자가 TI의 CEDV 알고리즘 기반 연료 게이지 중 하나를 사용하여 배터리 팩의 특정 화학 성분을 위한 일치하는 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다. USB를 통해 연결된 CEDV 평가 보드와 함께 TI의 bq Smart Battery Builder 소프트웨어를 사용하여 생성할 수 있는 3쌍의 로그 파일을 허용합니다. 정확한 계산을 위해 배터리 팩 설정의 몇 가지 추가 매개 변수도 필요합니다. 다운로드 가능한 출력 파일에는 배터리 팩의 대량 생산에 사용할 수 있는 골든 이미지를 생성하기 위해 (...)

BQ27Z855

대략적인 가격 (USD)1ku |1.43

BQ27Z846

대략적인 가격 (USD)1ku |1