스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
카테고리별로 찾아보기
TI의 스피커, TV 및 사운드바를 위한 오디오 증폭기 솔루션은 오늘날의 소비자들이 기대하는 강력한 하이파이 사운드를 제공합니다. TI는 확장 가능한 출력 전원, 탁월한 열 성능 및 통합 진단 기능을 제공하여 설계와 시스템 보호를 간소화합니다. 멀티 채널 구성, 무선 오디오 및 고급 코덱을 지원하는 TI는 뛰어난 엔터테인먼트 경험을 구현할 수 있도록 지원합니다.
주요 오디오 증폭기 포트폴리오
오디오 솔루션으로 TI를 선택해야 하는 이유
오디오 기술 살펴보기
스피커 손상 위험 없이 더 크고 깨끗한 사운드 구현
TI의 스마트 증폭기 기술은 실시간으로 전류(I)와 전압(V)을 감지하여 스피커 상태를 능동적으로 모니터링하고, 과도한 온도 또는 진폭으로 인한 손상을 방지합니다. 폐쇄형 루프 보호 기능을 통해 스피커의 안정성을 저하하지 않으면서도 성능의 한계까지 안전하게 구동할 수 있습니다.
실시간으로 출력을 최적화하는 IV 감지 기술은 더 크고 깨끗한 사운드를 출력하며, 공간과 비용이 제한된 차량 설계에서도 프리미엄 오디오 성능을 발휘합니다.
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
TAS2563 Device Features and Controls Overview
음질 손상 없이 효율성 향상
TI의 오디오 증폭기에는 효율성을 극대화하고 전력 손실을 줄이는 첨단 기술이 포함되어 있습니다. Y 브리지는 전력 수요에 따라 전압 레일 사이를 지능적으로 전환하여 유휴 소비를 최대 90%까지 낮추고 효율성을 15%~20%까지 개선합니다.
클래스 H 증폭기는 내부 또는 외부 벅-부스트 컨버터와 함께 작동하며 엔벨로프 추적을 통해 공급 전압을 동적으로 조절하여, 오디오 신호에 필요한 만큼의 전력만을 제공합니다. 이러한 기능이 차량용 오디오와 배터리로 구동되는 오디오 시스템의 발열을 줄이고, 배터리 수명을 늘리고, 고품질 사운드를 유지하도록 돕습니다.
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide
통합 솔루션으로 BOM과 보드 공간 최소화
차량용 오디오와 휴대용 오디오 설계자에게는 BOM(재료 사양서) 비용과 보드 공간을 줄이는 것이 최우선입니다. TI의 장치는 중요한 기능을 장치 내부에 직접 내장하여 외부 부품의 필요성을 최소화하는 동시에 성능과 신뢰성을 향상시킵니다.
TI의 포트폴리오에는 높은 공통 모드 제거 비율을 가진 라인 리시버, 저손실 레귤레이터를 갖춘 부스트 컨버터, 입력 진단을 위한 연속 근사 레지스터 아날로그-디지털 컨버터, 헤드폰 증폭기, 고급 이퀄라이제이션 및 스피커 보호를 위한 DSP(디지털 신호 프로세싱), 실시간 부하 진단, 효율성 향상을 위한 클래스 H 제어 기능이 통합되어 있습니다. 이러한 통합으로 음질을 저하시키지 않으면서 설계를 간소화하고 출시 시간을 단축합니다.