스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기

스피커, TV, 사운드바를 위한 확장형 저왜곡 증폭기로 몰입감 있는 홈 오디오를 구현하세요
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 스피커, TV 및 사운드바를 위한 오디오 증폭기 솔루션은 오늘날의 소비자들이 기대하는 강력한 하이파이 사운드를 제공합니다. TI는 확장 가능한 출력 전원, 탁월한 열 성능 및 통합 진단 기능을 제공하여 설계와 시스템 보호를 간소화합니다. 멀티 채널 구성, 무선 오디오 및 고급 코덱을 지원하는 TI는 뛰어난 엔터테인먼트 경험을 구현할 수 있도록 지원합니다.

매개 변수별 선택


출력 전력


오디오 입력

주요 오디오 증폭기 포트폴리오

오디오 솔루션으로 TI를 선택해야 하는 이유

모든 요구 사항을 충족하는 솔루션
향상된 전력 효율
업계 최소형 솔루션
프리미엄 사운드 품질

오디오 기술 살펴보기

스피커 손상 위험 없이 더 크고 깨끗한 사운드 구현 

TI의 스마트 증폭기 기술은 실시간으로 전류(I)와 전압(V)을 감지하여 스피커 상태를 능동적으로 모니터링하고, 과도한 온도 또는 진폭으로 인한 손상을 방지합니다. 폐쇄형 루프 보호 기능을 통해 스피커의 안정성을 저하하지 않으면서도 성능의 한계까지 안전하게 구동할 수 있습니다.

실시간으로 출력을 최적화하는 IV 감지 기술은 더 크고 깨끗한 사운드를 출력하며, 공간과 비용이 제한된 차량 설계에서도 프리미엄 오디오 성능을 발휘합니다.


Technical article

Smart speakers don’t have to sound as small as they are

TI의 스피커 보호 증폭기가 실시간 모델링을 사용하여 손상의 위험 없이 소형 스피커에서 더 크고 선명한 사운드를 출력하는 방법을 알아보십시오.
Application brief

TAS2563 Device Features and Controls Overview

TAS2563이 실시간 IV 감지 기술로 어떻게 스피커를 보호하는지 확인해 보십시오.

TAS2563활성

6.1W, 디지털 입력, 스마트 증폭기 및 통합 스피커 보호, 고급 EQ 및 11V 클래스 H 부스트

TAS2781활성

25W, 4.5V~23V, 디지털 입력 통합 오디오 프로세싱 스피커 보호 클래스 D 증폭기

TAS2572활성

I/V 감지 및 통합 13V 클래스 H 부스트를 지원하는 6.6W 디지털 입력 스마트 증폭기

음질 손상 없이 효율성 향상

TI의 오디오 증폭기에는 효율성을 극대화하고 전력 손실을 줄이는 첨단 기술이 포함되어 있습니다. Y 브리지는 전력 수요에 따라 전압 레일 사이를 지능적으로 전환하여 유휴 소비를 최대 90%까지 낮추고 효율성을 15%~20%까지 개선합니다.

클래스 H 증폭기는 내부 또는 외부 벅-부스트 컨버터와 함께 작동하며 엔벨로프 추적을 통해 공급 전압을 동적으로 조절하여, 오디오 신호에 필요한 만큼의 전력만을 제공합니다. 이러한 기능이 차량용 오디오와 배터리로 구동되는 오디오 시스템의 발열을 줄이고, 배터리 수명을 늘리고, 고품질 사운드를 유지하도록 돕습니다.


Application note

Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)

TI의 Y 브리지 기술이 어떻게 배터리 수명을 연장하고 실제 사용 사례에서 장치 성능을 향상하는지 알아보십시오.
Application brief

Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide

TI의 클래스 D 증폭기는 뛰어난 전력 밀도, 효율, 열 성능을 제공해 공간이 제한되거나 열 관리가 중요한 애플리케이션에 탁월한 선택이 됩니다.

TAS2120활성

통합 15V 클래스 H 부스트를 지원하는 8.2W 모노 디지털 입력 클래스 D 스피커 증폭기

TAS5815활성

클래스 H 제어를 지원하는 30W 스테레오, 60W 모노, 디지털 입력 고효율 클래스 D 오디오 증폭기

TAS5830활성

60W 스테레오, 120W 모노, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기

통합 솔루션으로 BOM과 보드 공간 최소화

차량용 오디오와 휴대용 오디오 설계자에게는 BOM(재료 사양서) 비용과 보드 공간을 줄이는 것이 최우선입니다. TI의 장치는 중요한 기능을 장치 내부에 직접 내장하여 외부 부품의 필요성을 최소화하는 동시에 성능과 신뢰성을 향상시킵니다.

TI의 포트폴리오에는 높은 공통 모드 제거 비율을 가진 라인 리시버, 저손실 레귤레이터를 갖춘 부스트 컨버터, 입력 진단을 위한 연속 근사 레지스터 아날로그-디지털 컨버터, 헤드폰 증폭기, 고급 이퀄라이제이션 및 스피커 보호를 위한 DSP(디지털 신호 프로세싱), 실시간 부하 진단, 효율성 향상을 위한 클래스 H 제어 기능이 통합되어 있습니다. 이러한 통합으로 음질을 저하시키지 않으면서 설계를 간소화하고 출시 시간을 단축합니다.


Application note

Smart Amp Application Guide for TAS5825M

스마트 증폭기 기술은 음질을 크게 개선하고, 피크 전력 출력을 극대화하고, 시스템 안정성을 개선합니다. 노트북, 스마트 스피커 및 TV와 같은 TAS5825M을 사용한 스마트 증폭기 애플리케이션에 대해 알아보세요.
Application brief

Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide

TI의 클래스 D 증폭기는 뛰어난 전력 밀도, 효율, 열 성능을 제공해 공간이 제한되거나 열 관리가 중요한 애플리케이션에 탁월한 선택이 됩니다. 

TAS5827활성

통합 오디오 및 클래스 H 제어를 지원하는 43W 스테레오, 디지털 입력 폐쇄형 루프 클래스 D 증폭기

TAS5802활성

20W 스테레오, 40W 모노, 디지털 입력 고효율 클래스 D 오디오 증폭기

TAS5832

대략적인 가격 (USD)1ku |2.001