오토모티브 오디오 증폭기
차임 사운드부터 서브우퍼까지, TI의 차량용 오디오 증폭기 포트폴리오가 모든 솔루션을 제공합니다
TI의 오디오 증폭기 포트폴리오는 저전력 차임부터 고전력 서브우퍼까지, 모든 애플리케이션에서 높은 효율, 저왜곡, 탁월한 열 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 아날로그 및 디지털 입력, 다양한 채널 구성, 핀 대 핀 호환성, EMI 최적화 레이아웃을 유연하게 지원하여, 프리미엄 시스템부터 비용 최적화된 차량용 시스템까지 모두 간편하게 확장할 수 있습니다. TI의 광범위한 레퍼런스 설계 라이브러리, 기술 설명서, 소프트웨어 툴, 온라인 기술 지원을 활용해 개발 주기를 단축하고 애플리케이션에 최적화된 안정적인 오디오 시스템을 구축하십시오.
오디오 기술 살펴보기
차량용 오디오의 음질을 저하시키지 않으면서 공간을 절약하고 비용을 절감
TI의 1인덕터(1L) 변조 기술은 인덕터-커패시터 필터의 인덕터 수를 50%까지 줄이고, 비용을 낮추고, 인쇄 회로 보드 공간을 절약하고, 시스템 무게를 최소화하는 독점적인 차량용 혁신 기술입니다. 채널당 하나의 하프 브리지에서 스위칭을 제거하여 기존 클래스 D 변조에 비해 손실이 줄어들고 효율성을 최대 7%까지 높일 수 있습니다.
이 기술은 설계가 복잡해지지 않으면서도 클래스 D 증폭기에 쉽게 통합되며 고품질 차량용 오디오 성능을 유지합니다. TI의 TAS67x 제품군은 1L 변조를 사용하며 4채널, 19V 또는 26V 작동, 실시간 부하 진단 기능을 제공합니다.
Technical article
Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)
TI의 1L 변조 기술은 차량용 오디오 경험을 최우선으로 고려하면서도, 현재 솔루션보다 더 저렴하게 더 작고 가벼운 설계를 구현하도록 돕습니다.
클래스 D 증폭기 1L 변조로 차량용 오디오 시스템 설계 축소
이 웨비나에서는 TI의 독자적인 1L 변조 기술을 소개하고, 이 기술이 적용된 클래스 D 오디오 증폭기 제품군에 대해 설명합니다.
신제품
Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
대략적인 가격 (USD)1ku |6.889