대수 증폭기
전압 또는 전류의 넓고 동적인 입력 범위를 위한 로그 스케일 출력
카테고리별로 찾아보기
TI의 대수 증폭기는 광학 모듈, 레이저, 의료용 장비에서 일반적으로 사용되는 낮은 수준의 넓은 동적 범위 전류를 측정하기 위해 설계되었습니다. 이러한 장치는 낮은 로그 적합성 및 넓은 동적 범위 기능을 제공하며, 공간이 제약된 애플리케이션을 위해 작은 4mm x 4mm 납 무첨가 패키지로 제공됩니다.
매개 변수 사양으로 선택
Technical Resources
Analog Design Journal
Integrated logarithmic amplifiers for industrial applications
이 문서는 통합 로그 증폭기의 작동 및 아키텍처에 대해 설명하며, TI의 LOG112 및 LOG2112를 사용하는 두 가지 애플리케이션 예제를 제공합니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
평가 보드
LOG114 평가 모듈
LOG114EVM은 다양한 구성에서 LOG114의 성능을 평가할 수 있는 즉시 사용 가능한 플랫폼입니다. LOG114EVM은 단일 5V 전원 공급 장치에서 작동하도록 구성되어 있습니다. LOG114EVM에 사용되는 회로는 광범위한 입력 전류(10nA~10mA)에서 작동하도록 설계되었으며 출력 전압을 1.15V~2.75V로 확장할 수 있습니다. 추가 회로에는 정밀 레벨 시프터 및 고전류 선형성 보정 섹션이 포함되어 있습니다.