4~20mA 신호 조절기

센서 여자 및 선형화를 지원하여 산업 표준 루프 설계를 용이하게 하는 4~20mA 트랜스미터
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 4-20mA 전류 트랜스미터 포트폴리오는 업계 표준 4-20mA 루프 설계를 용이하게 해주는 통합과 단순성의 완벽한 균형을 제공합니다. 다양한 통합 수준을 제공하여 최적의 설계 유연성을 구현할 뿐만 아니라 센서 선형화, 센서 여자 소스, SPI 통신, 진단 및 보호 기능과 같은 유용한 기능을 제공합니다. 이러한 디바이스는 최소 3 x 3mm의 소형 패키지로 제공되므로 최적의 전력 손실로 최대 공간을 절약할 수 있습니다.

    매개 변수 사양으로 선택

    Technical Resources

    TI Precision Labs - 4~20mA 전류 루프 트랜스미터

    이 시리즈에서는 일반적인 4~20밀리암페어 범위에 초점을 맞춘 전류 루프 트랜스미터와 관련된 개념을 다룹니다.

    4~20mA 전류 루프 트랜스미터(XTR)를 사용한 설계

    이 웹 사이트는 4~20mA 전류 루프 트랜스미터를 사용하여 설계할 때 자주 묻는 질문을 위한 시작 페이지로 작동합니다.
    Design guide

    Compact Programmable 4-mA to 20-mA and ±10-V Analog Output Reference Design

    이 레퍼런스 설계는 AC 인버터 및 서보 드라이브를 위한 소형 폼 팩터, 2채널 구성 가능 아날로그 전압 및 전류 출력 모듈을 구현합니다.
    계산 툴

    무료 툴: 전류 트랜스미터 부품 계산기

    이 스프레드시트는 전류 트랜스미터(XTR) 장치 및 외부 부품에 대한 오류를 계산합니다.

    시뮬레이션 툴

    TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

    TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

    TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
    시뮬레이션 툴

    SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

    TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

    XTR100

    대략적인 가격 (USD)1ku |0.905