프로그래밍 가능한 가변적 게인 증폭기(PGA 및 VGA)
카테고리별로 찾아보기
TI는 신호의 진폭을 실시간으로 조정할 수 있고 회로의 동적 범위를 개선할 수 있는 광범위한 가변 및 프로그래밍 가능 게인 증폭기를 제공합니다. TI의 포트폴리오는 DC에서 4.5GHz까지 광범위한 주파수 및 최대 1000V/V의 넓은 게인 범위를 지원하는 업계 최고의 제로 드리프트, 고정밀 솔루션을 제공합니다.
Technical Resources
Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier
Interfacing the VCA8617 with High-Speed ADCs
Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
통합, 저드리프트 정밀 디지털 멀티미터 및 데이터 수집 신호 체인 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 DC 측정을 위한 고성능 신호 체인의 이론, 설계 및 테스트를 설명합니다. 주 대상 애플리케이션은 디지털 멀티미터(DMM)이지만, 데이터 수집(DAQ) 및 상태 모니터링 등의 다른 애플리케이션에도 적용할 수 있습니다. 이 설계는 고성능 24비트 아날로그-디지털 컨버터, ADS127L21 및 저잡음 프로그래머블 게인 증폭기 PGA855를 사용하여 높은 DC 정확도를 달성하며 ±2.4ppm의 일반적인 비선형성과 온도 드리프트가 낮습니다. 이러한 디바이스는 고집적도로 전체 신호 체인 설계를 간소화합니다.