정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

고정밀 시스템에 최적화된 폭넓고 혁신적인 연산 증폭기 포트폴리오
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI는 차량용, 산업용, 기기 및 우주 항공 등 광범위한 애플리케이션에 적합한 광범위한 정밀 연산 증폭기 포트폴리오를 제공합니다. TI의 장치는 고해상도 측정을 위한 매우 낮은 오프셋, 드리프트 및 초저잡음을 자랑합니다.

정밀 연산 증폭기 기술

제로 드리프트 기술
e-Trim 패키지 레벨 트림 기술
양극 - 슈퍼 베타 기술
JFET 유전체 절연 기술

Technical Resources

TI Precision Labs 

40개 이상의 실습 교육과 랩 비디오를 제공하는 아날로그 엔지니어를 위한 온라인 강의실입니다.
White paper

Op Amp Offset Voltage and Bias Current Limitations

입력 오프셋 전압 및 입력 바이어스 전류와 관련된 오차를 계산하는 방법입니다. 또한 연산 증폭기 기술에서 오프셋과 바이어스 전류의 영향도 다룹니다.
E-book

Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)

자주 사용되는 아날로그 공식을 손쉽게 찾아볼 수 있는 e북입니다(등록 필요).

Design & development resources

평가 보드

범용 DIY(Do-it-yourself) 증폭기 회로 평가 모듈

DIYAMP-EVM은 엔지니어와 DIY 사용자에게 실제 증폭기 회로를 제공하여 설계 개념을 신속하게 평가하고 시뮬레이션을 검증할 수 있게 해주는 EVM(평가 모듈) 제품군입니다. 3가지 업계 표준 패키지(SC70, SOT-23, SOIC)로 제공되며 12가지 대중적인 증폭기 구성을 포함합니다. 예를 들어 증폭기, 필터, 안정성 보상 및 콤퍼레이터 구성이 있어 단일 및 이중 공급 장치 양쪽 모두에 적합합니다.

DIYAMP-EVM은 빠르고 간편한 프로토타이핑을 지원하며 일반적인 0805 또는 0603 표면 실장 부품을 사용합니다. (...)

시뮬레이션 툴

TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
평가 보드

DIP 어댑터 평가 모듈

소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.

DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D 및 U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
  • (...)
TLV2825

대략적인 가격 (USD)1ku |0.39

OPA2986

대략적인 가격 (USD)1ku |0.99

TLV886

대략적인 가격 (USD)1ku |0.279

OPA486

대략적인 가격 (USD)1ku |0.846

TLV4825

대략적인 가격 (USD)1ku |0.59

OPA4396

대략적인 가격 (USD)1ku |1.028