고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
카테고리별로 찾아보기
TI의 고속 연산 증폭기 포트폴리오는 50MHz에서 8GHz 이상 범위의 게인 대역폭 제품(GBW) 범위를 제공하며, 업계 표준 및 소형 패키지에서 광대역, 저잡음 및 고정밀 성능(e-trim™)을 제공합니다. TI는 저전력, 고전압(>12V), 저전압(3.3V) 및 고출력 전류 설계를 위한 전문 제품을 제공합니다.
매개 변수 사양으로 선택
저잡음
높은 정밀도
소형 연산 증폭기
특수 기능 증폭기(≥ 50MHz)
주요 고속 연산 증폭기
설계에 적합한 고속 연산 증폭기 솔루션
TI의 광대역 증폭기 포트폴리오는 모든 요구 사항에 맞는 솔루션을 제공합니다. 50MHz에서 8GHz 이상까지 광대역 증폭기는 직렬 게인 단계를 하나의 단일 증폭기로 줄이는 동시에 비용 및 BOM을 최적화하는 등 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers
Designing for low distortion with high-speed op amps
고속 전류 션트 모니터 레퍼런스 설계
전류 피드백 증폭기는 유효 대역폭의 손실 없이 높은 게인에서 높은 부하를 구동할 수 있는 안정성을 제공합니다. 전압 피드백 증폭기는 모든 온도 전반에서 고정밀 성능을 제공합니다. 출력 전류 드라이브를 최적화하는 여러 아키텍처를 선택할 수 있는 TI는 모든 사용 사례에 대한 증폭기를 제공합니다.
Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
부트스트랩 고출력 전압 확장 레퍼런스 설계
광학 센서 또는 ToF(Time of Flight) 시스템은 LIDAR(조명 감지 및 범위), 공장 자동화, 의료 및 증폭기, 의료, 광 네트워킹을 비롯한 여러 산업 전반에 걸쳐 도입을 찾고 있는 기술을 확장하고 있습니다. 트랜스임피던스 증폭기는 일반적으로 광검출기의 출력에서 전류를 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 또는 TDC(시간-디지털 컨버터)에 의한 디지털화를 위한 전압으로 변환합니다. 또한 TI는 기존 테이프와 릴 캐리어로 배송되는 포장(베어 다이)이 없는 다양한 증폭기를 제공합니다. 아래 리소스와 링크를 살펴보고 각 애플리케이션에 적합한 증폭기를 찾아보세요.
Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers
Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
LIDAR 펄스 ToF(Time of Flight) 레퍼런스 설계
TI는 HEV/EV 전류 감지부터 LIDAR 기반 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)까지 다양한 오토모티브 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 다양한 AEC-Q100 인증 고속 증폭기를 제공합니다. 또한 많은 장치가 기능 안전 기능이 있으며 FIT(고장 시간) 속도 및 핀 FMA(고장 모드 분석)에 대한 문서가 포함되어 있습니다.
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches (Rev. A)
MathWorks®를 사용한 고전압 HEV/EV HVAC eCompressor 모터 제어 레퍼런스 설계
고속 전류 션트 모니터 레퍼런스 설계
까다로운 테스트 및 측정 애플리케이션을 위한 고출력 전원, 광대역, 저잡음, 높은 정밀도와 같은 광범위한 애플리케이션별 요구 사항에 맞게 설계된 증폭기로 신호 체인을 최적화하세요. 높은 입력 임피던스부터 완전 차동 증폭기까지, 이러한 증폭기는 계측, 데이터 수집 시스템 및 자동화된 테스트 장비에 정밀한 성능을 제공합니다.
Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers
Pairing High-Speed JFET Amplifiers With Hi-Z DAQ Systems
높은 정전식 부하 애플리케이션을 위한 100MHz, 1A 출력 전류 드라이버 레퍼런스 설계
TI는 대역폭을 희생하지 않고 소형 패키징에서 저잡음, 저전력 소비 성능을 제공하는 고속 증폭기를 설계합니다. 예방, 진단 또는 치료 애플리케이션을 위해 노력하든, TI의 증폭기 및 설계 리소스는 여러분의 프로젝트를 최대한 빨리 출시하도록 하는 데 사용됩니다.
초음파용 2.3nV/√Hz, 차동, 타임 게인 제어(TGC) DAC 레퍼런스 디자인
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
Technical Resources
차량용 LIDAR 소개 (Rev. D)
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches (Rev. A)
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
초음파 유량 시스템의 고정밀 아날로그 프론트 엔드 측정을 위한 저전력, 광대역 증폭기.
TI의 고속 증폭기 포트폴리오는 넓은 대역폭, 저잡음 및 저전력의 유연성을 갖추고 있어 시스템 성능을 저하시키지 않으면서 초음파 유량 측정에 최고의 솔루션을 구현할 수 있습니다.
- 동급 최고의 계측 성능: 향상된 싱글샷 표준 편차 성능을 위한 광대역 제품 증폭기입니다.
- 저잡음을 통해 저강도 신호를 감지: 시스템 SNR(신호 대 잡음비)의 제한을 방지하는 저잡음 증폭기
- 낮은 전력 소비: 배터리 영향을 최소화하기 위한 차단 및 1mA 대기 전류 증폭기에서 1µA 미만입니다.
주요 리소스
- TIDM-02005 – 유량 측정을 위한 최적화된 초음파 센서 계측 레퍼런스 설계
- TIDM-02003 – 가스 유량 측정을 위한 초음파 센서 서브시스템 레퍼런스 설계
높은 DC 정밀도 및 넓은 대형신호 대역폭 아날로그 프론트 엔드를 위한 접합부 전계 효과 트랜지스터(JFET) 증폭기입니다.
오실로스코프 같은 고성능 시스템은 AFE(아날로그 프론트 엔드) 신호 체인을 사용하여 고주파 신호 및 빠른 과도 펄스를 캡처합니다. TI의 다양한 JFET 입력 증폭기는 시스템 요구 사항을 충족하는 넓은 대역폭, 저잡음 및 왜곡 성능을 제공합니다.
- 신호의 넓은 주파수 범위 측정: 최대 3GHz의 넓은 3dB 대역폭
- 측정된 신호의 부하 방지: DC ~ 500MHz의 높은 입력 임피던스(하이-Z)를 제공하는 증폭기
- 낮은 크기의 신호 감지: 저잡음 증폭기로 높은 신호 대 잡음비 보장
주요 리소스
- TIDA-01022 – DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계
- TIDA-00826 – 50Ohm, 2GHz 오실로스코프 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
다용도 LIDAR 및 ToF(광학 ToF) 시스템을 위한 개별 및 통합 광대역 트랜스임피던스 증폭기(TIA).
광학 ToF 및 LIDAR 시스템은 범위 파인더, 로봇, 드론 및 오토모티브 ADAS를 비롯한 다양한 제품에 사용됩니다. TI는 광학 시스템을 간소화하는 유연한 TIA(트랜스임피던스 증폭기) 옵션을 제공합니다.
- 시스템 설계 간소화: 입력 전류 클램프 및 주변광 제거를 포함한 통합 기능
- 시스템 해상도 향상: 출력 멀티플렉싱을 사용한 멀티 채널 TIA로 고해상도 시스템 지원
- 짧은 펄스 측정: 최대 8GHz의 대역폭을 지원하는 개별 TIA로 빠른 펄스 측정 가능
- 시스템 크기 감소: 베어 다이 옵션을 통해 작은 크기 및 높은 채널 수 구현 가능
주요 리소스
- OPA855-Q1 – 양극 입력을 지원하는 차량용 8GHz 게인 대역폭, 비보상 트랜스임피던스 증폭기
- LMH34400 – 240MHz, 단일 종단, 트랜스임피던스 증폭기, 통합 클램프 및 주변광 제어
- LMH32404-Q1 – 통합 멀티플렉싱을 지원하는 차량용 4채널 차동 출력 트랜스임피던스 증폭기
- TIDA-060025 – LIDAR 및 ToF(이동 시간) 애플리케이션을 위해 트랜스임피던스 대역폭을 극대화하는 레퍼런스 디자인
- TIDA-01187 – LIDAR-고속 데이터 컨버터를 사용하는 펄스 ToF(Time of Flight) 레퍼런스 디자인