계측 증폭기

정확도와 공간 효율성을 극대화하는 통합 저항 네트워크
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

최첨단 프로세스와 박막 기술을 사용하는 TI의 계측 증폭기는 오프셋 전압, 게인 오류, 드리프트 및 동상 모드 제거와 같은 매우 높은 수준의 DC(직접 전류) 정밀도를 실현합니다. 혁신적인 설계로 TI의 계측 증폭기가 탁월한 수준의 속도, 잡음 및 전력을 제공할 수 있으며, 첨단 패키징은 3mm x 3mm QFN 옵션으로 최대 공간 절약을 위해 크기를 확장할 수 있도록 합니다.

    계측 증폭기를 선택하는 이유

    높은 DC 정밀도
    OVP(입력 과전압 보호)
    저잡음, 광대역
    소형 패키지, 저전력

    Technical Resources

    TI 정밀 랩 - 계측 증폭기

    계측 증폭기의 이론 및 작동을 다루는 계측 증폭기 비디오 시리즈 커리큘럼을 시청하세요.

    계측 증폭기 FAQ<br />

    계측 증폭기에 대한 FAQ에 대해 자세히 알아보세요.
    Application brief

    Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits

    슈퍼 베타 트랜지스터가 양극 증폭기에서 정밀 성능을 어떻게 향상시키는지 알아보세요.
    시뮬레이션 툴

    TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

    TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

    TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
    계산 툴

    아날로그 엔지니어의 계산기

    아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.

    이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.

    평가 보드

    SO-8(D) 패키지의 대체 핀아웃이 있는 계측 증폭기용 평가 모듈

    INAEVM-ALT-SO8은 대체 핀아웃을 지원하는 계측 증폭기 평가 모듈(EVM)이며 사용 설명서에 나와 있는 핀아웃으로 SO-8(D) 패키지의 정밀 계측 증폭기 프로토타입 제작을 단순화하는 데 사용됩니다. 이 EVM은 채워지지 않은 보드이므로 계측 증폭기 장치 샘플을 별도로 주문해야 합니다.