차동 증폭기
카테고리별로 찾아보기
TI의 차동 증폭기는 높은 입력 공통 모드 전압 및 공통 모드 제거에 최적화되어 작은 차동 신호를 측정합니다. TI의 새로운 차세대 고성능 차동 증폭기는 박막 저항기 및 독점 e-Trim™ 기술과 같은 수상 경력을 자랑하는 프로세스와 정밀 기술을 사용하여 탁월한 DC 성능을 제공합니다.
차동 증폭기를 선택하는 이유
Technical Resources
Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback
Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)
High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)
100/110Vac 전원을 공급받는 인버터를 위한 션트 기반 접지 고장 방지 레퍼런스 디자인
This is a reference design for detecting ground fault in inverter-based drives. Inverter current is measured on both DC-positive and DC-negative bus using shunt resistors. INA149 current sense amplifier having a common-mode voltage range of +275 V is used to measure current on DC-positive bus. (...)
공기 청정도 모니터링용 PM2.5 및 PM10 입자 센서 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-00378은 PM2.5 및 PM10 입자상 물질을 측정하기 위한 아날로그 프론트엔드를 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 공기 중에 부유하는 입자에 의해 산란되는 빛을 감지합니다. 설계의 아날로그 출력을 입자 크기 및 농도 측정으로 변환하는 샘플 소프트웨어 알고리즘이 제공됩니다. 담배 연기, 애리조나 먼지 및 뽕나무 꽃가루에 대한 테스트 결과 데이터는 모든 소프트웨어 및 하드웨어 설계 파일과 함께 제공됩니다.
산업용 출력을 위한 아날로그 입력 모듈 및 온도 센서 레퍼런스 디자인
This reference design that is precision verified implements an analog input module for industrial voltages, currents and temperature sensors. For industrial outputs, the possible input ranges include: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, +/-25 mA, 0 to 5 V, 0 to 10 V, +/-5 V and +/-10 V. The design (...)