디지털 전원 모니터

넓은 공통 모드 범위를 통해 전원 모니터링 및 향상된 정확도와 함께 시스템 최적화
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

디지털 전원 모니터가 칩에서 수학적 처리를 수행하여 시스템 프로세서가 다른 작업을 처리할 수 있도록 합니다. 알림, 에너지 누적 및 주변 온도 센싱과 같은 추가 기능으로 더 높은 비트 깊이 기능을 제공하는 TI의 디지털 전원 모니터 포트폴리오는 다양한 애플리케이션 유형의 요구 사항을 해결합니다. 특히 1000A에서 100mA 범위의 십여 년간 전류 센싱이 필요한 이러한 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

매개 변수 사양으로 선택


동상 모드 전압

전류 센싱 애플리케이션에 대한 공통 모드 전압 요구 사항을 선택합니다.

정확도

고정밀 전류 감지 증폭기로 전류 측정 오류를 최소화합니다.

해상도

통합 ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 원하는 해상도를 선택합니다.

장치 기능

추가 장치 기능을 사용하여 전류, 전압 또는 전원 모니터링 시스템을 최적화합니다.

Technical Resources

TI 정밀 랩 - 전류 감지 증폭기

전류 감지 증폭기의 기본 사항, 애플리케이션 팁, 디버깅, 주요 사양 등을 다루는 이 시리즈의 짧은 교육 비디오를 봅니다.
E-book

An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)

애플리케이션별 전류 센서 설계 과제 및 이러한 과제를 해결할 수 있는 방법에 대한 포괄적인 라이브러리를 찾아보세요.
Selection guide

Current Sense Amplifiers (Rev. E)

주요 레퍼런스 설계 및 전류 감지 증폭기 제품을 찾으세요.

Design & development resources

계산 툴

전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구

이 Excel 계산기에서는 TI 표준 전류 감지 증폭기 2~5종을 비교해 각 장치의 기본 매개 변수가 포함된 차트를 제공합니다. 또한 이 계산기는 사용자로부터 공통 모드 전압, 공급 전압, 션트 저항기 값 및 공차 등의 시스템 조건 입력값을 받아 조정 가능한 전류 범위에 걸쳐 오류 곡선을 그립니다. 이 계산기는 계산된 풀스케일 입력 전압을 최대 측정 전류롤 나눠 최대 션트값(mΩ)을 출력합니다.
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

시스템 구성 툴

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

평가 보드

전류/전압/전원 모니터용 INA232, INA234 및 INA236 평가 모듈

이 평가 모듈(EVM)은 INA232, INA234 또는 INA236의 주요 기능과 성능을 평가하기 위한 사용하기 쉬운 플랫폼입니다. EVM에는 장치 레지스터를 읽고 쓸 수 있는 GUI 지원이 함께 제공됩니다.