아날로그 전류 감지 증폭기

개선된 시스템 정확도, 피드백 제어 및 보호 기능 사용
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

전류 감지 증폭기에는 입력을 통해 공급 전압을 초과하는 전압을 볼 수 있게 해주는 고유한 프론트 엔드 아키텍처가 있습니다. 또한 고도로 매칭된 통합 저항은 전체 시스템 크기를 줄이면서 온도에 대한 정확도와 안정성을 높입니다. 또한 이 정확도를 사용하면 낮은 저항의 션트 및 전력 손실이 가능합니다. TI의 다양한 아날로그 출력 전류 감지 증폭기 포트폴리오를 통해 시스템의 정밀도, 드리프트 및 전압 요구 사항을 충족할 수 있습니다.


정확도

전류 측정 오류를 최소화하기 위해 정밀도가 더 높은 장치 찾기

동상 모드 전압

전류 감지 애플리케이션에 대한 공통 모드 전압 요구 사항을 선택합니다.

장치 기능

추가 기능으로 전류 감지 애플리케이션 모니터링 및 보호

장치 패키징

다양한 전류 감지 증폭기 패키지 옵션으로 보드 공간을 절약하십시오.

Technical Resources

TI 정밀 랩 - 전류 감지 증폭기

전류 감지 증폭기에 대한 이 포괄적인 커리큘럼을 확인해 보십시오. 이 시리즈는 전류 감지 증폭기의 기본 사항, 애플리케이션 팁, 디버깅, 주요 사양 등을 다루는 짧은 교육 비디오로 구성되어 있습니다.
E-book

An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)

애플리케이션별 전류 센서 설계 과제 및 이러한 과제를 해결할 수 있는 방법에 대한 포괄적인 라이브러리를 찾아보세요.
Selection guide

Current Sense Amplifiers (Rev. E)

주요 레퍼런스 설계 및 전류 감지 증폭기 제품을 찾으세요.

Design & development resources

계산 툴

전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구

이 Excel 계산기에서는 TI 표준 전류 감지 증폭기 2~5종을 비교해 각 장치의 기본 매개 변수가 포함된 차트를 제공합니다. 또한 이 계산기는 사용자로부터 공통 모드 전압, 공급 전압, 션트 저항기 값 및 공차 등의 시스템 조건 입력값을 받아 조정 가능한 전류 범위에 걸쳐 오류 곡선을 그립니다. 이 계산기는 계산된 풀스케일 입력 전압을 최대 측정 전류롤 나눠 최대 션트값(mΩ)을 출력합니다.
시뮬레이션 툴

TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
평가 보드

5V/µs 회전율의 -5V~110V 1.1MHz 전류 감지 증폭기용 INA296x 평가 모듈

INA296AEVM 은 설계자가 분리할 수 있는 완전히 독립적인 보드 5개가 있는 소형 모듈입니다. INA296x의 5가지 게인 변형에 대해 회로적으로 동일한 보드 5개를 사용할 수 있으며 입력 값은 최대 110V 공통 모드 및 10A(온보드 션트) 입력 기능을 가지고 있습니다.

각 보드는 VS, GND, 출력 및 VIN+와 VIN- 의 터미널 블록을 위한 테스트 포인트를 제공합니다. 패드 및 소켓은 입력 및 출력 필터링뿐 아니라 온보드 2512 크기 션트 레지스터를 신속하게 구현할 수 있습니다.