비교기

성능 저하 없이 간소화된 솔루션
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

배터리 수명을 연장하는 초저전력 콤퍼레이터, 중요한 타이밍 측정 애플리케이션에서 빠른 응답을 위한 고속 콤퍼레이터, 더 높은 감지 기능을 위한 넓은 작동 범위를 가진 고전압 콤퍼레이터, 민감한 애플리케이션에서 정밀한 저전압 콤퍼레이터를 필요로 하는 모든 혁신적인 포트폴리오가 제공하는 다양한 설계 기능을 제공합니다. TI의 콤퍼레이터는 산업용, 차량용 및 우주 항공 애플리케이션에 특화되었으며, 과전압, 저전압 및 전류 모니터링 솔루션 또는 제로 크로스 감지와 같은 특정 솔루션을 제공합니다.

    매개 변수 사양으로 선택


    고속 콤퍼레이터(tPD <100ns)

    TI의 초고속 콤퍼레이터는 210ps의 낮은 최적화된 전원 및 응답 시간으로 성능의 이점을 제공합니다.

    저전력 콤퍼레이터(IQ/ch < 10µA)

    배터리 수명을 연장하기 위한 75nA의 낮은 정동작 전류를 지원하는 전력 효율적인 콤퍼레이터입니다.

    고전압 콤퍼레이터(VCC >12V)

    강력한 고전압 및 빠른 응답 시간 콤퍼레이터(0.9V~40V)입니다.

    소형 콤퍼레이터

    0.7mm x 0.7mm의 작은 패키지로 제공되는 고성능 콤퍼레이터입니다.

    차량용 콤퍼레이터

    강력한 2kV ESD를 지원하는 AEC-Q100 등급 0 및 등급 1 인증 콤퍼레이터입니다.

    표준 콤퍼레이터

    업계 최대 규모의 최고 품질 콤퍼레이터 포트폴리오의 표준 콤퍼레이터입니다.

    주요 콤퍼레이터


    Technical Resources

    콤퍼레이터 회로

    모든 애플리케이션에 적용할 수 있는 공통 콤퍼레이터 하위 회로 및 설계 팁 모음을 찾아보세요.

    TI Precision Labs

    아날로그 콤퍼레이터의 기능, 주요 AC 및 DC 사양, 콤퍼레이터 애플리케이션의 기초에 대해 알아보세요.
    Application note

    Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference

    다양한 DC 기준 구성 요소에 중첩되는 AC 파형의 제로 크로싱 감지 방법을 알아보세요.
    TLV3221-Q1

    대략적인 가격 (USD)1ku |0.407

    TLV3222-Q1

    대략적인 가격 (USD)1ku |0.649

    TLV3222

    대략적인 가격 (USD)1ku |0.55

    TLV3212-Q1

    대략적인 가격 (USD)1ku |0.649

    TLV3221

    대략적인 가격 (USD)1ku |0.345

    TLV9023L

    대략적인 가격 (USD)1ku |0.69