배터리 충전기 IC
높은 전력 밀도, 낮은 정동작 전류 및 빠른 충전 전류를 지원하는 TI 배터리 충전기를 사용하여 배터리 수명, 런타임 및 충전 시간을 개선하세요.
카테고리별로 찾아보기
입력 소스 및 모든 충전 토폴로지(벅, 벅-부스트, 부스트 및 선형)를 지원하는 광범위한 전력 밀도 배터리 충전기 IC 포트폴리오를 통해 설계 및 전체 솔루션 크기를 축소합니다. TI 충전기는 최대 충전을 위해 배터리 작동 시간과 대기 시간을 최대화하고 즉시 사용할 수 있는 배터리를 위해 여러 저전력 모드가 함께 제공됩니다.
USB-C 및 USB-C PD 전력 레벨을 지원하는 배터리 충전기와 동일한 USB-C 포트에서 충전 및 방전을 지원하는 배터리 충전기에 대해 자세히 알아보세요.
관련 카테고리
USB-C용 배터리 충전기
배터리 충전기 IC 찾기
Technical Resources
Analog Design Journal
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
이 문서에서는 배터리 충전기 토폴로지에 대해 간략하게 설명합니다.
Automotive
TI의 배터리 충전기 기술을 이용해 오토모티브 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원
TI의 배터리 충전기 기술을 이용해 오토모티브 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원
장점:
- 입력 전압 범위가 최대 40V로 넓어 메인 차량 배터리를 배터리 충전기에 직접 연결할 수 있습니다
- 정동작 입력 전류가 2μA로 낮아 대기 모드에서 메인 차량 배터리로부터 들어오는 전류 유입량을 최소화
- 배터리 화학 성분, 충전 전압 및 충전 전류를 맞춤 선택할 수 있는 단일 오토모티브 인증 충전기를 사용해 여러 다른 오토모티브 애플리케이션을 지원
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- PMP30963 – 프리 부스트, 충전기 및 1S 리튬-이온 연료 게이지를 제공하는 백업 배터리 레퍼런스 설계
제품
- BQ25171-Q1 – 차량용, 800mA 선형 배터리 충전기 - 1~2셀 리튬 이온, LiFePO4 및 1~6셀 NiMH용
- BQ25173 – 1-4셀 슈퍼 커패시터용 800mA 선형 충전기
- BQ25180 – WCSP 패키지의 조정 전원 경로를 지원하는1A 리튬 이온 및 LiFePO4 I²C 프로그래머블 선형 충전기
하드웨어 개발
- BQ25171EVM – BQ25171 평가 모듈 1-2셀 리튬 이온, LiFePO4, 1-6셀 NiMH용 800mA 선형 배터리 충전기
- BQ25173EVM – BQ25173 평가 모듈 1셀~4셀 슈퍼 커패시터용 800mA 선형 충전기
- BQ25180EVM – BQ25180 1A 리튬 이온 I2C 프로그래머블 전원 경로 충전기용 평가 모듈
추가 개발 리소스
Medical
TI의 배터리 충전기 기술로 의료용 애플리케이션에서 전력 밀도, 전체 배터리 및 시스템 보호 기능 향상
TI의 배터리 충전기 기술로 의료용 애플리케이션에서 전력 밀도, 전체 배터리 및 시스템 보호 기능 향상
장점:
- 안전성 필수 애플리케이션에서 전체적인 입력 및 출력 과전압/저전압 및 과전류/저전류 보호
- 여러 다양한 전체 시스템 요구 사항을 위해 다중 배터리 화학 성분(Li+, NiMH, Pb, SuperCap) 및 다중 셀 구성(1~6개 셀) 지원
- 주 전원 장애 시 매끄러운 전환을 위해 백업 기능 지원
주요 리소스
완제품/서브시스템
제품
하드웨어 개발
- BQ24610EVM – BQ24610 멀티 셀 동기 스위치 모드 배터리 충전기용 평가 모듈
- BQ25720EVM – BQ25720 평가 모듈 SMBus, 1~4셀, 8A, NVDC 벅-부스트 배터리 충전기 컨트롤러
- BQ25798EVM – BQ25798 평가 모듈 I²C 제어, 1~4셀, 5A 벅 부스트 충전기, 듀얼 입력 및 MPPT
추가 개발 리소스
Garden and power tools
TI의 배터리 충전기 기술을 사용하여 정원 및 전동 공구 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원
TI의 배터리 충전기 기술을 사용하여 정원 및 전동 공구 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 배터리 충전 지원
장점:
- 전체 USB Type-C®/PD(전원 장치) 전압/전류 스펙트럼(20V/5A)을 98% 이상의 효율로 활용할 수 있는 범용 충전 지원
- 높은 VBAT 허용 오차로 모터 킥백 과도 현상에 대한 보호 기능 제공
- 선형, 벅, 부스트 및 벅 부스트 충전 토폴로지를 가진 멀티 셀 지원
- 원하는 충전을 달성하고 시스템에 전원을 공급하는 독립형 및 호스트 제어 인터페이스 지원
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- PMP22805 – USB OTG(On-The-Go) 레퍼런스 설계가 적용된 24VIN, 240W, 98% 효율의 소형 5S 배터리 충전기
제품
하드웨어 개발
- BQ25731EVM – I2C NVDC 1~5셀, 16A 벅-부스트 충전기 컨트롤러 평가 모듈
- BQ25306EVM – 고집적 독립형 17V, 1S/2S, 3A 벅 배터리 충전기 평가 모듈
- BQ25170EVM – 800mA 선형 배터리 충전기, 단일 셀 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4용 BQ25170 평가 모듈
추가 개발 리소스