USB-C 전원 공급 컨트롤러

업계에서 가장 완벽한 USB-C® 전원 공급 컨트롤러 포트폴리오
모든 제품 보기

Our broad portfolio of USB Type-C power delivery (PD) controllers spans every power role, power level, and integration option—giving you the flexibility to build for any application. With support for the latest PD standards, up to 240W over a single USB-C interface, and an unmatched library of design resources, TI helps simplify the design process and quickly transition to USB-C power delivery.


Power role

Source, sink and dual-role port (DRP) configurations to cover any USB-C PD application

Max PDO

Full PD power spectrum support, scaling up to 240W over a single USB-C interface.

Power path control

Scalable USB-C PD options with internal and external power path configurations to match your design.

Sector

Select your PD controller based on your industry's requirements.

카테고리별로 찾아보기

TI의 광범위한 USB Type-C PD(Power delivery) 컨트롤러 포트폴리오는
모든 전력 역할, 전력 수준 및 통합 옵션을 포괄하여
모든 애플리케이션에 맞게 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다. 최신 PD 표준과
단일 USB-C 인터페이스에서 최대 240W의 탁월한
설계 리소스 라이브러리를 지원하여, 설계 프로세스를 간소화하고
USB-C 전원 공급으로 신속하게 전환할 수 있습니다.


전원 역할

모든 USB-C PD 애플리케이션을 포괄하는 소스, 싱크 및 DRP(이중 역할 포트) 구성

최대 PDO

전체 PD 전력 스펙트럼 지원, 단일 USB-C 인터페이스에서 최대 240W까지 확장 가능.

전원 경로 제어

설계에 맞는 내부 및 외부 전원 경로 구성을 갖춘 확장 가능한 USB-C PD 옵션.

섹터

업계 요구 사항에 따라 PD 컨트롤러를 선택하세요.

관련 카테고리


USB Type-C 기술

USB Type-C 아키텍처, 설계 고려 사항 및 TI의 전체 시스템 수준 솔루션 포트폴리오를 살펴보세요.

USB 포트 보호 IC

USB를 위해 통합된 과전압, 과전류, EMI, ESD 및 서지 보호.

전력의 추세

TI의 USB Type-C 및 USB PD(Power Delivery)를 통해 15W~100W의 최고 전력 밀도를 구현할 수 있습니다

20V 통합 전원 경로를 통해 시중에 나와 있는 유일한 PD 컨트롤러를 사용하여 시스템 풋프린트를 크게 줄일 수 있습니다. DC/DC 컨버터가 통합된 Type-C 컨트롤러를 사용하여 차량용 USB 포트의 크기 감소 목표를 안전하고 안정적으로 달성할 수 있도록 도와드립니다. 더 가벼운 통합을 원하는 분들을 위해 독립형 소스/싱크 전원 경로를 위한 초소형 전원 스위치도 제공합니다.


TPS26750활성

240W의 확장된 전원 범위를 지원하는 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 3.2 컨트롤러

TPS25751활성

습도 감지 및 프로그래머블 전원 공급 장치를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 3.2 컨트롤러

TPS25730활성

펌웨어 개발이 필요 없는 싱크 전용 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러

Technical Resources

Technical article

USB Type-C® 및 USB Power Delivery: 확장 전력 범위 및 배터리 구동 시스템 모두를 위한 설계 (Rev. A)

USB PD(Power Delivery) 3.1 확장 전력 범위(최대 240W) 및 배터리 구동 시스템 모두를 위한 설계가 얼마나 간단하고 빠른지 알아보세요.

목표 달성: 배럴-잭에서 USB Type-C® 및 USB 전원 공급으로 전환

USB Type-C®로 전환하는 것은 어렵지 않습니다. 이 비디오는 TI의 TPS25730 USB 전원 공급 컨트롤러를 사용하여 배럴 잭 커넥터에서 USB-C로 이동하는 것이 얼마나 쉬운지 보여줍니다.
White paper

A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)

이 문서는 USB Type-C 및 USB PD(Power Delivery)에 대한 소개로, 다양한 애플리케이션과 데이터 및 전력 요구 사항을 살펴봅니다.