SBC(시스템 기반 칩)
카테고리별로 찾아보기
TI의 SBC는 CAN(컨트롤러 영역 네트워크), CAN FD(유연한 데이터 전송률의 컨트롤러 영역 네트워크), CAN SIC(신호 개선 기능이 있는 컨트롤러 영역 네트워크) 또는 LIN(로컬 인터커넥트 네트워크) 트랜시버를 전원 공급 장치 구성 요소와 통합하여 단일 패키지로 제공합니다. 워치독, HSS(고압측 스위치) 출력, 버스 결함 보호, 장치 자가 진단, CAN 또는 LIN 트랜시버 채널 확장 기능 등 통합된 추가 기능으로 설계를 강화해 보십시오. TI의 SBC는 다양한 차량용 및 산업용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
범용
중급
고급
SBC 호환성 도구 및 주요 제품
TI의 시스템 기반 칩을 선택하는 이유
TI 시스템 기반 칩에 대해 자세히 알아보기
SBC 포트폴리오의 개요 비디오
이 비디오에서는 트랜시버를 전력 관리 요소와 통합하는 SBC(시스템 기반 칩)에 대한 개략적인 내용을 보여 줍니다. 다양한 종류의 SBC에 대해 설명한 후, 해당 포트폴리오의 활용 예시를 소개합니다.
Technical Resources
CAN, LIN 및 SBC 개요 비디오
시스템 기반 칩 101 - CAN, CAN FD 및 LIN SBC에 대한 초보자 가이드 (Rev. A)
TCAN4550-Q1 시스템 기반 칩을 사용하여 CAN 및 CAN FD 구현
확장 가능하고 유연한 시스템을 만들어 성능 및 안정성 향상
TI의 경제적이고 통합된 SBC로 쾌적한 주행 경험을 제공하세요.
총 솔루션 크기를 줄이고 전압 레귤레이터 및 고압측 스위치 같은 기능과 트랜시버를 단일 칩 내에 결합하여 스티어링 휠 및 후미등 모듈과 같은 최종 애플리케이션 설계를 최적화합니다.
주요 리소스
- TIDA-020027 – 완전한 기능을 갖춘 차량용 사이드 미러 모듈 레퍼런스 설계
- TIDA-020032 – 차량 액세스 Bluetooth® 저에너지 + CAN 위성 모듈 레퍼런스 설계
- TLIN1028-Q1 – 통합 전압 레귤레이터를 지원하는 오토모티브 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버
- TCAN2451-Q1 – 벅 레귤레이터 및 부분 네트워킹을 지원하는 오토모티브 CAN FD SIC 시스템 기반 칩(SBC)
- TCAN2857-Q1 – 부분 네트워킹을 지원하는 차량용 CAN FD SIC 및 LIN 시스템 기반 칩(SBC)
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 평가 모듈
- TCAN284XEVM – TCAN284x 평가 모듈
안정적이고 전력 효율적인 통신으로 디지털 키 시스템 발전 주도
차량 액세스 제어는 기계식 키에서 PEPS(Passive Entry Passive Start) 및 PAAK(Phone-as-a-key)와 같은 최신 디지털 키 기술로 발전해 왔습니다. TI의 솔루션은 차세대 차량을 위한 안전하고 안정적인 디지털 키 시스템 설계를 간소화하고 가속화합니다.
TI의 SBC(시스템 기반 칩)를 활용하여 시스템 보드 공간과 전력 효율성을 최적화하십시오. TI의 SBC는 CAN 및 전압 레귤레이터(LDO 및 벅)를 통합하여 최소한의 전류만 소비하면서 다른 시스템 부품에 전원을 공급하므로 차량 배터리의 사용 시간을 연장할 수 있습니다.
주요 리소스
- TIDA-020032 – 차량 액세스 Bluetooth® 저에너지 + CAN 위성 모듈 레퍼런스 설계
- TIDA-01409 – 오토모티브 정전식 킥 투 오픈(Kick to Open) 레퍼런스 디자인
- TCAN2451-Q1 – 벅 레귤레이터 및 부분 네트워킹을 지원하는 오토모티브 CAN FD SIC 시스템 기반 칩(SBC)
- TCAN2410-Q1 – 벅 레귤레이터가 있는 오토모티브 CAN FD SBC(시스템 기반 칩)
- CC2744R7-Q1 – 864kB 플래시, HSM, APU를 지원하는 오토모티브 SimpleLink™ Bluetooth® LE 무선 MCU
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 평가 모듈
- LP-EM-CC2745R10-Q1 – CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트
주행 중인 차량의 편안함, 편리함, 조명 및 차량 내 통신
영역 및 차체 도메인 컨트롤러는 다양한 편안함, 편리함 및 조명 부하를 구동하여 편안하고 즐거운 운전 환경을 제공합니다.
TI는 다양한 부하를 안전하게 구동할 수 있는 강력한 보호 및 진단 기능을 갖춘 광범위한 SBC를 제공합니다. TI의 SBC 포트폴리오는 CAN 또는 LIN 트랜시버를 LDO 및 워치독 타이머, 고압측 스위치와 같은 주요 기능과 통합하는 장치를 통해 시스템 전력 및 통신 인터페이스를 최적화하여 차량 내 네트워크 설계를 향상하는 것을 목표로 합니다. TI의 기술 리소스를 살펴보고 설계를 시작하십시오.
주요 리소스
- TCAN2847-Q1 – 부분 네트워킹을 지원하는 차량용 CAN FD 및 LIN 시스템 기반 칩(SBC)
- TCAN2855-Q1 – 부분 네트워킹을 지원하는 차량용 CAN FD SIC SBC(시스템 기반 칩)
- TCAN284XEVM – TCAN284x 평가 모듈
- TLIN1431EVM – WAKE, HSS 및 워치독이 포함된 TLIN1431-Q1 LIN 평가 모듈
모든 환경에 적합한 견고한 파워트레인 및 전기 시스템 설계
TI의 SBC 포트폴리오는 높은 버스 오류 보호 기능과 최적화된 칩 크기의 균형을 통해 전기자동차 시장의 성장을 지원합니다.
SBC는 전압 레귤레이터(LDO, 벅), 워치독 타이머, 고압측 스위치 등과 같은 기능을 지원하는 버스 인터페이스를 통합하여 차량용 시스템을 최적화합니다.
주요 리소스
- TIDM-02009 – ASIL D 안전 개념 평가 고속 트랙션, 양방향 DC/DC 변환 레퍼런스 설계
- TIDEP-01014 – Hercules™ 마이크로컨트롤러에서 CAN FD 통신을 시연하는 레퍼런스 설계
- TCAN11623-Q1 – 5V 공급 및 3.3V, 70mA LDO가 통합된 오토모티브 CAN-FD 트랜시버
- TCAN2411-Q1 – 부분 네트워킹 및 벅 레귤레이터를 갖춘 오토모티브 CAN FD 시스템 기반 칩(SBC)
- TCAN2845-Q1 – 부분 네트워킹을 지원하는 차량용 CAN FD 시스템 기반 칩(SBC)
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 평가 모듈
- TCAN284XEVM – TCAN284x 평가 모듈
부드러운 주행 환경을 위한 고급 적응형 안전 시스템 제공
TI의 SBC 기능 안전 문서는 ASIL 등급을 획득하는 데 도움이 됩니다.
워치독 타이머, WAKE, 고압측 스위치 등과 같은 기능을 통합하는 CAN 기반 SBC를 사용하여 원하는 시스템 기능을 달성하세요.
주요 리소스
- TIDA-020004 – 듀얼 CAN FD를 통한 개체 데이터 출력을 지원하는 오토모티브 RFCMOS 77GHz 레이더 모듈 레퍼런스 설계
- TCAN1164-Q1 – LDO 출력 및 워치독이 포함된 차량용 CAN FD 시스템 기반 칩
- TCAN2410-Q1 – 벅 레귤레이터가 있는 오토모티브 CAN FD SBC(시스템 기반 칩)
- TCAN2847-Q1 – 부분 네트워킹을 지원하는 차량용 CAN FD 및 LIN 시스템 기반 칩(SBC)
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 평가 모듈
- TCAN284XEVM – TCAN284x 평가 모듈
Design & development resources
SBC 및 MCU 호환성 매트릭스
TCAN284x 평가 모듈
TCAN24xx 평가 모듈
TCAN4550-Q1 트랜시버가 통합된 CAN FD 컨트롤러 평가 모듈
EVM은 TCAN4550 SPI-CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버 솔루션을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. CAN 버스 신호는 DB9 커넥터(또는 헤더 핀)를 통해 쉽게 액세스할 수 있으며, 디지털 인터페이스(SPI 라인 및 GPIO)는 단일 듀얼 로우 헤더를 통해 액세스할 수 있습니다. 디바이스에 대한 입력 클록은 온보드 크리스탈이나 외부 싱글 엔드 클록 소스에서 들어올 수 있습니다.
TCAN4550-Q1 트랜시버가 통합된 CAN FD 컨트롤러 평가 모듈
EVM은 TCAN4550 SPI-CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버 솔루션을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. CAN 버스 신호는 DB9 커넥터(또는 헤더 핀)를 통해 쉽게 액세스할 수 있으며, 디지털 인터페이스(SPI 라인 및 GPIO)는 단일 듀얼 로우 헤더를 통해 액세스할 수 있습니다. 디바이스에 대한 입력 클록은 온보드 크리스탈이나 외부 싱글 엔드 클록 소스에서 들어올 수 있습니다.