제품 정보 API

이 API 응답에는 기본 제품 세부 정보, 매개 변수 데이터, 제한된 품질 및 안정성 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 데이터 세트를 검색하려면 여러 엔드포인트 호출이 필요합니다.

/NOPB를 포함하는 제품 번호는 API 호출을 수행하기 전에 URL로 인코딩되어야 하며 그렇지 않으면 "찾을 수 없음" 오류가 발생합니다. 예를 들어 LP2982AIM5-3.3/NOPB를 LP2982AIM5-3.3%2FNOPB로 코딩해야 합니다.

인코딩 프로세스에 라인 피드 또는 LP2989IM-2.5%2FNOPB%0A%0A와 같은 새 줄 바꿈을 사용하지 않아야 합니다. 그러면 제품 "찾을 수 없음" 오류가 발생합니다.

기본 액세스 제한

  • 할당량
    • 샌드박스: 하루 호출 3,000건.
    • 생산: 하루 호출 3,000건.
  • 버스트 제한
    • 초당 5회의 API 호출

비표준 액세스 제한에 대해서는 TI에 문의하십시오.