설계자는 거의 모든 요구 사항을 충족할 수 있는 2000개 이상의 디바이스로 구성된 광범위한 MSP430 포트폴리오 내에서 비용 효율적인 MCU를 찾을 수 있습니다. TI의 간소화된 툴, 소프트웨어 및 동급 최고의 지원으로 빠르게 시작하고 출시 시간을 단축하십시오.

하드웨어 개발

LaunchPad™ 개발 키트, BoosterPack™ 플러그인 모듈 및 애플리케이션 관련 평가 모듈(EVM)을 사용하여 MCU를 유연하게 평가할 수 있는 모듈형 에코시스템을 활용하여 MSP430 MCU 포트폴리오를 평가해 보십시오. LaunchPad 키트와 BoosterPack은 대부분의 MSP430 개발에 사용되는 주요 평가 플랫폼입니다.

하드웨어 개발 툴

LaunchPad 개발 키트

개발 키트

MSP430FR2433 LaunchPad™ 개발 키트

MSP-EXP430FR2433 LaunchPad&™ 개발 키트는 MSP430FR2433 밸류 라인 감지 마이크로컨트롤러(MCU) 기반의 사용하기 쉬운 평가 모듈(EVM)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSP430FR2x 밸류 라인 감지 MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 것이 포함되어 있습니다. 이 보드에는 간단한 사용자 인터페이스를 만들 수 있는 2개의 버튼 및 2개의 LED가 포함되어 있습니다. 또한 충전식 배터리 역할을 하는 슈퍼 커패시터(사용자가 구입하고 (...)
개발 키트

MSP430FR2355 LaunchPad™ 개발 키트

MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™개발 키트는 MSP430FR2355 밸류 라인 MCU(마이크로컨트롤러) 기반의 사용하기 쉬운 평가 모듈(EVM)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSP430FR2x 밸류 라인 MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 이 보드에는 간단한 사용자 인터페이스를 만들 수 있는 2개의 버튼 및 2개의 LED가 포함되어 있습니다. 또한 주변광 센서와 외부 아날로그 소스를 위한 커넥터도 있습니다.

(...)

개발 키트

MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

The MSP-EXP430FR6989 LaunchPad Development Kit is an easy-to-use Evaluation Module (EVM) for the MSP40FR6989 microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FRx FRAM microcontroller platform, including on-board emulation for programming, (...)

개발 키트

USB용 MSP430F5529 LaunchPad™ 개발 키트

이제 MSP430™ LaunchPad™ 개발 키트에 USB가 있습니다. MSP-EXP430F5529LP는 MSP430F5529 USB 마이크로컨트롤러를 위한 비용 효율적이며 간단한 개발 키트입니다. 이 제품은 프로그래밍 및 디버깅을 위한 온보드 에뮬레이션과 사용자 인터페이스를 위한 버튼, LED를 갖춘 MSP430 MCU로 개발을 시작할 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다.
개발 키트

MSP430FR2311 LaunchPad™ 개발 키트

MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ 개발 키트는 MSP430FR2000, MSP430FR21xx 및 MSP430FR23xx MCU를 위한 사용하기 쉬운 마이크로컨트롤러 개발 보드입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 에뮬레이션을 포함하여 빠르게 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 이 보드에는 개발을 시작할 수 있는 간단한 사용자 인터페이스와 광학 센서 인터페이스를 통합할 수 있는 온보드 버튼과 LED가 포함되어 있습니다. 이 키트에는 MSP430FR2311 MCU에서 통합 (...)

개발 키트

MSP430FR4133 LaunchPad™ 개발 키트

MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 개발 키트는 MSP430FR4133 마이크로컨트롤러용 간편한 평가 모듈(EVM)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 에뮬레이션을 포함하여 MSP430™ 초저전력(ULP) FRAM 기반 마이크로컨트롤러(MCU) 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 것이 포함되어 있습니다. 이 보드에는 간단한 사용자 인터페이스를 빠르게 통합할 수 있는 온보드 버튼과 LED, 유연한 소프트웨어 구성이 가능한 핀으로 통합 드라이버를 보여주는 액정 디스플레이(LCD)가 탑재되어 있습니다.
개발 키트

MSP430FR5969 LaunchPad™ 개발 키트

MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 개발 키트는 MSP430FR5969 MCU를 위한 사용하기 쉬운 마이크로컨트롤러 개발 보드입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 에뮬레이션을 포함하여 MSP430FRxx FRAM 플랫폼에서 빠르게 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 이 보드에는 단순한 사용자 인터페이스를 통합할 수 있는 온보드 버튼 및 LED와 외부 전원 공급 장치 없이 독립형 애플리케이션을 지원하는 슈퍼캡이 있습니다. MSP430FR5969 마이크로컨트롤러는 (...)

평가 보드

MSP430FR2476 LaunchPad™ 개발 키트

LP-MSP430FR2476 LaunchPad&™ 개발 키트는 MSP430FR2476 밸류 라인 감지 마이크로컨트롤러(MCU) 기반의 사용하기 쉬운 평가 모듈(EVM)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSP430FR2x 밸류 라인 센서 MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 버튼 2개, LED 2개(하나는 RGB LED), 그리고 간단한 사용자 인터페이스를 만들 수 있는 아날로그 온도 센서가 포함되어 있습니다. 또한 CR2032 배터리 (...)

개발 키트

MSP430FR5994 LaunchPad™ 개발 키트

MSP-EXP430FR5994 LaunchPad™ 개발 키트는 MSP430FR5994 마이크로컨트롤러(MCU)를 위한 사용하기 쉬운 평가 모듈(EVM)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 초저전력 MSP430FR5x FRAM 마이크로컨트롤러 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 단순 사용자 인터페이스의 빠른 통합을 위한 버튼과 LED와 두 가지 고유한 기능이 포함되어 있습니다. 사용자가 SD 카드와 상호 작용할 수 있는 microSD 카드 슬롯과 (...)

개발 키트

밸류 라인 MCU용 MSP430™ LaunchPad™ 개발 키트

MSP430G2553 LaunchPad™ 개발 키트는 마이크로컨트롤러(MCU)의 MSP430G2xx 엔트리급 시리즈를 위한 비용 효율적이며 사용하기 쉬운 평가 모듈(EVM)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 초저전력 MSP430™ 마이크로컨트롤러 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 이 보드에는 간단한 사용자 인터페이스를 만들 수 있는 푸시 버튼 및 3개의 LED가 탑재되어 있습니다.

BoosterPack 플러그인 모듈

도터 카드

오디오 신호 처리 BoosterPack 플러그인 모듈

LaunchPad™ 개발 키트에 연결하면 BOOSTXL-AUDIO BoosterPack™ 플러그인 모듈은 마이크에서 오디오 입력을 캡처하고 온보드 스피커를 통해 오디오를 출력할 수 있습니다. 헤드폰 입력 및 출력도 지원됩니다. 이 오디오 입력/출력 스트림을 통해 개발자는 연결된 LaunchPad 개발 키트에서 찾을 수 있는 마이크로컨트롤러(MCU)의 디지털 신호 처리(DSP) 및 필터링 기능을 실험할 수 있습니다.

스피커를 Launchpad의 MCU에 연결하기 위해 BoosterPack의 점퍼로 선택할 수 있는 다양한 옵션이 (...)

개발 키트

MSP430 CapTIvate™ MCU 터치 키패드 부스터팩 플러그인 모듈

BOOSTXL-CAPKEYPAD는 CapTIvate™ 기술이 적용된 MSP430FR2522 정전식 터치 감지 마이크로컨트롤러(MCU)를 위한 사용이 간편한 평가 모듈(EVM)입니다. BOOSTXL-CAPKEYPAD는 LaunchPad™ 개발 키트, CapTIvate 개발 키트(MSP-CAPT-FR2633) 또는 CapTIvate 프로그래머 보드(CAPTIVATE-PGMR)와 함께 사용할 수 있습니다.

BOOSTXL-CAPKEYPAD를 이용하면 LED 백라이트와 근접 시 활성화 기능이 있는 12키 정전식 터치 숫자 키패드를 추가해 (...)

도터 카드

교육용 부스터팩 MKII

교육용 부스터팩 MKII는 개발자가 전체 솔루션의 프로토타입을 신속하게 제작할 수 있도록 높은 수준의 통합 기능을 제공합니다. 아날로그 조이스틱, 환경 및 모션 센서, RGB LED, 마이크, 버저, 컬러 LCD 디스플레이 등을 포함하는 다양한 아날로그 및 디지털 입력/출력을 사용할 수 있습니다.

이 부스터팩은 Energia를 염두에 두고 개발되었습니다. Energia는 신속한 펌웨어 개발을 위한 직관적인 API와 사용하기 쉬운 소프트웨어 라이브러리로 구성된 강력한 프레임워크에서 지원되는 오픈 소스, 커뮤니티 개발 코딩 (...)

평가 보드

연료 탱크 MKII 배터리 부스터팩 플러그인 모듈

연료 탱크 MKII BoosterPack™ 플러그인 모듈은 기존 연료 탱크 BoosterPack 모듈의 차세대 설계입니다. 차세대 TI 배터리 모니터링 IC 및 기타 더욱 편리한 사용을 도와주는 새로운 기능이 포함되어 있습니다. 포함된 충전식 리튬 폴리머 배터리로 TI LaunchPad™ 개발 키트에 전원을 공급하여 모바일 애플리케이션 개발 및 평가를 수행할 수 있습니다.

연료 탱크 MKII BoosterPack 플러그인 모듈에는 온도, 충전 상태, 용량 등을 포함한 배터리의 중요한 매개 변수를 제공하는 온보드 리튬 폴리머 배터리 (...)

도터 카드

적외선(IR) BoosterPack 플러그인 모듈

The BOOST-IR BoosterPack™ Plug-in Module can be plugged into a LaunchPad™ Development Kit for simple integration of Infrared (IR) transceiver functionality. Users can start developing remote control applications with the on-board keypad, IR LED transmitter, and IR receiver + demodulator.

On-chip IR (...)

애플리케이션별 EVM

평가 보드

정전식 터치 MSP430FR2676 MCU 보드

MSP430FR2676 CapTIvate™ 터치 MCU 보드(CAPTIVATE-FR2676)는 플러그 인 센서 보드(별도 판매)를 사용하여 정전식 터치 및 근접 센서를 평가하는 간단한 평가 보드입니다. 

MCU 보드에는 온 보드 MSP430FR2676 CapTIvate 터치 MCU를 디버깅하기 위한 20핀 암 디버그 커넥터와 외부 정전식 터치 센서에 연결(또는 연결하기 위한)되는 48핀 센서 패널용 커넥터가 있습니다. 또한 MCU 보드에는 LaunchPad™ 개발 키트 및 BoosterPack 플러그 인 모듈에 대한 제한된 (...)

평가 보드

정전식 터치 MSP430FR2633 MCU 보드

CapTIvate™ MSP430FR2633 MCU 보드(CAPTIVATE-FR2633)는 플러그인 센서 보드(별매품)를 사용하여 정전식 터치 및 근접 센서 평가를 지원하는 간단한 평가 보드입니다.  MCU 보드에는 온보드 MSP430FR2633 CapTIvate MCU를 디버깅할 수 있는 20핀 암 디버그 커넥터와 외부 정전식 터치 센서에 연결할 수 있는 48핀 센서 패널 커넥터가 있습니다.  또한 MCU 보드에는 부분적으로 채워진 BoosterPack™ 플러그인 모듈 헤더가 포함되어 있어 제한된 LaunchPad™ 및 (...)
평가 보드

MSP430FR6047 초음파 센서 평가 모듈

EVM430-FR6047 평가 키트는 스마트 수도 계량기 등 초음파 감지 애플리케이션을 위한 MSP430FR6047의 성능을 평가하는 개발 플랫폼입니다. MSP430FR6047 MCU는 높은 정밀도의 정확한 초음파 측정을 위한 통합 초음파 감지 아날로그 프론트 엔드(USS)를 갖춘 초저전력 장치입니다. 또한 이 장치에는 배터리 수명 연장을 위해 전력을 최적화하는 데 도움이 되는 최적화된 신호 처리를 위한 LEA(저에너지 가속기)가 포함되어 있습니다. 이 EVM은 엔지니어가 50KHz~2.5MHz 범위의 다양한 변환기를 통해 (...)

평가 보드

MSP430FR6043 초음파 센서 평가 모듈

EVM430-FR6043 평가 키트는 초음파 센서 애플리케이션(예: 스마트 가스 계량기)을 위한 MSP430FR6043의 성능을 평가하는 데 사용할 수 있는 개발 플랫폼입니다. MSP430FR6043 MCU는 초음파 감지 아날로그 프론트 엔드(USS)를 통합하여 고정밀 및 정확한 초음파 측정을 지원하는 초저전력 MCU입니다. 또한 이 장치에는 최적화된 신호 처리를 위한 LEA(저에너지 가속기)가 포함되어 있으며 배터리 수명 연장을 위해 전력을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 이 키트는 엔지니어가 다양한 주파수를 가진 다양한 (...)
평가 보드

MSP430i2040 보조 계량 EVM

This embedded metering (sub-meter/e-meter) EVM is designed based on the MSP430i2040. The EVM can be connected to the mains (or to DC) and the load directly. The EVM measures the electrical parameters of the load and the result of measurement can be read from the UART port. This EVM provided with (...)

MSP430Ware 소프트웨어는 MSP430 MCU를 사용한 개발을 위한 설계 리소스 모음으로, 고도로 추상화된 다양한 소프트웨어 라이브러리가 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어는 Code Composer Studio™ IDE 데스크톱 및 클라우드 버전의 구성 요소로 제공되거나 독립형 패키지로 제공됩니다.

CapTIvate™ MCU 설계 센터 GUI는 MSP430 마이크로컨트롤러에 통합된 CapTIvate 정전식 감지 기술과 관련된 모든 것이 있는 원스톱 리소스입니다. 정전식 터치 설계를 간소화하고 가속화할 수 있는 툴, 문서 및 소프트웨어 예제가 포함되어 있습니다.

에너지 측정 설계 센터는 광범위한 애플리케이션에서 개발을 간소화하고 설계를 가속화할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 설명서, 소프트웨어 라이브러리 및 예제를 사용하여 에너지 측정을 지원하는 신속한 개발 툴입니다.

초음파 디자인 센터는 초음파 센서 애플리케이션을 개발할 수 있는 원스톱 리소스입니다. TI의 리소스에는 툴, GUI, 설명서, 소프트웨어 라이브러리 및 애플리케이션 예제가 포함되어 있습니다.

MSP430용 USB 개발자 패키지는 USB 기반 MSP430 프로젝트를 개발하는 데 필요한 모든 소스 코드와 샘플 애플리케이션이 포함된 소프트웨어 패키지입니다. 이 패키지는 MSP430 USB 장치만 지원합니다.

TI의 광범위한 에코시스템은 설계 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다.  시장 출시 기간을 단축하는 데 도움이 되는 MSP430™ 마이크로컨트롤러에 대한 리소스를 찾아보고 옵션을 살펴보십시오.

CCStudio™ IDE에는 최적화 C/C++ 컴파일러, 소스 코드 편집기, 프로젝트 빌드 환경, 디버거, 프로파일러 및 기타 여러 기능이 포함되어 있습니다. 직관적인 IDE는 애플리케이션 개발 흐름의 각 단계를 안내합니다. 친숙한 도구와 인터페이스를 이용하기 때문에 쉽게 시작할 수 있습니다.

하드웨어 프로그래밍 도구

MSP MCU 프로그래머 및 디버거

MSP-FET는 디버그 프로브라고도 하는 강력한 에뮬레이션 개발 도구로, 사용자가 MSP 저전력 마이크로컨트롤러(MCU)에서 신속하게 개발을 시작할 수 있게 해줍니다.

JTAG 및 SBW 인터페이스 모두에서 프로그래밍과 실시간 디버깅을 지원합니다. 또한 MSP-FET는 컴퓨터 USB 인터페이스와 MSP UART 간의 백채널 UART 연결도 제공합니다. 이를 통해 MSP 프로그래머는 MSP와 컴퓨터에서 실행되는 단자 간에 직렬로 통신하는 편리한 방법을 사용할 수 있습니다. 또한 UART 및 I2C 통신 프로토콜을 통해 (...)

드라이버 또는 라이브러리

MSP 저전력 마이크로컨트롤러용 부트로더(BSL)

MSP430™ 마이크로컨트롤러(MCU)의 부트로더(BSL)를 사용하면 프로토타이핑 단계, 최종 프로덕션 및 서비스 단계에서 MSP MCU의 임베디드 메모리와 통신할 수 있습니다. 이는 UART, I2C, SPI, USB와 같은 표준 인터페이스를 통해 수행됩니다. 필요에 따라 프로그래머블 메모리(Flash/FRAM)와 데이터 메모리(RAM)를 모두 수정할 수 있습니다.

MSP 포트폴리오 전체에 걸쳐 MSPBSL을 효과적으로 이해하고 사용하는 데 필요한 단계는 다음과 같습니다. 장치의 BSL이 지원하는 기능 또는 BSL과 통신하는 데 (...)

소프트웨어 프로그래밍 도구

UniFlash 플래시 프로그래밍 도구

UniFlash는 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 에코시스템의 일부로, TI 마이크로컨트롤러 및 무선 연결 장치의 온칩 플래시와 TI 프로세서의 온보드 플래시를 프로그래밍하기 위한 소프트웨어 도구입니다. UniFlash는 그래픽 및 명령줄 인터페이스를 모두 제공하며, 데스크톱 또는 클라우드 환경에서 실행할 수 있습니다.

UniFlash는 CCStudio™ 개발자 영역의 클라우드에서 실행하거나 Windows®, Linux®, macOS® 컴퓨터에서 다운로드해 사용할 수 있습니다.

macOS는 mmWave, AMx, K2G 및 (...)

CPU 코어

이 시리즈에서는 마이크로컨트롤러 코어의 기본 사항에 대해 설명합니다

마이크로컨트롤러 통신

이 시리즈에서는 마이크로컨트롤러 내의 통신 프로토콜에 대해 설명합니다.

타이머 및 제어

이 시리즈에서는 마이크로컨트롤러에 사용되는 타이밍 및 제어 기능에 대해 설명합니다.

파트너

타사 네트워크 DSP 설계 요구 사항을 가장 잘 충족하고 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록, TI는 다양한 타사와 협력하여 소프트웨어 개발부터 하드웨어 설계 및 기타 생산 서비스까지 모든 것을 지원합니다. 해당 파트너 페이지를 보려면 아이콘을 클릭하세요.

TI 파트너 디렉터리