Software
TI의 제로 Zero Code Studio로 코드 개발 및 평가 가속화
프로그래밍 언어나 IDE 없이 몇 분 안에 애플리케이션 코드를 구성, 개발 및 플래싱할 수 있습니다.
이해하기 쉬운 기능 블록을 사용하여 애플리케이션 코드를 만드세요.
모든 M0 장치에서 소프트웨어 개발 빠른 시작
예제 코드, 드라이버, MSP 서브 시스템 및 문서가 포함된 한 곳에서 MSPM0 프로젝트를 시작하세요.
StartHub를 이용하면 컴파일러나 IDE 종류와 관계없이 더 빠른 속도로 소프트웨어를 개발할 수 있습니다. 장치를 선택한 다음 최종 장치, 기술, 운영 체제 등을 기준으로 코드를 필터링하세요.
선택한 RTOS를 사용하여 개발
Zephyr Project GitHub 리포지토리에 제공되는 장치 지원을 사용하여 MSPM0용 다음 Zephyr OS 프로젝트를 시작하세요.
FreeRTOS 커널용 스타터 프로젝트를 MSPM0 SDK에서 직접 가져옵니다.
MSPM0용 라이브러리를 통해 애플리케이션 개발 간소화
애플리케이션 소프트웨어를 사용하여 기능 안전, 모터 컨트롤 애플리케이션 등을 빠르게 구현하세요.
MSPM0 SDK
MSPM0 SDK는 사용하기 쉬운 예제, 광범위한 툴, 드라이버 및 라이브러리, 관련 문서를 포함한 최적의 성능과 메모리 활용을 위해 설계된 소프트웨어를 단일 소프트웨어 패키지로 제공합니다.
MSPM0 SDK를 다운로드하거나 TI의 CCStudio™ StartHub를 이용해 한곳에서 소프트웨어 개발을 시작하세요.
미들웨어
MSPM0 SDK
The MSPM0 SDK provides software designed for optimal performance and memory utilization including easy-to-use examples, a wide variety of tools, drivers, and libraries, and accompanying documentation under a single software package.
Download the MSPM0 SDK or get started with software development in one place using TI's CCStudio™ StartHub.
다양한 미들웨어가 차량, 어플라이언스, 건물 및 공장 자동화 등을 포함한 다양한 애플리케이션 및 섹터를 위한 라이브러리 및 프로토콜 스택과 함께 포함되어 있습니다.
차량용
SENT 코드 예제
SIMMA-3P-CANOPEN
SIMMA-3P-LIN-STACK
넓은 시장
사용자 정의 부트로더 코드 예
EEPROM 에뮬레이션 코드 예
GUI Composer 라이브러리
SMBus 라이브러리
건물 자동화
DALI 코드 예제
듀얼 레이 연기 감지기 데모
PIR 모션 감지 데모
SASI 연기 감지기 데모
에너지 측정
에너지 계측 라이브러리
공장 자동화
기능 안전
MSPM0 기능 안전 애플리케이션용 진단 라이브러리
MSPM0 진단 라이브러리 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 고객이 기능 안전 진단 요구 사항을 충족할 수 있도록 돕는 기능 안전 소프트웨어 모음입니다.
매스 라이브러리
IQmath 라이브러리
의료용
펄스 옥시미터 데모
모터 컨트롤
브러시드 모터 제어 라이브러리
홀 센서드 사다리꼴 모터 제어 라이브러리
센서드 현장 지향 모터 제어 라이브러리
무센서 현장 지향 모터 제어 라이브러리
스테퍼 모터 제어 라이브러리
범용 현장 지향 모터 제어 라이브러리
전력 관리
배터리 게이지 코드 예
PMBus 라이브러리
SMBus 라이브러리
보안
부팅 이미지 관리자 예
선택한 IDE를 사용하여 개발 및 디버그
MSPM0 SDK는 다양한 IDE(통합 개발 환경)와 함께 사용하여 임베디드 애플리케이션을 개발 및 디버깅할 수 있습니다. IDE에는 TI의 CCStudio™ SysConfig와 같은 구성 도구가 함께 제공되어 개발 속도를 높일 수 있습니다.
시각적 개발 툴로 소프트웨어 구성 간소화
MSP 제로 Code Studio는 사용자가 몇 분 안에 마이크로컨트롤러 애플리케이션을 구성, 개발 및 실행할 수 있는 시각적 설계 환경입니다. 제로 코딩이며 IDE가 필요 없음
SysConfig는 핀, 주변 기기, 클로킹 등을 구성하기 위한 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. SysConfig는 충돌을 자동적으로 감지, 노출 및 해결함으로써 소프트웨어 개발을 가속화합니다.
성능, 코드 크기 및 개발 워크플로를 최적화하는 TI의 컴파일러 옵션을 살펴보세요.
컴파일러는 MSP의 마이크로컨트롤러와 같은 마이크로컨트롤러에서 소프트웨어를 개발하는 데 있어 필수적입니다. 고급 언어를 기계용 코드로 변환하여 소프트웨어를 보다 쉽게 개발하고 유지 관리할 수 있습니다. 컴파일러를 사용하면 개발자는 낮은 수준의 세부 정보에 대해 걱정하지 않고 기능 코드에 집중할 수 있어 개발 프로세스 속도를 높일 수 있습니다.
디버거를 선택하여 중단점 처리, 메모리 검사 및 고급 트레이스 기능을 사용할 수 있습니다.
디버거를 활용하여 오류를 식별하고 격리하여 소프트웨어 개발 속도를 높여 버그를 더 쉽게 수정하고 코드를 최적화할 수 있습니다.
개발 흐름에 통합할 수 있는 TI의 다양한 프로그래머를 찾아보세요.
기본 온보드 플래시 프로그래밍부터 대용량 갱 프로그래머까지 확장 가능한 프로그래밍 솔루션 중에서 선택하세요.
STM8S003에서 MSPS003으로 애플리케이션 코드 마이그레이션 간소화
STM8S003 - MSPS003 마이그레이션 툴은 STM8S003 장치 제품군에서 핀 호환 MSPS003(MSPM0C110x) 장치로 애플리케이션을 마이그레이션하는 프로세스를 간소화하는 소프트웨어, 툴 및 문서 모음을 제공합니다.
IDE
CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
CCStudio™ 통합 개발 환경(IDE)은 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 생태계의 일부로, TI의 마이크로컨트롤러, 프로세서, 무선 연결 장치 및 레이더 센서를 위한 통합 개발 환경입니다. CCStudio IDE는 데스크톱 또는 클라우드 기반 애플리케이션으로 사용할 수 있습니다. 클라우드 버전은 대용량 소프트웨어 다운로드가 필요 없습니다. 또한 이 툴은 Eclipse Theia 프레임워크를 기반으로 구축 되었기 때문에 인터페이스가 VS Code® 사용자에게 매우 친숙합니다. VS Code를 기본으로 사용하려는 경우, (...)
ARM® Keil® MDK
MDK Microcontroller Development Kit
ARM® Keil® MDK is a complete debugger and C/C++ compiler toolchain for building and debugging embedded applications. Keil MDK supports SimpleLink™ MSP432™ microcontrollers, and includes a fully integrated debugger for source and disassembly level (...)
IAR Embedded Workbench
IAR Embedded Workbench는 선택한 대상 마이크로컨트롤러를 위한 임베디드 애플리케이션을 빌드하고 디버깅하는 데 사용되는 완전한 개발 툴 체인을 제공합니다. 포함된 IAR C/C++ 컴파일러는 애플리케이션에 매우 최적화된 코드를 생성합니다. C-SPY 디버거는 복잡한 코드 및 데이터 중단점을 지원하는 소스 및 분해 수준 디버깅이 가능한 완전 통합된 디버거입니다.
주요 구성 요소:
- 프로젝트 관리 툴과 편집기가 포함된 통합 개발 환경입니다.
- 고도로 최적화된 C 및 C++ 컴파일러.
- 다중 파일 컴파일 지원.
- 런타임 라이브러리.
- 링커 (...)
구성
MSPM0 MCU용 애플리케이션을 구성, 개발, 컴파일 및 프로그래밍하는 시각적 개발 툴
MSP Zero Code Studio는 펌웨어 개발을 간소화하는 시각적 설계 환경으로, 코딩과 IDE 없이 짧은 시간 내에 마이크로컨트롤러 애플리케이션을 구성, 개발 및 실행할 수 있습니다. 독립적으로 다운로드하여 사용하거나, 클라우드에서 사용할 수 있습니다.
시스템 구성 툴
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
컴파일러
TI C/C++ 컴파일러용 안전 및 사이버 보안 컴파일러 검증 키트
TI 컴파일러 검증 키트는 기능 안전 및 사이버 보안 표준에 대한 TI ARM®, C28/CLA, C29, C6000™ 또는 C7000™ C/C++ 컴파일러 사용 검증 시 고객을 지원하기 위해 개발되었습니다.
두 가지 검증 키트 유형을 사용할 수 있습니다.
- CQKIT(안전 컴파일러 검증 키트)는 IEC 61508, ISO 26262 및 EN 50657에 따른 기능 안전 개발에 사용할 수 있습니다.
- CSQKIT(안전 및 보안 컴파일러 검증 키트)는 기능 안전 개발(EN 50657이 EN 50716으로 업데이트됨) 및 ISO (...)
GCC - MSP 마이크로컨트롤러용 오픈 소스 컴파일러
MSP430™ GCC 오픈 소스 패키지는 MSP430 마이크로컨트롤러에 기반을 둔 임베디드 애플리케이션을 빌드하고 디버깅할 수 있는 완전한 디버거 및 오픈 소스 C/C++ 컴파일러 툴체인입니다. 이 컴파일러는 코드 크기 제한 없이 모든 MSP430 장치를 지원합니다. 이 컴파일러는 명령줄과 독립적으로 또는 Code Composer Studio v6.0 이상 버전에서 사용할 수 있습니다. Windows®, Linux® 또는 Mac OS X® 환경 어디서든 지금 바로 시작하세요.
MSP430 GCC 오픈 소스 주요 구성 요소:
(...)
IAR Embedded Workbench
IAR Embedded Workbench는 선택한 대상 마이크로컨트롤러를 위한 임베디드 애플리케이션을 빌드하고 디버깅하는 데 사용되는 완전한 개발 툴 체인을 제공합니다. 포함된 IAR C/C++ 컴파일러는 애플리케이션에 매우 최적화된 코드를 생성합니다. C-SPY 디버거는 복잡한 코드 및 데이터 중단점을 지원하는 소스 및 분해 수준 디버깅이 가능한 완전 통합된 디버거입니다.
주요 구성 요소:
- 프로젝트 관리 툴과 편집기가 포함된 통합 개발 환경입니다.
- 고도로 최적화된 C 및 C++ 컴파일러.
- 다중 파일 컴파일 지원.
- 런타임 라이브러리.
- 링커 (...)
ARM® Keil® MDK
MDK Microcontroller Development Kit
ARM® Keil® MDK is a complete debugger and C/C++ compiler toolchain for building and debugging embedded applications. Keil MDK supports SimpleLink™ MSP432™ microcontrollers, and includes a fully integrated debugger for source and disassembly level (...)
디버거
XDS110 JTAG 디버그 프로브
텍사스 인스트루먼트 XDS110은 TI 임베디드 프로세서를 위한 새로운 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. XDS110은 XDS100 제품군을 대체하면서 하나의 포드로 더 다양한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을지원합니다. 또한 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)가 포함되어 있는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어(Core) 및 시스템 트레이스(System Trace)를 지원합니다. 핀을 통한 코어 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 필요합니다.
(...)디버그 프로브 SEGGER J-Link 제품군
SEGGER J-Links는 임베디드 시스템 개발을 위한 업계를 선도하는 디버그 프로브 제품 라인입니다. 뛰어난 속도, 신뢰성 및 다목적성으로 알려진 J-Links는 전 세계 개발자가 찾는 툴이 되었습니다. 20년 이상 이 프로브는 다양한 임베디드 애플리케이션 및 산업에서 효율적인 디버깅, 프로그래밍 및 성능 분석을 위한 필수 요소로 자리매김해 왔습니다.
J-Link 디버그 프로브는 디버깅과 플래시 프로그래밍 경험을 위한 최적화하기 위해 선호되는 솔루션입니다. 사용자는 기록적인 플래시 로더, 최대 4MB/s의 RAM 다운로드 (...)
스트리밍 트레이스 프로브 SEGGER J-Trace 제품군
SEGGER의 J-Trace는 임베디드 개발자의 디버깅 요구 사항을 충족하고 가능한 최고의 추적 경험을 제공하기 위해 맞춤 설정된 다양한 기능을 지닌 전문 스트리밍 추적 프로브입니다. 무제한 스트리밍 추적, 실시간 코드 프로파일링 및 실시간 코드 커버리지 등의 기능을 갖춘 J-Trace를 사용하면 개발자가 찾기 어려운 코드 결함을 효율적으로 식별 및 격리할 수 있습니다.
Windows, MacOS 및 Linux 플랫폼을 지원하는 J-Trace는 다용도로 사용할 수 있습니다. 대부분의 유명한 IDE와 호환되어 여러 개발 환경에 (...)
프로그래머
UniFlash 플래시 프로그래밍 도구
UniFlash는 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 에코시스템의 일부로, TI 마이크로컨트롤러 및 무선 연결 장치의 온칩 플래시와 TI 프로세서의 온보드 플래시를 프로그래밍하기 위한 소프트웨어 도구입니다. UniFlash는 그래픽 및 명령줄 인터페이스를 모두 제공하며, 데스크톱 또는 클라우드 환경에서 실행할 수 있습니다.
UniFlash는 CCStudio™ 개발자 영역의 클라우드에서 실행하거나 Windows®, Linux®, macOS® 컴퓨터에서 다운로드해 사용할 수 있습니다.
macOS는 mmWave, AMx, K2G 및 (...)
대량 생산 및 갱 프로그래밍을 위한 SEGGER Flasher
SEGGER 플래셔는 서비스 환경, 프로토타입 프로그래밍 및 대량 생산에 사용하도록 설계된 전문적인 인서킷 프로그래머(ICP) 제품군입니다. 이들은 마이크로컨트롤러, 시스템 온 칩(SoC), 외부 SPI 방식 플래시 메모리의 비휘발성 플래시 메모리를 프로그래밍할 수 있으며, 다중 I/O 핀을 통한 직렬 및 병렬 데이터 전송을 모두 지원합니다.
독립 실행 및 통합 플래싱을 위한 빠르고 안정적인 갱 프로그래밍 솔루션
C-GANG은 한 번에 최대 6개의 동일한 대상을 프로그래밍할 수 있는 저비용 갱 프로그래머입니다. MSPM0, MSP430 및 C2000 장치를 비롯한 다양한 TI 마이크로컨트롤러와 호환됩니다.
하드웨어
LaunchPad™ 개발 키트를 사용하여 MCU를 유연하게 평가할 수 있는 모듈형 에코시스템을 활용하여 MSPM0 MCU 포트폴리오를 평가해 보세요. MSPM0 LaunchPad를 텍사스 인스트루먼트 BoosterPack™과 페어링하여 외부 데이터 컨버터, TFT 디스플레이, 무선 통신 등과 같은 기능을 추가합니다.
LaunchPad™ 개발 키트
32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0L1117 Launchpad™ 개발 키트
MSPM0L1117 LaunchPad는 MSPM0L1117에 기반을 둔 사용이 간편한 EVM(평가 모듈)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0L1117 M0+ 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 버튼 3개, LED 2개(1개는 RGB), 핀에 쉽게 액세스할 수 있는 40핀 헤더가 포함되어 있습니다.
32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트
LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM0L1306에 기반을 둔 사용이 쉬운 EVM(평가 모듈)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0L1306 M0+ MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 3개의 버튼, 2개의 LED(하나는 RGB LED), 아날로그 온도 센서 및 조명 센서가 포함되어 있습니다.
MSPM0L2228 LaunchPad™ 개발 키트 평가 모듈
MSPM0L2228 LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM0L2228 MCU(마이크로컨트롤러)를 간편하게 평가할 수 있는 EVM(평가 모듈)입니다. LaunchPad 키트에는 프로그래밍, 디버깅 및 EnergyTrace™ 기술을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0Lx22x 마이크로컨트롤러 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 또한 이 보드는 온보드 버튼, LED, RGB LED, 7세그먼트 LCD 패널, 100mF 슈퍼 커패시터를 갖추고 있습니다.
80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트
LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM0G3507에 기반을 둔 사용이 쉬운 EVM(평가 모듈)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0G3507 M0+ MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 버튼 3개, LED 2개(하나는 RGB LED), 그리고 아날로그 온도 센서와 광센서가 포함되어 있습니다. 또한 4 MSPS에서 고속 ADC 성능을 보여주는 외부 버퍼가 있습니다.
LP-MSPM0G3519 평가 모듈
LP-MSPM0G3519 LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM0G3519에 기반을 둔 사용이 쉬운 EVM(평가 모듈)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0G3519 M0+ MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 3개의 버튼, 2개의 LED(하나는 RGB LED), 80개 이상의 핀이 포함되어 있습니다. LaunchPad 후면에 있는 최적의 위치와 외부 레퍼런스 옵션으로 ADC 및 DAC 저역 필터 자리 표시자로 아날로그 결과를 (...)
24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0C1104 LaunchPad™ 개발 키트
LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM0C1104에 기반을 둔 사용이 쉬운 EVM(평가 모듈)입니다. 더 작은 폼 팩터 안에 프로그래밍과 디버깅을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0C1104 M0+ MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 버튼 2개와 LED 1개가 포함되어 있습니다.
오디오
오디오 신호 처리 BoosterPack 플러그인 모듈
LaunchPad™ 개발 키트에 연결하면 BOOSTXL-AUDIO BoosterPack™ 플러그인 모듈은 마이크에서 오디오 입력을 캡처하고 온보드 스피커를 통해 오디오를 출력할 수 있습니다. 헤드폰 입력 및 출력도 지원됩니다. 이 오디오 입력/출력 스트림을 통해 개발자는 연결된 LaunchPad 개발 키트에서 찾을 수 있는 마이크로컨트롤러(MCU)의 디지털 신호 처리(DSP) 및 필터링 기능을 실험할 수 있습니다.
스피커를 Launchpad의 MCU에 연결하기 위해 BoosterPack의 점퍼로 선택할 수 있는 다양한 옵션이 (...)
SimpleLink Wi-Fi CC3100 오디오 부스터팩
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 Audio BoosterPack enables the evaluation and development with the digital audio peripheral [I2S] present on the SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 device. It contains a Class-D power amplifier to drive speakers and an ultra-low power audio codec, TLV320AIC3254, supporting (...)
애플리케이션용
태양광 전력선 통신용 PLC010935BP BoosterPack™ 플러그인 모듈 레퍼런스 설계
PLC010935BP 부스터 팩™ 플러그인 모듈은 주문 가능한 TIDA-010935 레퍼런스 설계 버전입니다. 이 부스터 팩 플러그인 모듈은 80MHz Arm® Cortex® -M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트와 쌍을 이루어 UART-PLC THVD8000 및 THS6222 라인 드라이버를 사용하는 전력선 통신(PLC)을 지원합니다. THS6222 디바이스 왜곡 성능 및 출력 드라이브, THVD8000 온/오프 키잉 변조, Arm Cortex-M0+ MCU 하드웨어 및 소프트웨어 기능을 통해 (...)
연료 탱크 MKII 배터리 부스터팩 플러그인 모듈
연료 탱크 MKII BoosterPack™ 플러그인 모듈은 기존 연료 탱크 BoosterPack 모듈의 차세대 설계입니다. 차세대 TI 배터리 모니터링 IC 및 기타 더욱 편리한 사용을 도와주는 새로운 기능이 포함되어 있습니다. 포함된 충전식 리튬 폴리머 배터리로 TI LaunchPad™ 개발 키트에 전원을 공급하여 모바일 애플리케이션 개발 및 평가를 수행할 수 있습니다.
연료 탱크 MKII BoosterPack 플러그인 모듈에는 온도, 충전 상태, 용량 등을 포함한 배터리의 중요한 매개 변수를 제공하는 온보드 리튬 폴리머 배터리 (...)
SPI-CAN FD SBC + LIN 트랜시버 BoosterPack™ 플러그인 모듈
TRS3122E: RS-232 트랜시버 BoosterPack™ 플러그인 모듈
BOOSTXL-RS232는 TI LaunchPad™ 개발 키트를 위한 BoosterPack™ 플러그인 모듈입니다. BOOSTXL-R232는 업계 최초의 1.8V 인덕터리스 저전력 RS-232 트랜시버인 TRS3122E로 빠른 RS-232 프로토타이핑을 지원합니다. 이 보드에는 DB-9 커넥터 및 LaunchPad 개발 키트용 표준 40핀 헤더가 장착되어 있습니다. 이러한 제품을 함께 사용하면LaunchPad 개발 키트 및 외부 RS-232 직렬 포트에 간편하게 연결할 수 있습니다. BoosterPack 플러그인 모듈에는 (...)
통신
TI SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack™ 플러그인 모듈
SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 CC2650 모듈 BoosterPack 플러그인 모듈은 Launchpad™ 개발 키트에 Bluetooth 저에너지를 추가하는 빠르고 간편한 방법을 제공합니다. CC2650 모듈 BoosterPack 키트를 MSP432™ 마이크로컨트롤러(MCU)LaunchPad 키트에 연결하기만 하면 시작할 수 있습니다! 개발을 시작하기 위한 소프트웨어 예시는 여기에서 확인할 수 있습니다.
CC2650 모듈 BoosterPack 키트는 간단한 UART 인터페이스를 사용하여 모든 애플리케이션에 (...)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 이중 대역 무선 네트워크 프로세서 BoosterPack™ 플러그인 모듈
SimpleLink™ Wi-Fi CC3120 무선 네트워크 프로세서 부스터팩(BoosterPack™) 플러그인 모듈
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 무선 네트워크 프로세서는 사용자가 모든 MCU(마이크로컨트롤러)에 Wi-Fi를 추가할 수 있는 유연성을 제공합니다. CC3120 BoosterPack™ 플러그 인 모듈(CC3120BOOST)은 TI의 MCU LaunchPad 키트(MSP-EXP432P401R용으로 제공되는 소프트웨어 예제)에 쉽게 연결할 수 있는 보드로, 신속한 소프트웨어 개발을 가능하게 합니다. CC3120BOOST는 고급 에뮬레이션 BoosterPack(CC31xxEMUBOOST)에 연결하고 SimpleLink (...)
제어
DRV8711 및 CSD88537ND를 제공하는 스테퍼 모터 부스터팩
The BOOST-DRV8711 is 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFETTM Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual (...)
DRV8848을 지원하는 듀얼 브러시드 DC 모터 부스터팩
The BOOST-DRV8848 is 4-18V brushed DC motor drive stage based on the DRV8848 dual H-bridge motor driver. The design contains everything needed to drive single or dual brush DC motors, and supports a parallel mode for higher current needs. The BOOST-DRV8848 is ideal for those wishing to learn more (...)
DRV8304H 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
DRV8320H 3상 스마트 게이트 드라이버(하드웨어 인터페이스) 평가 모듈
벅 및 SPI 인터페이스를 지원하는 DRV8320RS 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
DRV8320S 3상 스마트 게이트 드라이버(SPI 인터페이스) 평가 모듈
벅, 션트 증폭기(하드웨어 인터페이스)를 지원하는 DRV8323RH 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
벅, 션트 증폭기(SPI 인터페이스)를 지원하는 DRV8323RS 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
BOOSTXL-DRV8323RS는 DRV8323RH 게이트 드라이버 및 CSD88599Q5DC NexFETTM 전원 블록을 기반으로 하는 15A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다. 이 모듈에는 개별 DC 버스 및 위상 전압 감지와 개별 저압측 전류 션트 증폭기가 있어 센서리스 BLDC 알고리즘에 이상적인 평가 모듈(EVM)입니다. 이 모듈은 통합 0.6A 스텝 다운 벅 레귤레이터로 MCU 3.3V 전원을 공급합니다. 이 드라이브 단계는 단락, 열, 슈트스루 및 저전압 보호로 완전히 보호되며, 장치 SPI 레지스터를 통해 (...)
데이터 컨버터
ADS7128 8채널 12비트 ADC BoosterPack™ 플러그인 모듈
BP-ADS7128 BoosterPack™ 플러그인 모듈은 I/O 확장기가 있는 아날로그, 나노파워, 8입력 채널 장치인 SAR(연속 근사 레지스터) ADC(아날로그-디지털 컨버터) ADS7128 장치 및 장치 제품군의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다.
BP-ADS7128은 ADS7128의 다양한 작동 모드를 보여주도록 설계되었습니다. MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 개발 키트(별도 판매)와 페어링됩니다.
DAC11001 20비트 초저잡음 저글리치 단조 DAC BoosterPack™ 플러그 인 모듈
DAC11001 평가 모듈(EVM) BoosterPack™ 플러그 인 모듈은 DAC11001의 기능 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. DAC11001은 20비트 해상도의 단일 채널, 버퍼 이용, 양극 출력 DAC(디지털-아날로그 컨버터)입니다. 이 장치는 최대 5V의 단극 출력 전압을 제공합니다.
BP-DAC11001EVM은 아날로그 평가 모듈(EVM)(MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 개발 키트)을 통해 SPI 프로그래밍 인터페이스를 제공합니다.
MSP-EXP432E401Y는 (...)
ADS7042 초저전력 데이터 수집 부스터팩
ADS7042 초저전력 데이터 수집 BoosterPack은 TI ADS7042 연속 근사 레지스터 아날로그-디지털 컨버터를 사용하여 아날로그 센서 데이터를 디지털 SPI 데이터로 변환하는 독립형 시스템입니다. 이 BoosterPack은 TI LaunchPad™ 에코시스템과 호환되도록 설계되어 온보드 주변광 센서 또는 SMA 입력 잭을 통한 아날로그 센서 입력부터 LaunchPad의 USB 포트를 통한 UART 기반 디지털 데이터 출력까지 전체 데이터 수집 시스템을 구현할 수 있습니다. 소프트웨어 지원 LaunchPad는 아래 (...)
DAC7551-Q1 부스터팩 플러그인 모듈
The Texas Instruments DAC7551-Q1 BoosterPack Evaluation Module (EVM) allows designers to evaluate the operation and performance of the DAC7551-Q1 single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC). The BoosterPack layout of this EVM is compatible with the readily available (...)
DAC8568 저전력, 전압 출력, 8채널, 16비트 DAC 부스터팩
ADS1119 16비트, 1kSPS, 4채널, 델타-시그마 ADC BoosterPack™ 플러그인 모듈
ADS1119 BoosterPack™ 플러그 인 모듈은 ADS1119 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 평가하기 위한 플랫폼입니다. ADS1119는 센서 측정 및 공정 제어 애플리케이션을 위한 I2C 인터페이스를 지원하는 16비트, 1kSPS, 4채널, 저전력 델타-시그마 ADC입니다. ADS1119에는 통합 오실레이터, 전압 레퍼런스와 프로그래밍 가능한 1배 및 4배의 게인을 포함하고 있어 광범위한 입력 신호를 측정할 수 있습니다. BoosterPack 폼 팩터는 하드웨어 EVM(평가 모듈)의 TI LaunchPad™ (...)
ADS7142-Q1 2채널 12비트 140kSPS I2C 호환 ADC BoosterPack™ 플러그인 모듈
BOOSTXL-ADS7142-Q1은 나노파워, 듀얼 채널, 센서 모니터 장치인 ADS7142-Q1 SAR(연속 근사 저항)ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. 이 평가 키트에는 장치의 다양한 작동 모드를 보여주도록 설계된 ADS7142-Q1 BoosterPack™ 플러그인 모듈이 포함되어 있습니다.
ADS7841-Q1 12비트 4채널 직렬 출력 샘플링 ADC BoosterPack™ 플러그인 모듈
BOOSTXL-ADS7841-Q1은 SPI 호환 직렬 인터페이스를 지원하는 ADS7841-Q1 4채널, 12비트 SAR ADC의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. 평가 키트에는 사용자가 ADC를 구성하고, 데이터를 캡처하고, 데이터 분석을 수행할 수 있는 ADS7841-Q1 BoosterPack™ 플러그인 모듈 및 PC 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
디지털-아날로그 컨버터(DAC) BoosterPack ™ 플러그인 모듈
BOOSTXL-DAC-PORT는 카탈로그 DAC(디지털-아날로그 컨버터)의 기능 및 성능을 평가하기 위한 편리한 BoosterPack™ 플러그 인 모듈 플랫폼입니다.
이 일반 플랫폼은 보드 간 연결 커넥터를 사용하여 DAC 평가 모듈(EVM)을 연결할 수 있습니다. 장착된 DAC EVM을 위한 GUI Composer 기반 소프트웨어 프레임워크에서 작동합니다.
BOOSTXL-DAC-PORT는 적절한 작동에 필요한 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 개발 키트와 상호 작용합니다(별도 또는 (...)
디스플레이
교육용 부스터팩 MKII
교육용 부스터팩 MKII는 개발자가 전체 솔루션의 프로토타입을 신속하게 제작할 수 있도록 높은 수준의 통합 기능을 제공합니다. 아날로그 조이스틱, 환경 및 모션 센서, RGB LED, 마이크, 버저, 컬러 LCD 디스플레이 등을 포함하는 다양한 아날로그 및 디지털 입력/출력을 사용할 수 있습니다.
이 부스터팩은 Energia를 염두에 두고 개발되었습니다. Energia는 신속한 펌웨어 개발을 위한 직관적인 API와 사용하기 쉬운 소프트웨어 라이브러리로 구성된 강력한 프레임워크에서 지원되는 오픈 소스, 커뮤니티 개발 코딩 (...)
LP5569 엔진 제어 및 충전 펌프를 지원하는 9채널 I2C RGB LED 드라이버 평가 모듈
Kentec QVGA 디스플레이 부스터팩
The BOOSTXL-K350QVG-S1 Kentec QVGA Display BoosterPack is an easy-to-use plug-in module for adding a touch screen color display to your Launchpad design. MCU LaunchPad developers can use this BoosterPack to start developing applications using the 320 x 240 pixel SPI controlled TFT QVGA display with (...)
Sharp® 128x128 메모리 LCD 및 microSD 카드 TI BoosterPack™
TLC6946 16채널 32-멀티플렉싱 16비트 ES-PWM 정전류 LED 드라이버 평가 모듈
TLC694x 16채널 32-, 48-멀티플렉싱 16비트 ES-PWM 정전류 LED 드라이버 평가 모듈
감지
건물 자동화를 위한 센서 BoosterPack™ 플러그 인 모듈
동적 듀얼 인터페이스 NFC 트랜스폰더 BoosterPack
DLP-RF430BP BoosterPack은 TI의 저비용 LaunchPad 신속 프로토타이핑 에코시스템과 호환되는 애드온 모듈입니다. 동적 듀얼 인터페이스 NFC 트랜스폰더 BoosterPack은 RF430CL330H – ISO14443B 호환 듀얼 인터페이스 동적 NFC 트랜스폰더를 기반으로 제작되었습니다. 개발자는 이 BoosterPack과 여러 TI MCU 기반 LaunchPad 중 하나를 함께 사용하여 임베디드 애플리케이션에 쉽게 추가할 수 있는 간단한 NFC 트랜스폰더가 필요한 NFC 애플리케이션을 개발하고 기능을 (...)
적외선(IR) BoosterPack 플러그인 모듈
The BOOST-IR BoosterPack™ Plug-in Module can be plugged into a LaunchPad™ Development Kit for simple integration of Infrared (IR) transceiver functionality. Users can start developing remote control applications with the on-board keypad, IR LED transmitter, and IR receiver + demodulator.
On-chip IR (...)
LDC3114 유도성 센서 평가 모듈
이 EVM(평가 모듈)은 LDC3114의 주요 기능과 성능을 평가하기 위한 편리한 플랫폼입니다. EVM에는 레지스터를 읽고 쓰는 데 사용되는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 측정 결과를 보고 저장하는 것이 포함되어 있습니다. 또한 장치의 기능과 성능을 확인할 수 있는 통합 코일이 포함되어 있습니다.
건물 자동화를 위한 센서 BoosterPack 플러그 인 모듈
902MHz ~ 928MHz 범위의 애플리케이션을 위한 BoosterPack
CC1120-CC1190 BoosterPack™ 모듈은 MSP-EXP430F5529 및 MSP-EXP430G2553 LauchPad™ 개발 키트와 함께 사용하도록 설계되었으며 SmartRF Studio 애플리케이션 소프트웨어를 사용하여 독립형 모듈로 작동할 수 있습니다. 이 모듈에는 미국 902~928MHz 및 유럽 869~870MHz ISM 주파수 대역에서 작동하는 통합 PCB 트레이스 안테나가 장착되어 있습니다.
변환기가 탑재된 PGA460-Q1 초음파 센서 신호 조절 평가 모듈
TLV8544 쿼드 나노파워 연산 증폭기 PIR 동작 감지기 데모 모듈
TMP107 온도 센서 데이지 체인 BoosterPack™ 플러그인 모듈
LDO 평가 모듈(EVM)이 포함된 TUSS4440 변압기 구동식 초음파 변환기
LDO가 포함된 TUSS4470 다이렉트 드라이브 초음파 변환기 평가 모듈(EVM)
MSPM0 아카데미
파트너
MSPM0의 타사 파트너 에코시스템을 활용하여 개발 노력을 가속화하고 출시 시간을 단축하세요. 개발 툴부터 소프트웨어 라이브러리까지, TI의 타사 네트워크는 장치 솔루션을 보완하는 서비스를 제공합니다. 해당 파트너 페이지를 보려면 아이콘을 클릭하세요.