비디오 시리즈
Precision labs 시리즈: 완전 차동 증폭기
완전 차동 증폭기(FDA)에 대한 이 시리즈에서는 표준 단일 종단 신호를 통한 차동 신호의 이점을 알아봅니다. 단일 종단 신호를 완전 차동 신호로 변환하는 완전 차동 증폭기라는 새로운 통합 증폭기 아키텍처를 소개합니다. 또한 통합 아키텍처가 개별 단일 종단 연산 증폭기를 사용하여 구성된 차동 증폭기보다 뛰어난 방법을 소개합니다. 이 비디오에서는 입력 신호, 전압, 전류 제어, 전압 및 전류 출력 사이의 관계를 분석할 수 있도록 준비합니다. FDA의 게인 구성과 입력 및 출력 범위 호환은 아날로그-디지털 컨버터(ADC)와 인터페이싱할 때 중요합니다. 또한 TINA-TI 매크로 모델을 사용하여 FDA를 적절히 보상 및 안정화하는 방법과 SPICE에서 증폭기 위상 여유를 확인하는 방법도 알아봅니다.
Precision labs 시리즈: 완전 차동 증폭기
FDA 및 차동 신호 소개
이 비디오에서는 차동 신호의 기본 사항, 단일 종단 신호에 비해 차동 신호의 장점, FDA 운영 방식을 규정하는 세 가지 기본 규칙에 대해 설명합니다.
00:12:20|30 4월 2025
이 비디오에서는 차동 신호의 기본 사항과 단일 종단 신호 대비 이점에 대해 설명합니다. FDA가 작동하는 방법을 관리하는 세 가지 기본 규칙도 알아봅니다.