비디오 시리즈
저 EMI 전원 공급 장치 설계
전자 시스템의 밀도가 높아지고 상호 연결됨에 따라 전자기 간섭(EMI)의 영향을 줄이는 것이 점점 더 중요한 시스템 설계 고려사항이 되었습니다. 설계 단계 후반부에 EMI로 시간과 비용을 낭비하는 심각한 차질을 초래할 수 있으므로 EMI는 더 이상 사후 고려 대상이 될 수 없습니다. TI는 모든 주파수 대역에서 EMI를 낮추는 여러 기능과 기술을 제공합니다. TI의 디바이스 및 기술은 설계자가 필터 크기와 비용을 개선하고 설계 시간과 복잡성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. EMI 요구 사항을 충족하는 보다 효율적인 전원 공급 장치를 설계하는 데 도움이 되는 포괄적인 교육 시리즈에서 먼저 EMI의 기본 사항을 제공한 다음 특정 IC 및 패키지 혁신, 외부 부품 선택 및 레이아웃에 관한 설계 팁을 자세히 살펴보고 애플리케이션별 EMI 주제로 마무리합니다.
저 EMI 전원 공급 장치 설계
EMI 소개
전자기 간섭 기본 사항, 중요한 방출 표준, EMI를 완화하는 데 사용할 수 있는 고급 기술에 대해 알아보세요.
00:05:17|19 3월 2021
TI 시리즈의 첫 번째 비디오에서는 전도 및 방사 EMI의 차이점을 포함하여 EMI(전자기 간섭)의 기본 사항을 다룹니다. 또한 전력 설계자가 준수해야 하는 중요한 방출 표준에 대해 알아보고 이 교육 시리즈의 콘텐츠에서 자세히 다루는 고급 EMI 완화 기술을 소개합니다.