EV HVAC e컴프레서 모터 제어
이 데모에서는 고전압 HEV/EV HVAC 컴프레서 모터 제어를 위한 TI의 제품을 보여줍니다.
00:01:36|22 12월 2022
고전압 HEV/EV HVAC 컴프레서 모터 제어 데모는 고효율, 저소음 컴프레서 모듈에 대한 시장 요구를 충족하는 솔루션을 보여줍니다. 이 설계는 400V 및 800V DC 버스로 쉽게 확장할 수 있으며, 설계 요구 사항과 기능 안전 요구 사항에 따라 여러 마이크로컨트롤러 옵션을 사용할 수 있고, 멀티 션트 및 단일 션트 지원도 가능합니다. 제어 카드 기반 설계를 통해 사용자는 여러 MCU 및 게이트 드라이버 옵션을 평가하고, 사용 편의성을 확대하고, 시스템 비용을 최적화할 수 있습니다.