웨비나: 레이더로 운전자의 안전을 유지하면서 로봇 생산성을 높이는 방법
TI mmWave 레이더 기술을 사용하여 안전 위협에 대한 응답 시간의 저하 없이 로봇의 성능과 속도를 높이는 방법을 알아봅니다.
00:56:31|30 4월 2025
정보
TI mmWave 레이더 기술을 사용하여 안전 위협에 대한 응답 시간의 저하 없이 로봇의 성능과 속도를 높이십시오.
이 웨비나에서는 다음에 대해 알아봅니다.
- 3D 레이더 영역 스캐닝 및 3D 레이더 안전 가드 - 먼지나 입자와 같은 주변 요소가 다른 감지 기술을 방해할 수 있는 상황에서도 로봇 팔 근처에 있는 작업자가 감지되도록 보장하는 방법.
- 기능 안전 인증 부품 - TI의 레이더 기술은 TUV SUD의 SIL 2 사전 인증을 받아 안전 설계 주기가 가능하며, 레이더 보호 장치에 대한 IEC 61496-5 표준 요구 사항도 곧 충족할 수 있습니다.
이 웨비나를 마치면 안전한 감지를 위한 레이더의 이점과 로봇 감지 시스템에 TI의 mmWave 레이더 기술을 성공적으로 구현하는 데 필요한 단계를 이해할 수 있습니다.
주제
유럽 및 EU의 안전 규정 및 로봇에 해당되는 내용(7:29)
로봇 안전을 위한 TI mmWave로 달성할 수 있는 것(14:05)
TI 제품(31:07)
시작하는 방법(45:35)
발표자
Greg Peake - 현장 애플리케이션 엔지니어
Matthieu Chevrier - 현장 애플리케이션 엔지니어