TI는 보드 설계 절차를 지원하고 시장 출시 시기를 단축하는 데 도움이 되는 다양한 리소스를 제공합니다. TI의 다양한 툴, 모델 및 시뮬레이터를 사용하여 적합한 집적 회로를 선택하고, 외부 부품 및 값을 식별하고, 시스템 또는 제품 수준 설계를 분석하고, 선호하는 CAD(Computer-Aided Design) 환경으로 내보낼 수도 있습니다. 설계를 확인하기 위해 TI 시뮬레이션 툴용 PSpice®에 TI 장치 모델의 광범위한 라이브러리를 포함하고 있습니다. WEBENCH® Circuit Designer, 프로세서 전원 선택기, Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴, 활성 필터 디자이너와 같은 추가 툴을 사용하여 설계 성능을 예측하고 이해하는 데 도움이 되는 빠른 계산 및 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다.
설계 프로세스 간소화
설계 시간 단축
장치를 찾고, 외부 부품을 식별하고, 부품 또는 시스템 수준에서 시뮬레이션하여 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
편리성
TI의 무료 설계 및 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하면 실제 하드웨어를 제작하지 않고도 설계 동작을 예측할 수 있습니다.
신뢰성
TI의 전문 아날로그 및 임베디드 프로세싱 엔지니어가 설계 툴을 개발하고 유지 관리하므로 결과에 대한 확신을 가질 수 있습니다.
신뢰성
TI의 전문 아날로그 및 임베디드 프로세싱 엔지니어가 설계 툴을 개발하고 유지 관리하므로 결과에 대한 확신을 가질 수 있습니다.
설계 툴
WEBENCH Circuit Designer
WEBENCH® Circuit Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 이 환경은 아날로그 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있는 종합적 선택, 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)
설계 툴
클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.
PCB-THERMAL-CALCULATOR
PCB 열 계산기를 사용하면 노출된 패드 패키지를 사용하는 부품의 접합부 온도를 추정할 수 있습니다. 이 툴은 PCB의 구리 확산 영역을 기반으로 예상되는 접합부 온도에 대한 빠른 추정치를 생성합니다.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 산업 분야에서 가장 큰 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다(...)
PLECS
TI의 단편적 선형 전기 회로 시뮬레이션(PLECS) 모델을 사용하면 질화 갈륨 장치의 작동을 시뮬레이션하여 전계 효과 트랜지스터 접합부 온도를 예측하고, 시동 시 회전율을 조정할 수 있습니다.
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) 웹툴은 자기 위치 감지 시스템을 위한 자기 플럭스 밀도 및 TI 자기 센서 출력을 추정합니다. 이 툴은 장치 에뮬레이션을 제공하며 다양한 자석 형태, 자석 등급 및 모션 유형을 지원합니다.
회로 설계 및 서브시스템
아날로그 회로
TI의 포괄적인 하위 회로 아이디어 라이브러리로 시스템 설계를 간소화하고 개발 속도를 높이는 방법을 알아보세요. TI의 아날로그 엔지니어의 회로 안내서는 사용이 간편한 두 권의 e북으로 구성되어 있으며 60개 이상의 증폭기 및 40개 이상의 데이터 컨버터 서브 회로 설계가 수록되어 있습니다. 각 회로는 특정 요구에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다 (...)
Arm® Cortex®-M0+ MCU 서브시스템
광범위한 MSPM0 서브시스템 아이디어를 통해 개발을 가속화하세요. 이러한 애플리케이션 구성 요소를 통합하여 소프트웨어 작업을 간소화하세요.
200+
계산 툴
5
시뮬레이션 툴
500+
시뮬레이션 모델
190+
회로 설계