차량 내 환경을 개선하면 오디오 시스템에 대한 수요가 더 많아집니다. TI의 완제품 레퍼런스 설계는 클래스 D 증폭기로 전원 및 성능을 최적화하는 방법과 데이터 컨버터를 사용하여 능동 잡음 제거와 같은 기능을 구현하는 방법을 보여줍니다.

프리미엄 오디오 시스템에 TI를 선택해야 하는 이유

고품질 사운드 제공
배터리 소모 최소화
높은 안정성 및 긴 수명
시스템 전문성

고급 오디오 성능 지원

TI의 DSP SoC가 지원하는 프리미엄 차량용 오디오

TI의 확장 가능한 디지털 신호 프로세서(DSP) 시스템 온 칩(SoC)은 몰입형 사운드, 능동 잡음 제거 및 사운드 합성을 제공하여 프리미엄 오디오 설계를 간소화합니다.

장점은 다음과 같습니다.

  • C7x DSP 코어와 256비트 아키텍처는 4~8배 더 뛰어난 처리 성능을 제공합니다.
  • 단일 사이클에서 액세스 가능한 L2 메모리.
  • 통합 신경 처리 장치가 AI 기반 기능을 지원합니다.
  • 하드웨어를 지원하는 정밀 시간 프로토콜 및 오디오 비디오 전송 프로토콜 네트워킹.
  • 차량용 오픈 시스템 아키텍처, 안전 운영 체제 또는 음향 차량 경고 시스템을 위한 ASIL-B를 달성하는 데 도움이 되는 기능 안전 준수 마이크로컨트롤러입니다.
  • 보안 스토리지, 암호화 하드웨어 및 데이터 보호를 위한 하드웨어 보안 모듈.

Technical article

고도로 통합된 프로세서를 사용해 효율적인 차량용 프리미엄 오디오 시스템 설계

임베디드 장치의 발전과 다른 고급 반도체와 함께 이러한 장치를 사용하여 최신 차량에서 디지털 증폭기를 개발할 때 가장 중요한 설계 고려 사항에 대해 알아보세요.

출퇴근 재정의: 주행을 혁신하는 첨단 오디오 기술

에지 AI를 이용한 고급 레이더 감지 기술은 차량 탑승자가 볼 수 없는 것을 감지하여 더 안전한 주행 환경을 조성하고, 처리 기술은 차량 내 프리미엄 오디오의 새로운 가능성을 열고 있습니다.
Technical article

Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)

TI의 1L 변조는 최대 2.1MHz의 스위칭 주파수를 지원하여 LC 필터 크기를 줄이고 채널당 인덕터를 절반으로 줄일 수 있습니다. 이를 통해 클래스 D 성능을 유지하면서 보드 공간을 절약하고 인덕터 비용을 50% 절감할 수 있습니다.

AM2754-Q1활성

쿼드 코어 ARM® Cortex®-R5F, 10.75MB SRAM을 지원하는 차량용 오디오용 80GFLOPS DSP 마이크로컨트롤러

AM62D-Q1활성

Arm® Cortex®-A53, Cortex-R5F 및 LPDDR4를 지원하는 차량용 40GFLOP DSP 오디오 프로세서

전기 자동차를 위한 전원 솔루션

전기 자동차(EV)는 가스로 구동되는 차량보다 훨씬 더 효율적인 오디오 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. TI의 전원 솔루션은 오디오 증폭기와 함께 작동해서 효율성 향상, 열 성능 향상 및 총 설치 공간을 줄입니다.

장점은 다음과 같습니다.

  • 개선된 효율과 낮은 유휴 손실을 가능하게 하는 고급 클래스 D 변조 방식.
  • 자체 포함 추적 전원 공급 장치 솔루션을 가능하게 하는 클래스 H DSP 알고리즘이 통합된 증폭기.
  • 설계 복잡성을 줄이고 설계자에게 유연성을 제공하는 직접 추적 제어 기능을 갖춘 부스트 컨버터.

TAS6584-Q1활성

전류 감지 기능이 있는 오토모티브 45V, 10A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기

LM5123-Q1활성

2.2MHz 넓은 VIN 저 IQ 동기식 부스트 컨트롤러

조용한 실내에서 선명한 사운드

TI의 오디오 증폭기 및 데이터 컨버터는 고성능 클래스 D 증폭기, 연산 증폭기, 데이터 컨버터를 비롯한 Burr-Brown™ 오디오의 고품질 차내 경험을 제공합니다. TI의 Sitara MPU는 더 조용한 실내 환경을 위해 고급 DSP 성능을 구현합니다.

장점은 다음과 같습니다.

  • 음악과 오디오를 선명하게 하기 위한 고조파 왜곡 및 잡음 사양을 갖춘 증폭기 및 데이터 컨버터.
  • 능동 잡음 제어(ANC) 애플리케이션을 위한 Sitara™ 프로세서를 보완하고 실내의 외부 잡음을 더 쉽게 최소화하는 낮은 지연 시간 오디오 제품.

AM2732활성

C66x DSP, 3.5625MB SRAM 및 최대 400MHz의 보안을 지원하는 듀얼 코어 Arm® Cortex-R5F 기반 MCU

PCM6240-Q1활성

프로그래밍 가능한 마이크 바이어스 및 입력 진단 기능이 통합된 오토모티브 4채널 오디오 ADC

고급 진단 및 보호 기능

고급 진단 및 통합 보호 회로를 사용하여 시스템의 전자 장치, 스피커 및 마이크를 모두 보호합니다.

장점은 다음과 같습니다.

  • 과전류 보호, 실시간 전류 및 전압 감지, 부하 진단을 포함한 보호 기능을 갖춘 증폭기.
  • 과도 이벤트 또는 과전류 오류 발생 시 시스템을 종료할 수 있는 스마트 다이오드 컨트롤러.

TAS6424-Q1활성

오토모티브, 75W, 2MHz, 4채널, 4.5V~26.4V 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기

LM7480-Q1활성

역병렬 NFET를 구동하는 3V~65V, 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러

평가 보드

프로그래머블 마이크 바이어스가 통합된 PCM6240-Q1 4채널 오디오 ADC 평가 모듈

PCM6240-Q1 평가 모듈(EVM) 성능 개발 키트(PDK)를 사용하면 사용자는 최대 10VRMS의 아날로그 입력 신호를 지원하는 4채널, 고성능 오디오 아날로그-디지털 컨버터(ADC)인 PCM6240-Q1 장치의 기능을 테스트할 수 있습니다.

PCM6240-Q1은 단일 종단 및 차동 입력 구성을 위한 라인 및 마이크 입력을 지원합니다. 이 장치는 통합 고전압, 프로그래머블 마이크 바이어스, 통합 진단 회로를 제공하여 DC 결합 입력에 대한 고장 기능을 갖춘 마이크 기반 오토모티브 시스템에 직접 연결할 수 있게 해줍니다.

(...)

평가 보드

프리미엄 오디오를 위한 AM62D 확장 가능한 하드웨어

오디오-AM62D-EVM 평가 모듈(EVM)은 개발자가 다양한 사용 사례에 걸쳐 멀티 채널 오디오 애플리케이션의 프로토타입을 제작하고 평가할 수 있도록 설계된 저렴한 확장 가능한 플랫폼입니다. 오디오-AM62D-EVM의 핵심은 MMA(Matrix Multiplication Accelerator)와 긴밀하게 결합된 C7x DSP 256비트 폭 벡터 코어가 있고, 단일 사이클 액세스 가능 1.25MB L2 메모리, 쿼드 코어 Arm®-Cortex® A53 마이크로프로세서, 듀얼 코어 Arm Cortex-R5F MCU 및 LPDDR4 (...)

레퍼런스 디자인

오토모티브 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 디자인은 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 오디오 서브시스템을 시연합니다. TAS6584-Q1 오디오 증폭기는 디지털 오디오 입력의 한계를 추적하고 LM5123-Q1 부스트 출력 전압을 조정하여 외부 마이크로컨트롤러 없이 전력 효율성 요구 사항을 충족합니다. 이 레퍼런스 디자인은 효율, 열 성능, 그리고 더 작은 총 풋프린트로 이어집니다. 또한 이 레퍼런스 디자인을 사용하면 나머지 오토모티브 오디오 아키텍처의 소프트웨어 변경을 최소화하면서 클래스 H 구현을 플러그 앤 플레이할 수 있습니다.


Reference designs icon

프리미엄 오디오 관련 레퍼런스 설계

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

레퍼런스 설계 보기
자동차가 더 전기화되고 자율화됨에 따라 배터리 소모를 최소화하고 긴 주행 범위를 유지하기 위해 고효율 오디오 시스템 설계가 더 중요합니다. 수십 년간의 설계 경험을 바탕으로 TI는 고객이 이러한 증가하는 요구를 충족할 수 있도록 최상의 성능을 제공하는 데 투자하고 있습니다.

— Matt Sullivan, 차량용 오디오 시스템 엔지니어, 텍사스 인스트루먼트

Featured products

TAS6584-Q1활성

전류 감지 기능이 있는 오토모티브 45V, 10A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기

PCM6240-Q1활성

프로그래밍 가능한 마이크 바이어스 및 입력 진단 기능이 통합된 오토모티브 4채널 오디오 ADC

AM2732활성

C66x DSP, 3.5625MB SRAM 및 최대 400MHz의 보안을 지원하는 듀얼 코어 Arm® Cortex-R5F 기반 MCU

Technical Resources

Application note

PCM6xx0-Q1 Use-Case Scenarios in Automotive Audio Applications (Rev. A)

이 문서에서는 마이크 및 라인 입력 애플리케이션에 대한 PCM6xx0-Q1의 몇 가지 사용 사례를 살펴봅니다
Application brief

Current Sense Amplifiers in Class-D Audio Subsystems (Rev. A)

오디오 서브시스템의 전류 감지는 클래스 D 증폭기와 함께 진단을 위해 사용하거나 스마트 증폭기 시스템을 에뮬레이션하는 스피커 향상을 위해 디지털 신호 프로세서에 스피커 전류 피드백을 제공하는 데 사용됩니다.
White paper

Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load

이 문서에서는 새로운 인포테인먼트 시스템에서 직접 6개에서 8개의 스피커를 구동하기 위해 발열을 낮추고 더 작은 오토모티브 오디오 증폭기를 개발해야 하기 때문에 오디오 하드웨어 설계자들이 직면하고 있는 설계 고려 사항을 살펴봅니다