차량의 차체 모터 시스템은 운전자, 승객 및 경우에 따라 보행자를 위해 편안함과 편의를 제공합니다. 윈도우 모듈과 같은 단일 모터 폐쇄 장치에서 완전한 기능의 도어 모듈에 이르기까지, 당사는 변화하는 설계 요구를 충족하는 데 도움이 되는 전문 지식을 보유하고 있습니다. TI의 제품 및 시스템 리소스를 사용하면 더 발전되고 효율적이며 유연한 차체 모터 애플리케이션을 만드는 데 도움이 됩니다.

차체 모터 모듈에 TI를 선택해야 하는 이유

출시 시간 단축 및 보드 공간 최적화
다양한 트림 옵션을 위한 확장 가능한 솔루션 설계
보호 및 진단 기능 향상

TI 오토모티브 차체 모터 장점

차체 모터 제어 모듈 설계의 시간 및 공간 절약

차체 모터 모듈은 할당된 애플리케이션을 제어하기 위해 전자 기능이 필요하지만 크기가 제한된 경우가 많습니다. TI의 차체 모터 모듈 제품은 설계 시간을 단축하고 보드 공간을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

장점:

  • 전류 피드백 및 회전율 제어와 같은 기능을 통합하는 모터 드라이버를 구현하여 외부 부품 수를 줄입니다.
  • 차체 모터 모듈에 자주 필요한 아날로그 회로가 포함된 TI의 마이크로컨트롤러를 사용하여 추가 제품 패키지의 필요성을 최소화하십시오.
  • 통합 감시 기능을 갖춘 시스템 기반 칩을 선택하여 설계 시간을 단축하고 보드 공간을 확보하십시오.

차체 모터 모듈을 지능적으로 진단 및 보호

차체 모터 모듈은 외부 부하 상태를 모니터링하고, 고장을 식별하며, 차량 네트워크 전반에 걸쳐 실시간 상태를 보고합니다. TI의 통합 보호 기능을 통해 차체 모터 모듈 설계를 분석하고 개선할 수 있습니다.

장점:

  • 까다로운 조건에서 작동할 수 있는 안정적인 모듈을 제작하여 모터 전류 및 실시간 제어를 정확하게 감지합니다.
  • TI의 통합 자체 모니터링 및 센서 기능을 통해 안정적인 작동을 위해 더 스마트한 설계를 구현할 수 있습니다.
  • TI의 내장 보호 기능을 사용하여 고장 상태 시 안전한 상태를 보장합니다.

Application brief

Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B)

모터 드라이브의 개방 부하 감지에 대해 읽어보기
Application note

Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A)

오토모티브 모터 드라이브 시스템을 역방향 극성 조건으로부터 보호하는 방법을 알아보십시오.

소형 드라이브에서 복잡한 다축 애플리케이션에 이르기까지 확장 가능한 접근 방식 지원

확장 가능한 전력 수준에 대한 설계 리소스를 최소화하고 플랫폼 전반에 걸쳐 채널 수를 조정할 수 있습니다. 단순한 설계부터 복잡한 설계까지, 당사의 제품은 현재의 요구 사항을 해결하고 미래를 계획하는 데 도움을 줍니다.

장점:

  • 핀 대 핀, 확장 가능한 드레인-소스 온 저항 옵션을 사용하여 설계 변경을 최소화하면서 부하를 지원합니다.
  • 확장 가능한 출력 채널 수를 제공하는 드라이버 제품군으로 설계를 미래에 대비하십시오.
  • TI의 리드 또는 리드가 없는 패키지 옵션 중에서 선택하여 보드 공간 및 제조를 최적화합니다.

Reference designs icon

오토모티브 차체 모터 관련 레퍼런스 설계

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

레퍼런스 설계 보기

Featured products

DRV8245-Q1활성

통합 전류 감지 및 피드백을 지원하는 38V, 6A H 브리지 모터 드라이버

TCAN11623-Q1활성

5V 공급 및 3.3V, 70mA LDO가 통합된 오토모티브 CAN-FD 트랜시버

DRV8718-Q1활성

인라인 전류 감지 증폭기를 지원하는 오토모티브 40V, 8채널 하프 브리지 스마트 게이트 드라이버

Technical Resources

브러시드 DC 모터 드라이버 선택 - 차량 차체 전자 장치를 위한 모터 드라이버를 선택하는 방법

전기 모터의 모든 애플리케이션은 서로 다르지만, TI는 여러분의 요구 사항에 맞는 올바른 통합 회로를 선택하는 방법에 대한 지침을 제공할 수 있습니다.
Technical article

How many electric motors are in your car?

트랙션 모터는 많은 다른 차량용 애플리케이션에서 주로 사용됩니다. 이 문서에서는 일반적인 자동차의 모터 센서를 살펴볼 것입니다.
More literature

TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar

더 스마트하고, 더 안전하고, 더 작은 모터 드라이버 솔루션