TI, 반도체 온라인 구매를 위한 원화 결제 서비스 도입

텍사스 인스트루먼트(TI)(나스닥: TXN)는 자사의 온라인 사이트인 TI.com에서 제품 구매 시, 원화(KWR)로 결제할 수 있는 새로운 결제 서비스를 도입한다고 밝혔다.

9 3월 2021 | 기업

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2021년 3월 9일 — 텍사스 인스트루먼트(TI)(나스닥: TXN)는 자사의 온라인 사이트인 TI.com에서 제품 구매 시, 원화(KWR)로 결제할 수 있는 새로운 결제 서비스를 도입한다고 밝혔다. TI.com에서는 양산 수량과 시제품을 비롯한 55,000종 이상의 TI 제품을 온라인 최저가*로 즉시 구입할 수 있다. 또한, 다양한 결제 옵션을 제공하며, 간소화된 통관 절차를 통해 빠르고 안정적으로 제품을 납품한다. 원화 결제 서비스를 통해 국내의 전자제품 회사 및 제조사들은 정품 TI 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품을 보다 편리하게 주문할 수 있게 되었다. 더 자세한 정보는 TI.com/buy-kr에서 확인할 수 있다.

박중서 TI 코리아 대표이사는 “국내 고객들은 반도체 제품을 빠르게 공급받아 첨단 IT·전자제품을 시장에 신속하게 출시하기를 원한다. 원화 결제 서비스를 포함한 TI.com의 간소화된 새로운 주문 기능으로 고객들은 TI 제품을 보다 쉽고 빠르게 조달할 수 있게 되었다”고 말했다.

TI.com의 새로운 주문 기능

TI는 설계부터 양산에 이르는 모든 단계에서 국내 고객들의 구매 경험을 간소화하기 위해 다음과 같은 세부 기능을 제공하고 있다

  • 즉시 제공 가능한 재고: 국내 고객들은 정품 TI 제품의 실시간 재고를 파악하고 온라인 최저가*로 구입할 수 있다. 구매 담당자들은 “장바구니 담기(quick add to cart)” 기능을 통해 시제품을 포함한 최대 30가지 제품을 한 번에 주문할 수 있다. 고객들은 단일 부품 또는 대량 릴 주문도 가능하다.
  • 다양한 결제 옵션: 롯데카드, 삼성카드, 현대카드 등의 신용카드 결제 서비스를 포함한 다양한 원화 결제 서비스를 제공한다.
  • 간소화된 통관 절차: 각국의 물류와 수입 절차를 직접 처리하여 납품을 간소화하고, 고객들이 필요한 제품을 더 쉽게 확보할 수 있도록 한다.
  • 빠르고 안정적인 배송: TI의 내부 제품 유통망을 통해 국내 시장의 공급을 지원한다.

공유

관련 보도자료

모두 보기

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.