車載ワイヤレス接続製品

開発中の車載アプリケーションにワイヤレス接続機能を簡単に追加できる実証済みのソリューション

parametric-filter製品をすべて表示
TI には車載ワイヤレス接続分野で 30 年以上にわたる経験があり、革新を実現してきました。カー アクセス、タイヤ空気圧監視、ワイヤレス バッテリ管理、有線通信からワイヤレス通信への置き換え用途で、TI は実証済みのソリューションを提供しています。TI の統合型で使いやすいソフトウェア開発キットを採用すると、車載アプリケーションの開発を迅速化できます。絶えず進化を続ける車載ワイヤレス接続の分野で、さまざまな設計ニーズに対応できる TI 製品をぜひご活用ください。

カテゴリ別の参照

車載対応、Bluetooth LE (BLE) ワイヤレス マイコン

カー アクセス、デジタル キーフォブ、タイヤ空気圧監視に適した、車載対応、AEC-Q100 認証取得済み、Bluetooth LE (BLE) ワイヤレス マイコン (MCU) で構成された TI の製品ラインアップをご確認ください

ワイヤレス バッテリ管理システム (wBMS)

最適化済みの独自ワイヤレス プロトコルを搭載した、TI の機能安全品質管理ワイヤレス マイコンの詳細

主な車載ワイヤレス接続製品

車載ワイヤレス接続製品 の設計と開発

シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。

TI デベロッパー・ゾーン

クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。 arrow-right

ハードウェア

ワイヤレス コネクティビティに関するお客様のニーズに対応できる、コスト最適化済みソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。 arrow-right

ソフトウェア

SimpleLink SDK は、さまざまなワイヤレス プロトコルの開発に適した、包括的でポータブルなソフトウェア パッケージを取り揃えています。 arrow-right

教育用リソース

TI の包括的なサポートは、設計プロセスのあらゆる段階で迅速な解決に役立つ情報源として活用できます。 arrow-right

パートナー

TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。 arrow-right

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー

SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。

詳細はこちら

2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

Hardware Design Review Request Form (...)

計算ツール
Bluetooth Power Calculator Tool
このツールを使用して、TI の Bluetooth デバイスを使用するさまざまな使用事例に対応する Bluetooth Low Energy 消費電力推定値を計算することができます。このカリキュレータは、アドバタイズ (サービス利用可能の通知) とペリフェラル (BLE の役割の 1 つ) 両方の使用事例に対応しており、さまざまな使用事例プロファイル・パラメータを構成することができます。予期されるバッテリ寿命の概算を出力します。
設計ツール
サードパーティ無線モジュール検索ツール

サード パーティーのワイヤレス モジュール検索ツールを使用すると、開発中の最終製品の仕様を満たす製品を特定し、製造に対応したワイヤレス モジュールを調達することができます。この検索ツールに掲載されているサード パーティーのモジュール ベンダ各社は、TI のワイヤレス コネクティビティ製品を活用したワイヤレス モジュールの設計や製造に関する専門知識がある独立系サード パーティー企業です。

CC2745R10-Q1
車載ワイヤレス接続製品

車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blueto

概算価格 (USD) 1ku | 2.64

CC2745P10-Q1
車載ワイヤレス接続製品

車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD と +20dBm パワー アンプ搭載、Si

TI の車載ワイヤレス接続製品の利点

checkmark

30 年以上にわたって革新を推進

ワイヤレス接続機能に対して、水晶不使用のマイコンや高度なセキュリティ機能などの革新を統合し、コスト効率と電力効率に優れた高性能ソリューションの実現に貢献します。

checkmark

信頼性の高いソフトウェア スタック

SimpleLink ソフトウェア開発キット (SDK) を使用すると、多様なアプリケーションにこの 1 箇所で対処できます。この SDK は、TI の低消費電力デバイス向けに最適化済みで、非常に信頼性が高く完成度の優れたソフトウェア製品です。

checkmark

品質、信頼性、認証

TI の Bluetooth ソリューションは、車載や規制準拠に関する最高水準の各種規格に適合できるように実証 / テスト済みであり、Bluetooth® SIG (Special Interest Group:規格策定や認証を行う業界団体) による容易な認証取得に役立ちます。

車載ワイヤレス接続テクノロジー

Bluetooth チャネル サウンディング機能を活用した、高精度、低コスト、セキュアな距離測定機能

Bluetooth チャネル サウンディング機能を使用すると、Bluetooth ワイヤレス テクノロジーをベースとする距離測定機能を、受信信号強度インジケータの対応能力を上回る水準まで強化できます。その結果、高精度、低コスト、セキュアな距離測定機能を設計できるようになります。

Bluetooth チャネル サウンディング テクノロジーは、位相ベースの距離測定機能を使用し、ランダム変調データ パケットの精度と往復時間を改善するとともに、セキュリティを強化します。

TI のワイヤレス BMS ソリューション採用で EV (電気自動車) のバッテリ管理を革新

ワイヤレス バッテリ管理システム (BMS) を採用すると、複数のケーブルとコネクタを除外する方法で、信頼性や設計のフレキシビリティを向上させると同時に、システムのコストを削減することもできます。ただし、ワイヤレス BMS には、ASIL D 機能安全準拠を達成するなどの課題があります。

TI には、TÜV SÜD 評価済みの機能安全コンセプトと独自のワイヤレス プロトコルがあります。これらを通じて、業界で初めて最善のネットワーク可用性を実現しました。その結果、お客様は信頼性と効率が世界最高クラスの電気自動車 (EV) を製作しやすくなります。quot;

ホワイト・ペーパー
EV (電気自動車) バッテリ管理におけ る有線通信とワイヤレス通信の比較 (Rev. A 翻訳版)
このホワイト ペーパーは、電気自動車 (EV) で採用する有線とワイヤレスのバッテリ管理システムを設計する際の検討事項について考慮します。
PDF | HTML
機能安全情報
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
このホワイト ペーパーは、ワイヤレス バッテリ管理システムの設計時に直面する、機能安全に関する独自の課題について説明します。
PDF | HTML
ビデオ
ワイヤレス BMS (バッテリ管理ステム) のデモ
自動車のバッテリ管理システムで、TI の先進的な独自ワイヤレス プロトコルを活用し、配線ハーネスとコネクタを不要にする方法をご確認ください。
ワイヤレス BMS に関する主な製品
CC2662R-Q1 アクティブ ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU
BQ79614-Q1 アクティブ 車載、14S、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ、ASIL-D 準拠

主なアプリケーションの概要

カー アクセス
パッシブ エントリ / パッシブ スタート (PEPS) システムに対応するために、デジタル キーまたは PaaK (電話をキーとして使用) で Bluetooth LE を採用することが可能
タイヤ空気圧監視システム
TPMS で Bluetooth LE を採用すると、自動車の複数のワイヤレス テクノロジーの統合が容易に
ワイヤレス バッテリ管理システム
ワイヤレス バッテリ管理システム (BMS) のネットワーク可用性を活用すると、電気自動車 (EV) のバッテリ管理を革新することが可能

パッシブ エントリ / パッシブ スタート (PEPS) システムに対応するために、デジタル キーまたは PaaK (電話をキーとして使用) で Bluetooth LE を採用することが可能

TI は、接続デバイスやカー アクセス システムの開発分野で 30 年以上の経験を活かし、コスト効率に優れたスケーラブルな BLE (Bluetooth Low Energy) 製品ラインアップを取り揃えています。この製品ラインアップは、RSSI (受信信号強度インジケータ) とチャネル サウンディング機能を使用し、自動車接続コンソーシアム (car connectivity consortium) に準拠した、通信と位置識別の各ソリューションに対応しています。

ASPICE とサイバー セキュリティに準拠した、堅牢でオープンかつロイヤリティ フリーの SDK (ソフトウェア開発キット) は、市場投入の迅速化に役立つ設計を採用しています。

主なリソース

製品
  • CC2340R5-Q1 – 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2642R-Q1 – 車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン (MCU)
ハードウェア開発
  • LAUNCHXL-CC26X2R1 – CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発

TPMS で Bluetooth LE を採用すると、自動車の複数のワイヤレス テクノロジーの統合が容易に

ワイヤレス テクノロジーの数を減らすと、認証取得業務をシンプルにし、コストの削減やメンテナンス要件の低減を実現することができます。Bluetooth LE は、標準的なスマートフォンやタブレットを使用して構成することができます。また、データ スループットが高いため、インテリジェントなタイヤ機能を製作しやすくなります。

TI の低コストでスケーラブルな Bluetooth LE (BLE) 製品ラインアップは、タイヤ空気圧監視システム (TPMS) をサポートするほか、ASPICE (Automotive Spice) とサイバーセキュリティに準拠しているため、信頼性が高くオープンかつロイヤリティ フリーの SDK (ソフトウェア開発キット) と組み合わせると、開発期間の短縮に役立ちます。

主なリソース

製品
  • CC2340R5-Q1 – 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発

ワイヤレス バッテリ管理システム (BMS) のネットワーク可用性を活用すると、電気自動車 (EV) のバッテリ管理を革新することが可能

(車載バッテリ関連の通信をワイヤレスに切り替えると) 有線ハーネスを撤去でき、システム コストの改善や製造の複雑さ低減を実現すると同時に、新しいアーキテクチャを採用して、利用可能なスペースをより有効に活用し、高密度バッテリ パックの設計難易度を低下させることができます。

重く、高額で、メンテナンスの手間を要する配線を撤去できるうえ、必然的にコネクタの使用量も減るため、組み立て速度を高め、高度な自動化を達成して市場投入期間を短縮することができます。このシステムは、独立機関が評価を完了した機能安全コンセプトも採用しています。

主なリソース

製品
  • CC2662R-Q1 – ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU
ソフトウェア開発
  • SIMPLELINK-WBMS-SDK – SimpleLink™ ワイヤレス バッテリ管理システム (BMS) ソフトウェア開発キット (SDK)

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
How to Certify Your Bluetooth Product (Rev. M)
このアプリケーション ノートは、認証取得とリスト掲載に関するプロセスの概要をシステム設計者に紹介することを目的にしています。TI の SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコンを搭載した最終製品を市場に投入するには、これらのプロセスが必要です。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
TI の Connection Monitor を使用したカー アクセス
TI の Connection Monitor (接続モニタ) を使用して Bluetooth LE (BLE) 通信を監視し、カー アクセスやリモート キーレス エントリの目的で、Connection Monitor (接続モニタ) と Bluetooth LE (BLE) 対応デバイス間の距離を推定する方法をご覧ください。
ビデオ
ビデオ
自動車でワイヤレス BMS を使用する開発開始のデモ
SimpleLink CC2662R-Q1 ワイヤレス マイコン、バッテリ モニタとバランサである BQ79616-Q1、TI 独自のワイヤレス BMS (バッテリ管理システム) プロトコルをベースとした、すぐに使用できる車載 BMS をご確認ください。