アプリケーションの概要

 

オンデバイスのニューラル ネットワーク ハードウェア アクセラレータを活用して、リアルタイムの人工知能による分類を実現し、心臓イベントを即時かつ正確に検出します。

先進的な低消費電力機能と、必要なときだけ使用される高解像度の記録機能と送信機能により、装着時間を延長できます。

ウェーハ チップ スケール パッケージングを用いて、より小型・軽量のワイヤレス医療パッチ ソリューションを開発します。

評価を開始する

データ収集

AFE159RP4 (低消費電力、4 チャネル ECG アナログ フロントエンド、呼吸およびペース パルス検出機能搭載) を活用して、ECG データの確実な取得を可能にし、さまざまなクラスの信号をキャプチャします。ECG データの取得は、CCStudio™ Edge AI Studio と MSPM0-SDK のファームウェア サポートにより対応しています。

モデルを構築してトレーニング

データセットの準備ができたら、エッジ AI 向けの Edge AI Studio ソフトウェア開発ツールを使用して、モデルの探索、学習、および評価を行うことができます。この直感的な GUI ベースのツールは、モデルの作成と導入のプロセス全体を簡素化します。

事前にデータセットが用意された PIR 動作検知のサンプル プロジェクトを使用して、すぐに開発を開始できます。

カスタム データをお好みですか?このプラットフォームには  Edge AI Studio 内にデータ取得およびホスティングツールが統合されています。

MSPM0 ECG の性能

(モデルによって異なります)

(MSPM0G5187) ソフトウェア AI の実装
ハードウェア AI の実装改善
精度>95%@ 4 クラス>95%@ 4 クラス同等
メモリ

96KB フラッシュ

22KB RAM

72KB フラッシュ

19KB RAM

>メモリが 30% 向上

分類

レイテンシ

356ms37ms>9 倍のレイテンシ改善
クラスあたりのエネルギー4322μJ360μJ>12 倍のエネルギー改善

モデルの展開

CCStudio™ Edge AI  Studio  は、トレーニング済みモデルを組込みターゲットへ展開するための、開始から完了までのワークフローを提供します。より高度なカスタマイズや制御を求める開発者は、展開ガイドをご参照ください。これらのガイドでは、独自の組込みアプリケーションにエッジ AI 機能を構築および統合するための包括的なフレームワークを提供しています

  1. EdgeAI Studio GUI ツールを使用して、MSPM0 マイコンに機械学習モデルを導入します
  2. CLI ツールを使用して機械学習モデルを MSPM0 マイコンに導入します

開始に必要なすべてのハードウェア、ソフトウェア、およびリソース

ハードウェア

LP-MSPM0G5187
MSPM0G5187 LaunchPad™ 開発キットの評価基板が必要です。これは  EdgeAI の推論に必要です。現在のデータは ADC で取得され、特長抽出後に AI モデルへ入力されます。

TIDA-010288
呼吸回数と心拍数と体温に対応、小型、ワイヤレス、6 線式 ECG (心電計) ホルター モニタのリファレンス デザイン

ソフトウェアおよび開発ツール

CCStudio™ Edge AI Studio
PIR 動作検知モデルのトレーニングおよびコンパイルを行い、TI の組込みマイコン デバイスにデプロイするための、完全統合型ノーコード ソリューションです。 

CLI ツール
データセット管理、モデルの学習およびコンパイルを含む、このエンド ツー エンドのモデル開発ツールを使用します 

MSPM0-SDK
MSPM0 SDK は、MSPM0  マイコン プラットフォーム用のアプリケーションの開発を迅速化するためのソフトウェア、ツール、文書の究極のコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。 

その他の使用事例

すべての使用事例を見る