車載ミリ波レーダー センサ
TI の車載ミリ波レーダー センサを選ぶ理由
TI の製品ラインアップ
車載ミリ波レーダー センサ アプリケーション
パーキングと物体検出に適した AWR 77GHz 画像処理レーダー センサ
高性能コーナー レーダー用途向け AWR 77GHz レーダー センサ。
コーナー レーダー用リファレンス デザインのビームステアリング
このリファレンス デザインは、AWR1843BOOST 評価基板 (EVM) を使用して、ブラインド スポット検出、クロス トラフィック アラート、車線変更アシスト、トラフィックジャム アシストの各アプリケーションに対応する基礎を実現します。このデザインを使用すると、最大 150m の視野 (FoV) にある物体の推定 (水平面と垂直面)、位置の追跡 (水平面)、速度の追跡を実施できます。
また、このデザインを採用すると、3TX の同時動作を有効にする方法で、送信 (TX) のビーム フォーミングを実現することもできます。6 ビットの TX (...)
短距離レーダー (SRR) のリファレンス デザイン
TIDEP-0092 リファレンス デザインは、AWR1642 評価基板 (EVM) を使用した短距離レーダー (SRR) アプリケーションの基盤を提供します。このデザインにより、最大 80m の視野にあり、最高時速 90km で移動する物体の位置 (水平面) と速度を推定および追跡できます。 AWR1642 は、マルチモード レーダーという位置付けで構成されています。つまり、80m の距離にある物体を追跡すると同時に、20m にある物体を含む豊富なポイント (...)
高性能フロント レーダー用途向け AWR 77GHz レーダー センサ
短距離レーダー (SRR) のリファレンス デザイン
TIDEP-0092 リファレンス デザインは、AWR1642 評価基板 (EVM) を使用した短距離レーダー (SRR) アプリケーションの基盤を提供します。このデザインにより、最大 80m の視野にあり、最高時速 90km で移動する物体の位置 (水平面) と速度を推定および追跡できます。 AWR1642 は、マルチモード レーダーという位置付けで構成されています。つまり、80m の距離にある物体を追跡すると同時に、20m にある物体を含む豊富なポイント (...)
カスケード接続ミリ波センサを使用する画像処理レーダーのリファレンス デザイン
このカスケード開発キットには、以下のような 2 つの主な使用事例があります。
- MMWCAS-DSP-EVM をキャプチャ カードとして使用し、mmWave Studio ツールと組み合わせて AWR2243 の 4 チップ カスケード性能を包括的に評価するには、TIDEP-01012 設計ガイドをご覧ください。
- MMWCAS-DSP-EVM を使用してレーダーのリアルタイム SW アプリケーションを開発するには、TIDEP-01017 設計ガイドをご覧ください。
このリファレンス デザインは、カスケード接続された画像処理レーダーの (...)
車載 60GHz レーダー センサ ファミリは、子供の存在検知とシートベルト着用を求めるチャイムに適した、高精度の車内乗員検知機能を提供します。
60GHz アンテナ搭載パッケージのミリ波センサを使用した、子供の存在と占有を検出するリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、アンテナを内蔵した 60GHz シングルチップ ミリ波センサである AWR6843AOP の使用方法を示します。また、このセンサは、DSP、マイコン (MCU)、高速フーリエ変換 (FFT) 処理向けのハードウェア アクセラレータも内蔵しています。
AWR6843AOP センサは、多様な車内センシング アプリケーションに活用できます。これらに該当する使用事例は、車内の後部座席などにいる子供の占有検出、シートベルトの警告、侵入者検出などです。小型フォーム ファクタを採用しているので、リアビュー ミラー (ルーム ミラー) 周辺にあるオーバーヘッド (...)
ドライバと乗員のバイタル サインを高精度に検出する DMS システム向け AWR 60GHz シングルチップ センサ
高精度ジェスチャ センシングに適した AWR 60GHz/77GHz レーダー センサ
ミリ波レーダー センサ対応、キック ツー オープンのリファレンス デザイン
このデザインは、TI のシングルチップ 77GHz 車載レーダー センサである AWRL1432 をベースとするキック ツー オープン (KTO) 最終アプリケーション向けに、低コストで小型フォーム ファクタのリファレンスを提示します。AWRL1432 デバイスは、機械学習ベースのジェスチャ センシング アルゴリズムを実行します。このアルゴリズムはキックのジェスチャを検出し、自動車のパワー リフト ゲート、パワー トランク、パワー スライド ドアを動作させます。
キック ツー オープン システムの課題を克服する方法
精度 95% の車載向けインテリジェント ハンズフリー アクセス
車載ミリ波レーダー センサ技術
機能安全
自動車の自律性が進むにつれて、車載分野では厳格な機能安全規格を満たすためのニーズが高まっています。ISO 26262 規格に準拠して開発された TI の機能安全準拠レーダー センサには、内蔵セルフ テスト (BIST)、メモリ保護、エラー信号伝達モジュール (ESM)、無線周波数 (RF) 安全監視などの必要な機能が搭載されており、必要な機能安全要件を満たすのに役立ちます。
エッジ AI
当社のミリ波レーダー センサを CCStudio™ Edge AI Studio と組み合わせることで、路面状態、車室内の乗員検知、ドライバ モニタリングなど、信頼性と精度に優れた車載センシングを実現できます。エッジ上でオープンソースの PyTorch モデルを使用して機械学習を簡素化し、CCStudio™ Edge AI Studio の完全なステップ バイ ステップ フローを使用して、独自モデルのトレーニングとデプロイを行えます。
サイバー セキュリティ
当社の車載ミリ波センサは、セキュアな組み込み開発の基盤を提供します。オンチップ セキュリティ機能により、欧州 CRA、中国 GB、その他の新たな規制フレームワークに準拠した最終機器の開発を支援します。整合規格の策定に積極的に参画する TI は、進化し続けるサイバー セキュリティ要件への対応を支援することに取り組んでいます。
車載ミリ波レーダー センサの設計と開発
シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。
レーダー ツールボックスと当社のソフトウェア開発キット (SDK) を使用したセンサ開発に必要なものがすべてそろっています。統合ソフトウェア プラットフォーム、すぐに使用できるデモ、ソース コード付きサンプル プロジェクト、アンテナ設計、ハードウェア ガイド、デスクトップ ツール、性能評価実験を利用できます。
推奨事項とベスト プラクティスを掲載した TI のチェックリストとガイドを使用すると、無線周波数 (RF) ハードウェア設計を最適化できます。既存の設計を迅速に検索してそのままコピーしたり、独自ハードウェア設計に役立つ情報やリファレンスを見つけたりすることができます。製造や、関連するトレードオフに関する理解を深めたり、TI のサポート リソースを確認したりすることができます。
CCStudio 開発エコシステムは、統合された生成 AI を備えた高品質で無償の開発ツール群からなる統合スイートであり、組込み開発を加速します。TI の豊富なリソースライブラリとともに提供される、シンプルな言語や業界標準のエージェントおよびモデルを使用することで、専門知識のレベルに関係なくアプリケーションをより迅速に開発でき、同時に TI に期待される信頼性と性能基準を維持できます。
包括的な学習パスを通じて、TI のミリ波レーダー技術を詳しく学ぶことができます。Radar Academy を通じて体系的なトレーニング モジュールを利用し、ホワイト ペーパーで技術の基礎を学び、実践的なデモ動画を視聴できます。
お客様が量産までの開発工程を迅速化できるよう、TI は他社と提携し、TI のミリ波レーダー センサを使用する多様なソリューションや、関連するサービスを提供しています。この検索ツールをダウンロードすると、TI のパートナー リストを参照し、お客様のニーズに適した企業を見つけることができます。